Rychlá a jednoduchá montáž. Svorka má nastavitelnou část a přítlačnou pružinu pro pevné uchycení kabelu různých velikostí.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Barva | Minimální průměr kabelu | Maximální kompatibilní průměr kabelu | Způsob montáže | Koupit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,4761 Kč - 4,4761 Kč | 370 Skladem |
přírodní
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
Zatlačovací, samolepicí
|
||||||
7,5718 Kč - 7,5718 Kč | 800 Skladem |
přírodní
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
samolepicí
|
||||||
4,7271 Kč - 4,7271 Kč | 2720 Skladem |
přírodní
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
Zatlačovací, samolepicí
|
||||||
4,9363 Kč - 4,9363 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
černá
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
Zatlačovací, samolepicí
|
||||||
6,6376 Kč - 6,6376 Kč | 130 Skladem |
přírodní
|
0.579 in
14.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
Bez montáže
|
||||||
4,9363 Kč - 4,9363 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
přírodní
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Bez montáže
|
||||||
22,2136 Kč - 22,2136 Kč | 91 Skladem |
přírodní
|
0.874 in
22.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Bez montáže
|
||||||
3,1514 Kč - 3,8068 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
přírodní
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Bez montáže
|
||||||
5,4662 Kč - 5,4662 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
přírodní
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
Bez montáže
|
||||||
29,3254 Kč - 29,3254 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
přírodní
|
0.874 in
22.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Bez montáže
|
||||||
5,8567 Kč - 5,8567 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
přírodní
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
Bez montáže
|
||||||
4,4065 Kč - 5,2012 Kč | 300 Skladem |
černá
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
Zatlačovací, samolepicí
|
||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku