Krytky šroubů s jednoduchým a pohodlným zacvakávacím designem jsou cenově výhodnou možností, kterou lze použít k zakrytí exponovaných šroubů, matic, podložek a vrutů.
Zlepšují finální vzhled a poskytují ochranu proti nečistotám, poškození a dlouhodobému působení okolního prostředí.
Náš sortiment nabízí na výběr dva typy: Typ 1 lze použít k ochraně vrutů, šroubů a matic a typ 2 chrání kromě vrutů, šroubů a matic také podložku. Jsou k dispozici pro různé velikosti šroubových závitů – určitě si vyberete vhodnou variantu pro Vaši aplikaci.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Závit šroubu | Celkový průměr | Vnitřní výška | Koupit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17,5422 Kč - 57,226 Kč | 2600 Skladem |
M8
|
0.78 in
19.8 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
|||||||
24,4586 Kč - 62,4353 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M20
|
1.614 in
41.0 mm
|
0.972 in
24.7 mm
|
|||||||
24,1101 Kč - 53,702 Kč | 514 Skladem |
M20
|
1.614 in
41.0 mm
|
0.933 in
23.7 mm
|
|||||||
24,7376 Kč - 24,7376 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M10
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||||||
32,8114 Kč - 73,0838 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M22
|
1.736 in
44.1 mm
|
1.165 in
29.6 mm
|
|||||||
30,0923 Kč - 67,1084 Kč | 320 Skladem |
M24
|
1.909 in
48.5 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
|||||||
31,5844 Kč - 103,4205 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M12
|
1.043 in
26.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||||||
36,437 Kč - 81,2042 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M24
|
1.909 in
48.5 mm
|
1.24 in
31.5 mm
|
|||||||
13,8469 Kč - 45,1986 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M6
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|||||||
28,4329 Kč - 28,4329 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M12
|
1.043 in
26.5 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
|||||||
42,726 Kč - 139,4262 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M16
|
1.295 in
32.9 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
|||||||
23,9009 Kč - 78,1399 Kč | 2300 Skladem |
M10
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
|||||||
16,9147 Kč - 55,081 Kč | 600 Skladem |
M8
|
0.74 in
18.8 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|||||||
42,726 Kč - 139,4262 Kč | 890 Skladem |
M16
|
1.358 in
34.5 mm
|
0.681 in
17.3 mm
|
|||||||
16,9147 Kč - 16,9147 Kč | 5000 Skladem |
M6
|
0.547 in
13.9 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
|||||||
40,969 Kč - 133,2975 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M14
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
|||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku