Menu Vyhledávání

Kluzáky do profilu – narážecí – s krytkou profilu

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Kluzáky s kloubovou základnou a narážecím ježkem se používají u nábytku a jiných produktů k zajištění mobility a stability. Zátka a kluzák jsou pro snadné použití dodávány jako jeden díl. Kluzáky mají koncovou krytku pro hladké zakončení profilu a kloub umožnující naklonění na nerovném povrchu. Tato řada obsahuje různá provedení základny pro různé využití.

  • Materiál: ocel, polyamid
  • Barva: přírodní

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 5
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Materiál Kompatibilní velikost trubky Koupit
33,8206 Kč - 39,9698 Kč Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
polyamid; ocel
28.5 mm
28,0659 Kč - 32,9227 Kč Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
ocel
19.0 mm
27,8482 Kč - 32,9227 Kč Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
polyamid; ocel
19.0 mm
34,0246 Kč - 39,9698 Kč Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
ocel
28.5 mm
29,5079 Kč - 34,7456 Kč Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
ocel
22.0 mm
Kluzáky kulaté – standardní kulaté 31.0 mm 28.5 mm

10435946

Cenové rozmezí
39,9698 Kč - 33,8206 Kč

Skladové zásoby
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    polyamid; ocel
  • Tvar hlavy
    kulaté
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Kovové hroty
    Ano
  • Výška hlavy
    18.0 mm
Kluzáky kulaté – standardní kulaté 31.0 mm 19.0 mm

10435953

Cenové rozmezí
32,9227 Kč - 28,0659 Kč

Skladové zásoby
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    ocel
  • Tvar hlavy
    kulaté
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Kovové hroty
    Ano
  • Výška hlavy
    18.0 mm
Kluzáky kulaté – standardní kulaté 31.0 mm 19.0 mm

10435939

Cenové rozmezí
32,9227 Kč - 27,8482 Kč

Skladové zásoby
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    polyamid; ocel
  • Tvar hlavy
    kulaté
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Kovové hroty
    Ano
  • Výška hlavy
    18.0 mm
Kluzáky kulaté – standardní kulaté 31.0 mm 28.5 mm

10435977

Cenové rozmezí
39,9698 Kč - 34,0246 Kč

Skladové zásoby
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    ocel
  • Tvar hlavy
    kulaté
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Kovové hroty
    Ano
  • Výška hlavy
    18.0 mm
Kluzáky kulaté – standardní kulaté 31.0 mm 22.0 mm

10435960

Cenové rozmezí
34,7456 Kč - 29,5079 Kč

Skladové zásoby
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    ocel
  • Tvar hlavy
    kulaté
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Kovové hroty
    Ano
  • Výška hlavy
    18.0 mm