Kluzáky s narážecím ježkem jsou pro snadné použití dodávány jako jeden díl. Narážecí kluzáky mají kulatý profil a jsou k dostání v provedení z různých materiálů a s různým provedením základny.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Barva | Výška vložky | Průměr hlavy | Koupit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21,9031 Kč - 25,8756 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
|
|
|||||||
23,318 Kč - 27,5081 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
|
|
|||||||
27,2905 Kč - 32,188 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
0.343 in
8.7 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
|||||||
34,8409 Kč - 34,8409 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
|||||||
10435885 | 16,8151 Kč - 19,8624 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
černá
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.921 in
23.4 mm
|
||||||
29,5216 Kč - 34,8409 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
0.343 in
8.7 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
|||||||
16,8151 Kč - 19,8624 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
bílá
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.921 in
23.4 mm
|
|||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku