Naklápěcí závěsná oka

Ve výrobě

Naklápěcí závěsná oka jsou vykována z chrommolybdenové oceli s černěným povrchem, který zlepšuje odolnost vůči korozi. Při zatížení se mohou naklápět až o 180. Koeficient bezpečnosti: 6:1. Certifikované tepelné zpracování. Oka i těla jsou magneticky testována podle ASTM 1444. Montážní šrouby jsou součástí dodávky. Pro dosažení maximálních nosností se musí použít šrouby s vysokou pevností. Nikdy nepřekračujte maximální jmenovité zatížení.

Potřebujete vystavit cenovou nabídku?

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku za větší množství nebo na zakázkový produkt, klikněte na Přidat do košíku a poté na Vyžádat cenovou nabídku nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz. Odpovíme Vám co nejdříve

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Informace o produktech
Rychlý náhled Objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Výška základny Průměr kroužku max. nosnost (kg) Celková šířka Prům. základny
497675
1 580,8694 Kč - 1 580,8694 Kč Ve výrobě
19.1 mm
25.4 mm
907.2 kg
63.5 mm
44.5 mm
497679
7 762,9191 Kč - 7 762,9191 Kč Ve výrobě
47.6 mm
52.4 mm
9071.8 kg
157.2 mm
92.1 mm
497677
2 557,1848 Kč - 2 557,1848 Kč Ve výrobě
28.6 mm
38.1 mm
2268 kg
81 mm
66.7 mm
497678
5 440,8498 Kč - 5 440,8498 Kč Ve výrobě
34.9 mm
41.3 mm
5443.1 kg
127 mm
79.4 mm
497676
1 719,9117 Kč - 1 719,9117 Kč Ve výrobě
22.2 mm
28.6 mm
1134 kg
81 mm
57.2 mm
Závěsné šrouby - max. nosnost (kg) - 907.2 kg | 2000 lbs, Celková šířka - 63.5 mm | 2.500 in

497675

Cenové rozmezí
1 580,8694 Kč - 1 580,8694 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Prům. základny
    44.5 mm
  • Výška základny
    19.1 mm
  • Vzdálenost mezi upevňovacími otvory
    41.3 mm
  • max. nosnost (kg)
    907.2 kg
  • Maximální poloměr
    12.7 mm
Závěsné šrouby - max. nosnost (kg) - 9071.8 kg | 20000 lbs, Celková šířka - 157.2 mm | 6.188 in

497679

Cenové rozmezí
7 762,9191 Kč - 7 762,9191 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Prům. základny
    92.1 mm
  • Výška základny
    47.6 mm
  • Vzdálenost mezi upevňovacími otvory
    52.4 mm
  • max. nosnost (kg)
    9071.8 kg
  • Celková šířka
    157.2 mm
Závěsné šrouby - max. nosnost (kg) - 2268 kg | 5000 lbs, Celková šířka - 81 mm | 3.188 in

497677

Cenové rozmezí
2 557,1848 Kč - 2 557,1848 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Prům. základny
    66.7 mm
  • Výška základny
    28.6 mm
  • Vzdálenost mezi upevňovacími otvory
    41.3 mm
  • max. nosnost (kg)
    2268 kg
  • Maximální poloměr
    19.1 mm
Závěsné šrouby - max. nosnost (kg) - 5443.1 kg | 12000 lbs, Celková šířka - 127 mm | 5.000 in

497678

Cenové rozmezí
5 440,8498 Kč - 5 440,8498 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Prům. základny
    79.4 mm
  • Výška základny
    34.9 mm
  • Vzdálenost mezi upevňovacími otvory
    41.3 mm
  • max. nosnost (kg)
    5443.1 kg
  • Celková šířka
    127 mm
Závěsné šrouby - max. nosnost (kg) - 1134 kg | 2500 lbs, Celková šířka - 81 mm | 3.188 in

497676

Cenové rozmezí
1 719,9117 Kč - 1 719,9117 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Prům. základny
    57.2 mm
  • Výška základny
    22.2 mm
  • Vzdálenost mezi upevňovacími otvory
    41.3 mm
  • max. nosnost (kg)
    1134 kg
  • Maximální poloměr
    15.9 mm

Často koupeno

Parametry produktu

Sortiment Svěrky, závěsná oka a magnety

Sada produktů Závěsná oka a vázací body

Materiál Nerezavějící ocel Ocel

standardní ASTM