Zámky na zásuvky s odpruženou západkou mají vysoký stupeň zabezpečení. Po zavření zásuvky se zámek uzamkne. Klíč lze vyjmout pouze v uzavřené poloze, pro zvýšenou úroveň zabezpečení má zámek neodvrtatelný střed. Provedení s montážní deskou je navrženo konkrétně pro posuvné dřevěné dveře. Tento bajonetový zámek je ideální pro skříně a vitríny. Rychlé uzamčení zacvaknutím zámku. Pro zvýšení bezpečnosti má zámek neodvrtatelný střed. Zatlačovací zámek se závitem a maticí funguje na principu „zamkni zatlačením – odemkni klíčem“ a tím šetří čas v rušných maloobchodních provozovnách. Zámek se otáčí jen o 45 a klíč lze vyjmout v odemčené poloze. Toto provedení zámku je vhodné pro posuvná dvířka a vitríny. Plochooválný montážní otvor.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Délka pouzdra | Délka šroubu | Šířka pouzdra | Maximální tloušťka panelu | Průměr šroubu | Koupit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10273081 | 356,2849 Kč - 407,1601 Kč | 20 Skladem |
0.906 in
23.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
23.0 mm
23.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||||
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.39 in
35.3 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
35.3 mm
35.3 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||||||
1 328,0222 Kč - 3 008,389 Kč | 3 Skladem |
1.307 in
33.2 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
33.2 mm
33.2 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
|
|||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku