Ochranné síťky se běžně používají na nábytek, ale jsou také ideální pro vnější ochranu plynových lahví a jiných předmětů nepravidelného tvaru. Tato síťka poskytuje aplikacím ochranu před poškozením během přepravy, manipulace a skladování.
Tyto síťky jsou dodávány v praktickém dávkovacím kartonu, který uživatelům umožní aplikovat síťku snadno a rychle.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Maximální průměr ovinutí | Minimální průměr ovinutí | Koupit | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 227,5705 Kč - 2 227,5705 Kč | 6 Skladem |
0.669 in
17.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||||||||
4 172,6805 Kč - 4 172,6805 Kč | 36 Skladem |
15.748 in
400.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||||||||
1 372,7842 Kč - 1 372,7842 Kč | 124 Skladem |
3.937 in
100.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||||||||
1 078,9169 Kč - 1 078,9169 Kč | 66 Skladem |
2.362 in
60.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||||||||
2 752,0805 Kč - 2 752,0805 Kč | 11 Skladem |
0.984 in
25.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||||||
10261590 | 2 647,7613 Kč - 2 647,7613 Kč | 7 Skladem |
7.874 in
200.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
|||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku