Narážecí matice jsou ideální pro použití s nastavitelnými nohami, naklápěcími kluzáky, kolečky a zajišťovacími šrouby a dalšími aplikacemi pro montáž nábytku. Jsou samosvorné, aby se zabránilo otáčení při ruční nebo automatické montáži.
Tyto matice se snadno montují, stačí je vložit do předvrtaného otvoru a zaklepat na místo kladivem.
K dispozici v různých velikostech závitů, aby vyhovovaly Vaší aplikaci.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr příruby | Výška hrotu | Velikost závitu | Průměr těla | Koupit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10322383 | 3,0957 Kč - 8,8865 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.748 in
19.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
M6
|
0.291 in
7.4 mm
|
|||||
10322406 | 8,3388 Kč - 23,9016 Kč | 100 Skladem |
0.984 in
25.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
M10
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||||
6,0937 Kč - 17,3899 Kč | 969 Skladem |
0.866 in
22.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
M8
|
0.374 in
9.5 mm
|
||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku