Široký sortiment nábytkových magnetů v mnoha různých provedeních, rozměrech i úrovních magnetické síly.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Materiál pouzdra | Západkový mechanismus | Celková délka | Barva | Způsob montáže | Celková šířka | Koupit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
214,6204 Kč - 424,4073 Kč | 1 Skladem |
polypropylen
|
závora
|
1.772 in
45.0 mm
|
bílá
|
šroubovací
|
0.669 in
17.0 mm
|
||||
457,869 Kč - 903,9722 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
acetal (POM)
|
závora
|
2.48 in
63.0 mm
|
Grey
|
šroubovací
|
|
||||
143,0848 Kč - 283,4489 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
ABS
|
závora
|
2.087 in
53.0 mm
|
černá
|
šroubovací
|
0.925 in
23.5 mm
|
||||
258,9919 Kč - 512,5063 Kč | 16 Skladem |
PBT
|
závora
|
1.339 in
34.0 mm
|
bílá
|
šroubovací
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||
217,9531 Kč - 341,6708 Kč | 808 Skladem |
polyamid
|
závora
|
2.913 in
74.0 mm
|
bílá
|
šroubovací
|
0.689 in
17.5 mm
|
||||
286,1698 Kč - 570,7482 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
acetal (POM)
|
závora
|
1.969 in
50.0 mm
|
bílá
|
šroubovací
|
0.827 in
21.0 mm
|
||||
203,1859 Kč - 401,4249 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
ABS
|
závora
|
2.52 in
64.0 mm
|
černá
|
šroubovací
|
0.965 in
24.5 mm
|
||||
86,5378 Kč - 86,5378 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
ABS
|
závora
|
1.693 in
43.0 mm
|
kost slonová
|
šroubovací
|
0.669 in
17.0 mm
|
||||
72,2605 Kč - 142,4905 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
PBT
|
závora
|
1.339 in
34.0 mm
|
bílá
|
šroubovací
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||
10191798 | 16,7753 Kč - 37,4612 Kč | 52 Skladem |
polystyren
|
závora
|
1.772 in
45.0 mm
|
bílá
|
šroubovací
|
0.571 in
14.5 mm
|
|||
51,4135 Kč - 114,1456 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
polystyren
|
závora
|
1.654 in
42.0 mm
|
hnědá
|
šroubovací
|
|
||||
69,7505 Kč - 154,7477 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
polystyren
|
závora
|
2.205 in
56.0 mm
|
hnědá
|
šroubovací
|
|
||||
47,9413 Kč - 94,9937 Kč | 80 Skladem |
polyethylen
|
závora
|
1.614 in
41.0 mm
|
černá
|
šroubovací
|
0.728 in
18.5 mm
|
||||
68,6769 Kč - 135,5958 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
ABS
|
závora
|
1.772 in
45.0 mm
|
černá
|
šroubovací
|
0.571 in
14.5 mm
|
||||
144,5072 Kč - 285,7471 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
PBT
|
závora
|
2.362 in
60.0 mm
|
bílá
|
šroubovací
|
0.709 in
18.0 mm
|
||||
346,9959 Kč - 685,64 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
PBT
|
závora
|
4.173 in
106.0 mm
|
bílá
|
šroubovací
|
|
||||
101,6278 Kč - 174,6658 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
polyamid
|
protikus
|
|
Grey
|
šroubovací
|
|
||||
51,4135 Kč - 114,1456 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
polystyren
|
závora
|
1.654 in
42.0 mm
|
bílá
|
šroubovací
|
|
||||
69,7505 Kč - 78,6332 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
polystyren
|
závora
|
2.205 in
56.0 mm
|
bílá
|
šroubovací
|
|
||||
57,2284 Kč - 112,6135 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
polyethylen
|
závora
|
1.614 in
41.0 mm
|
bílá
|
šroubovací
|
0.728 in
18.5 mm
|
||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku