Magnetické západky se montují pomocí šroubů a jsou vhodnější pro náročnější použití než zacvakávací západky. Pro různé tloušťky stěny, různé úrovně magnetické síly.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Pull Force | Materiál pouzdra | Západkový mechanismus | Celková délka | Celková šířka | Celková výška | Koupit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
195,3211 Kč - 386,1033 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
zinek tlakově litý
|
magnet+protikus
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||||
454,9964 Kč - 898,6097 Kč | 23 Skladem |
|
zinek tlakově litý
|
magnet+protikus
|
2.402 in
61.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||
1 054,528 Kč - 2 082,9665 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
ocel nerezavějící
|
závora
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||||
122,3354 Kč - 242,0806 Kč | 2 Skladem |
|
mosaz
|
magnet+protikus
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||||
565,1722 Kč - 1 116,942 Kč | 20 Skladem |
|
zinek tlakově litý
|
magnet+protikus
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||
562,5567 Kč - 562,5567 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
ocel nerezavějící
|
závora
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||||
552,3153 Kč - 948,4047 Kč | 12 Skladem |
|
zinek tlakově litý
|
závora
|
1.929 in
49.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||||
308,3555 Kč - 609,0321 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
zinek tlakově litý
|
magnet+protikus
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||
665,3497 Kč - 1 313,824 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
zinek tlakově litý
|
magnet+protikus
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.843 in
21.4 mm
|
||||
585,9216 Kč - 1 157,5441 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
ocel nerezavějící
|
závora
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||||
37,5526 Kč - 64,5037 Kč | 316 Skladem |
|
polyamid
|
protikus
|
|
|
|
||||
380,5883 Kč - 751,5227 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
zinek tlakově litý
|
magnet+protikus
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||
1 393,6313 Kč - 2 752,5188 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
ocel nerezavějící
|
závora
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku