Můstkové svorky lze použít pro pravé i levé dveře a jsou ideální pro panely u vytápění a ventilace. Tyto můstkové svorky jsou vyrobeny z polyamidu a mají vnější závit z oceli umístěný symetricky nebo asymetricky.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Celková délka | Povrchová úprava | Celková šířka | Celková výška | Koupit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
158,599 Kč - 324,6377 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
3.346 in
85.0 mm
|
Zinc Plated
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||||||
152,4306 Kč - 312,0219 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
3.346 in
85.0 mm
|
černě práškováno
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||||||
118,0684 Kč - 298,9353 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
3.346 in
85.0 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||||||
31,0112 Kč - 67,0176 Kč | 100 Skladem |
1.811 in
46.0 mm
|
černá
|
1.811 in
46.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||||
20075682 | 39,6603 Kč - 76,5893 Kč | 25 Skladem |
1.811 in
46.0 mm
|
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
|||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku