Menu Vyhledávání

Multifunkční stavitelná pojezdová kolečka

Skladem

Multifunkční stavitelná pojezdová kolečka mají vysoce kvalitní kolečka z polyamidu. Tato kolečka mají volnost pohybu v rozmezí 360 stupňů a přesné vyrovnávací seřízení.

Potřebujete vystavit cenovou nabídku?

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku za větší množství nebo na zakázkový produkt, klikněte na Přidat do košíku a poté na Vyžádat cenovou nabídku nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz. Odpovíme Vám co nejdříve

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Informace o produktech
Rychlý náhled Objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Maximální nastavitelná výška Montážní výška max. nosnost (kg)
1335861
1 204,048 Kč - 1 228,5823 Kč Ve výrobě
92.0 mm
82.0 mm
125 kg
1335867
1 941,11 Kč - 2 183,2936 Kč Ve výrobě
132.0 mm
120.0 mm
375 kg
1335862
1 211,5978 Kč - 1 347,8939 Kč Ve výrobě
10.0 mm
82.0 mm
125.0 kg
1335865
1 789,2365 Kč - 2 012,4852 Kč 7 Skladem
117.0 mm
102.0 mm
250 kg
1335870
2 914,8086 Kč - 3 276,2235 Kč Ve výrobě
145.0 mm
130.0 mm
750 kg
1335868
1 941,11 Kč - 2 183,2936 Kč 17 Skladem
15.0 mm
120.0 mm
375.0 kg
1335863
1 850,4392 Kč - 2 081,3241 Kč Ve výrobě
92.0 mm
82.0 mm
125 kg
1335869
2 103,5013 Kč - 2 364,3208 Kč 1 Skladem
132.0 mm
120.0 mm
500 kg
1335864
1 851,7163 Kč - 2 081,3241 Kč Ve výrobě
10.0 mm
82.0 mm
125.0 kg
1335866
2 542,0458 Kč - 2 857,2521 Kč Ve výrobě
117.0 mm
102.0 mm
250 kg
1335860
826,5617 Kč - 843,4665 Kč 28 Skladem
10.0 mm
71.0 mm
25.0 kg
Vyrovnávací kolečko - max. nosnost (kg):125 kg ; Maximální nastavitelná výška:92.0 mm | 3.622 in ; Délka desky - 73.0 mm | 2.874 in

1335861

Cenové rozmezí
1 228,5823 Kč - 1 204,048 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Typ uchycení
    montážní deska
  • Materiál kola
    Polyamid
  • Délka rozteče otvorů
    58.0 mm
  • Šířka rozteče otvorů
    58.0 mm
  • max. nosnost (kg)
    125 kg
Vyrovnávací kolečko - max. nosnost (kg):375 kg ; Maximální nastavitelná výška:132.0 mm | 5.197 in ; Délka desky - 95.0 mm | 3.74 in

1335867

Cenové rozmezí
2 183,2936 Kč - 1 941,11 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Typ uchycení
    montážní deska
  • Materiál kola
    Polyamid
  • Délka rozteče otvorů
    70.0 mm
  • Šířka rozteče otvorů
    70.0 mm
  • max. nosnost (kg)
    375 kg
Vyrovnávací kolečko - max. nosnost (kg):125.0 kg ; Maximální nastavitelná výška:10.0 mm | 0.394 in ; Délka desky - 100.0 mm | 3.937 in ; Šířka desky - 100.0 mm | 3.937 in

1335862

Cenové rozmezí
1 347,8939 Kč - 1 211,5978 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Typ uchycení
    Čep se závitem
  • Materiál kola
    Polyamid
  • max. nosnost (kg)
    125.0 kg
  • Maximální nastavitelná výška
    10.0 mm
  • Montážní výška
    82.0 mm
Vyrovnávací kolečko - max. nosnost (kg):250 kg ; Maximální nastavitelná výška:117.0 mm | 4.606 in ; Délka desky - 90.0 mm | 3.543 in

1335865

Cenové rozmezí
2 012,4852 Kč - 1 789,2365 Kč

Skladové zásoby
7 Skladem
Parametry
  • Typ uchycení
    montážní deska
  • Materiál kola
    Polyamid
  • Délka rozteče otvorů
    70.0 mm
  • Šířka rozteče otvorů
    70.0 mm
  • max. nosnost (kg)
    250 kg
Vyrovnávací kolečko - max. nosnost (kg):750 kg ; Maximální nastavitelná výška:145.0 mm | 5.709 in ; Délka desky - 100.0 mm | 3.937 in

1335870

Cenové rozmezí
3 276,2235 Kč - 2 914,8086 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Typ uchycení
    montážní deska
  • Materiál kola
    Polyamid
  • Délka rozteče otvorů
    70.0 mm
  • Šířka rozteče otvorů
    70.0 mm
  • max. nosnost (kg)
    750 kg
Vyrovnávací kolečko - max. nosnost (kg):375.0 kg ; Maximální nastavitelná výška:15.0 mm | 0.591 in ; Délka desky - 142.0 mm | 5.591 in ; Šířka desky - 95.0 mm | 3.74 in

1335868

Cenové rozmezí
2 183,2936 Kč - 1 941,11 Kč

Skladové zásoby
17 Skladem
Parametry
  • Typ uchycení
    Čep se závitem
  • Materiál kola
    Polyamid
  • max. nosnost (kg)
    375.0 kg
  • Maximální nastavitelná výška
    15.0 mm
  • Montážní výška
    120.0 mm
Vyrovnávací kolečko - max. nosnost (kg):125 kg ; Maximální nastavitelná výška:92.0 mm | 3.622 in ; Délka desky - 73.0 mm | 2.874 in

1335863

Cenové rozmezí
2 081,3241 Kč - 1 850,4392 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Typ uchycení
    montážní deska
  • Materiál kola
    Polyamid
  • Délka rozteče otvorů
    58.0 mm
  • Šířka rozteče otvorů
    58.0 mm
  • max. nosnost (kg)
    125 kg
Vyrovnávací kolečko - max. nosnost (kg):500 kg ; Maximální nastavitelná výška:132.0 mm | 5.197 in ; Délka desky - 95.0 mm | 3.74 in

1335869

Cenové rozmezí
2 364,3208 Kč - 2 103,5013 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • Typ uchycení
    montážní deska
  • Materiál kola
    Polyamid
  • Délka rozteče otvorů
    70.0 mm
  • Šířka rozteče otvorů
    70.0 mm
  • max. nosnost (kg)
    500 kg
Vyrovnávací kolečko - max. nosnost (kg):125.0 kg ; Maximální nastavitelná výška:10.0 mm | 0.394 in ; Délka desky - 100.0 mm | 3.937 in ; Šířka desky - 100.0 mm | 3.937 in

1335864

Cenové rozmezí
2 081,3241 Kč - 1 851,7163 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Typ uchycení
    Čep se závitem
  • Materiál kola
    Polyamid
  • max. nosnost (kg)
    125.0 kg
  • Maximální nastavitelná výška
    10.0 mm
  • Montážní výška
    82.0 mm
Vyrovnávací kolečko - max. nosnost (kg):250 kg ; Maximální nastavitelná výška:117.0 mm | 4.606 in ; Délka desky - 90.0 mm | 3.543 in

1335866

Cenové rozmezí
2 857,2521 Kč - 2 542,0458 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Typ uchycení
    montážní deska
  • Materiál kola
    Polyamid
  • Délka rozteče otvorů
    70.0 mm
  • Šířka rozteče otvorů
    70.0 mm
  • max. nosnost (kg)
    250 kg
Vyrovnávací kolečko - max. nosnost (kg):25.0 kg ; Maximální nastavitelná výška:10.0 mm | 0.394 in ; Délka desky - 84.0 mm | 3.307 in ; Šířka desky - 58.0 mm | 2.283 in

1335860

Cenové rozmezí
843,4665 Kč - 826,5617 Kč

Skladové zásoby
28 Skladem
Parametry
  • Typ uchycení
    Čep se závitem
  • Materiál kola
    Polyamid
  • max. nosnost (kg)
    25.0 kg
  • Maximální nastavitelná výška
    10.0 mm
  • Montážní výška
    71.0 mm