Montážní příslušenství pro designová kolečka

Skladem

Montážní příslušenství pro designová kolečka

Potřebujete vystavit cenovou nabídku?

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku za větší množství nebo na zakázkový produkt, klikněte na Přidat do košíku a poté na Vyžádat cenovou nabídku nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz. Odpovíme Vám co nejdříve

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Informace o produktech
Rychlý náhled Objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost max. nosnost (kg)
500315
3,9606 Kč - 4,4987 Kč 332 Skladem
500320
3,7776 Kč - 4,4018 Kč Ve výrobě
1220451
22,4452 Kč - 26,6154 Kč 20 Skladem
80.0 kg
500319
3,2287 Kč - 3,7561 Kč 1178 Skladem
500310
3,8745 Kč - 4,4772 Kč 280 Skladem
1220450
16,0262 Kč - 19,0035 Kč 100 Skladem
50.0 kg
1220454
44,8904 Kč - 53,2098 Kč Ve výrobě
100.0 kg
500321
4,4018 Kč - 5,0799 Kč 2400 Skladem
1220452
30,9975 Kč - 37,0908 Kč 500 Skladem
80.0 kg
500322
3,2395 Kč - 3,7561 Kč Ve výrobě
500313
3,7238 Kč - 4,2189 Kč 5501 Skladem
500312
3,7561 Kč - 4,3588 Kč 1025 Skladem
1220453
38,4715 Kč - 45,6189 Kč 80 Skladem
100.0 kg
500325
4,4018 Kč - 5,0799 Kč 150 Skladem
500314
3,5301 Kč - 4,0144 Kč 3904 Skladem
Čep kolečka Velikost závitu:M10 délka:25.0 mm | 0.984 in Pro použití s - 50,0 mm - krytá

500315

Cenové rozmezí
4,4987 Kč - 3,9606 Kč

Skladové zásoby
332 Skladem
Parametry
  • Pro použití s
    50,0 mm - krytá
  • Materiál
    Polyamid
  • Provedení
    se závitem
  • Velikost závitu
    M10
Čep kolečka Pro použití s: 32,0 mm; 40,0 mm - krytá Provedení:Úchop

500320

Cenové rozmezí
4,4018 Kč - 3,7776 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Pro použití s
    32,0 mm; 40,0 mm - krytá
  • Materiál
    Polyamid
  • Provedení
    Úchop
Čep kolečka Pro použití s: kolečka se slepým otvorem Provedení:se závitem max. nosnost (kg) - 80.0 kg

1220451

Cenové rozmezí
26,6154 Kč - 22,4452 Kč

Skladové zásoby
20 Skladem
Parametry
  • Pro použití s
    kolečka se slepým otvorem
  • Materiál
    Ocel
  • Provedení
    se závitem
  • max. nosnost (kg)
    80.0 kg
  • Velikost závitu
    M10
Čep kolečka Velikost závitu:M8 délka:15.0 mm | 0.591 in Pro použití s - 32,0 mm; 40,0 mm - krytá

500319

Cenové rozmezí
3,7561 Kč - 3,2287 Kč

Skladové zásoby
1178 Skladem
Parametry
  • Pro použití s
    32,0 mm; 40,0 mm - krytá
  • Materiál
    Polyamid
  • Provedení
    se závitem
  • Velikost závitu
    M8
Čep kolečka Velikost závitu:M8 délka:15.0 mm | 0.591 in Pro použití s - 50,0 mm - krytá

500310

Cenové rozmezí
4,4772 Kč - 3,8745 Kč

Skladové zásoby
280 Skladem
Parametry
  • Pro použití s
    50,0 mm - krytá
  • Materiál
    Polyamid
  • Provedení
    se závitem
  • Velikost závitu
    M8
Čep kolečka Pro použití s: kolečka se slepým otvorem Provedení:se závitem max. nosnost (kg) - 50.0 kg

1220450

Cenové rozmezí
19,0035 Kč - 16,0262 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Pro použití s
    kolečka se slepým otvorem
  • Materiál
    Ocel
  • Provedení
    se závitem
  • max. nosnost (kg)
    50.0 kg
  • Velikost závitu
    M8
Čep kolečka Pro použití s: kolečka se slepým otvorem Provedení:se závitem max. nosnost (kg) - 100.0 kg

1220454

Cenové rozmezí
53,2098 Kč - 44,8904 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Pro použití s
    kolečka se slepým otvorem
  • Materiál
    Ocel
  • Provedení
    se závitem
  • max. nosnost (kg)
    100.0 kg
  • Velikost závitu
    M12
Čep kolečka Velikost závitu:M8 délka:25.0 mm | 0.984 in Pro použití s - 32,0 mm; 40,0 mm - krytá

500321

Cenové rozmezí
5,0799 Kč - 4,4018 Kč

Skladové zásoby
2400 Skladem
Parametry
  • Pro použití s
    32,0 mm; 40,0 mm - krytá
  • Materiál
    Polyamid
  • Provedení
    se závitem
  • Velikost závitu
    M8
Čep kolečka Pro použití s: kolečka se slepým otvorem Provedení:se závitem max. nosnost (kg) - 80.0 kg

1220452

Cenové rozmezí
37,0908 Kč - 30,9975 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • Pro použití s
    kolečka se slepým otvorem
  • Materiál
    Ocel
  • Provedení
    se závitem
  • max. nosnost (kg)
    80.0 kg
  • Velikost závitu
    M10
Čep kolečka Velikost závitu:M8 délka:15.0 mm | 0.591 in Pro použití s - 40,0 mm - nekrytá

500322

Cenové rozmezí
3,7561 Kč - 3,2395 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Pro použití s
    40,0 mm - nekrytá
  • Materiál
    Polyamid
  • Provedení
    se závitem
  • Velikost závitu
    M8
Čep kolečka Velikost závitu:M8 délka:25.0 mm | 0.984 in Pro použití s - 50,0 mm - krytá

500313

Cenové rozmezí
4,2189 Kč - 3,7238 Kč

Skladové zásoby
5501 Skladem
Parametry
  • Pro použití s
    50,0 mm - krytá
  • Materiál
    Polyamid
  • Provedení
    se závitem
  • Velikost závitu
    M8
Čep kolečka Pro použití s: 50,0 mm - krytá Provedení:Úchop

500312

Cenové rozmezí
4,3588 Kč - 3,7561 Kč

Skladové zásoby
1025 Skladem
Parametry
  • Pro použití s
    50,0 mm - krytá
  • Materiál
    Polyamid
  • Provedení
    Úchop
Čep kolečka Pro použití s: kolečka se slepým otvorem Provedení:se závitem max. nosnost (kg) - 100.0 kg

1220453

Cenové rozmezí
45,6189 Kč - 38,4715 Kč

Skladové zásoby
80 Skladem
Parametry
  • Pro použití s
    kolečka se slepým otvorem
  • Materiál
    Ocel
  • Provedení
    se závitem
  • max. nosnost (kg)
    100.0 kg
  • Velikost závitu
    M10
Čep kolečka Velikost závitu:M8 délka:25.0 mm | 0.984 in Pro použití s - 40,0 mm - nekrytá

500325

Cenové rozmezí
5,0799 Kč - 4,4018 Kč

Skladové zásoby
150 Skladem
Parametry
  • Pro použití s
    40,0 mm - nekrytá
  • Materiál
    Polyamid
  • Provedení
    se závitem
  • Velikost závitu
    M8
Čep kolečka Velikost závitu:M10 délka:15.0 mm | 0.591 in Pro použití s - 50,0 mm - krytá

500314

Cenové rozmezí
4,0144 Kč - 3,5301 Kč

Skladové zásoby
3904 Skladem
Parametry
  • Pro použití s
    50,0 mm - krytá
  • Materiál
    Polyamid
  • Provedení
    se závitem
  • Velikost závitu
    M10

Často koupeno

Otočná pojezdová kolečka s brzdou a montážním otvorem neb...
Otočná pojezdová kolečka s brzdou a montážním otvorem nebo závitový...
Otočná pojezdová kolečka s brzdou a montážním otvorem nebo závitovým čepem
Pojezdová kolečka dvojitá
Pojezdová kolečka dvojitá
Pojezdová kolečka dvojitá
Pojezdová kolečka z polyamidu
Pojezdová kolečka z polyamidu
Pojezdová kolečka z polyamidu
Kolečka s pryžovým běhounem
Kolečka s pryžovým běhounem
Kolečka s pryžovým běhounem
Plastová pojezdová kolečka s otočnou montážní deskou
Plastová pojezdová kolečka s otočnou montážní deskou
Plastová pojezdová kolečka s otočnou montážní deskou
Otočná kolečka se závitovým čepem a brzdou
Otočná kolečka se závitovým čepem a brzdou
Otočná kolečka se závitovým čepem a brzdou
Pojezdová kolečka s otočnou montážní deskou
Pojezdová kolečka s otočnou montážní deskou
Pojezdová kolečka s otočnou montážní deskou
Otočná kolečka se závitovým čepem
Otočná kolečka se závitovým čepem
Otočná kolečka se závitovým čepem
Pojezdová kolečka s běhounem z polyurethanu
Pojezdová kolečka s běhounem z polyurethanu
Pojezdová kolečka s běhounem z polyurethanu
Pojezdová kolečka Linea
Pojezdová kolečka Linea
Pojezdová kolečka Linea

Často koupeno

Ploché podložky z polyamidu
Ploché podložky z polyamidu
Ploché podložky z polyamidu
Pojistné kroužky
Pojistné kroužky
Pojistné kroužky
Dokončovací podložky
Dokončovací podložky
Dokončovací podložky
Ploché podložky - kovové
Ploché podložky - kovové
Ploché podložky - kovové
Ploché podložky - plastové
Ploché podložky - plastové
Ploché podložky - plastové
Ploché podložky - pryžové
Ploché podložky - pryžové
Ploché podložky - pryžové
Přídržné podložky
Přídržné podložky
Přídržné podložky
Sedlové podložky z polyamidu
Sedlové podložky z polyamidu
Sedlové podložky z polyamidu
Izolační pouzdra
Izolační pouzdra
Izolační pouzdra
USIT kroužky
USIT kroužky
USIT kroužky