10196786
1220858
Množství | Jednotková cena |
---|---|
5 - 144 | 234,5907 Kč |
145 + | 211,3426 Kč |
Thread Size | M16 x 1.5;M5 |
---|---|
Bore Diameter | 5.3 mm |
Bore Diameter | 0.209 in |
Overall Height | 34.0 mm |
Overall Height | 1.339 in |
Overall Length | 47.0 mm |
Overall Length | 1.85 in |
Full Material | Die Cast Zinc |
Colour | Black |
Finish | Powder Coated |
Commodity Code | 8301300000 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku