10196748
1220852
Množství | Jednotková cena |
---|---|
5 - 199 | 183,582 Kč |
200 + | 165,4019 Kč |
Thread Size | M10 x 1.0;M4 |
---|---|
Bore Diameter | 4.3 mm |
Bore Diameter | 0.169 in |
Overall Height | 26.0 mm |
Overall Height | 1.024 in |
Overall Length | 35.0 mm |
Overall Length | 1.378 in |
Full Material | Die Cast Zinc |
Colour | Black |
Finish | Powder Coated |
Commodity Code | 8301300000 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku