Menu Vyhledávání

Klíč k západce - Průměr hlavy - 20.0 mm | 0.787 in ; Typ klíče: s drážkou ; Průměr hlavy - 20.0 mm | 0.787 in

Objednací číslo: 266114211E

169 Skladem
Quarter-Turn Mini Latches are designed to lock and secure access to your panels and doors with a rotating cam (pawl) that is secured by engaging the frame or keeper on the back side. These latches are key operated with a driver tool cylinder and come in Zinc Alloy with Chrome Plated finish.
Vytisknout stránku
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 49 82,4475 Kč
50 + 53,7458 Kč
Standardní balení: 50

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

82,45 Kč

1 x 82,4475 Kč

Potřebujete vystavit cenovou nabídku?

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku za větší množství nebo na zakázkový produkt, klikněte na Přidat do košíku a poté na Vyžádat cenovou nabídku nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz. Odpovíme Vám co nejdříve


Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Materiál jazýčku Tlakově litá zinková slitina
Barva Chrom
Povrch Pochromováno
Typ rukojeti uzamykatelné tvarovým klíčem
Materiál západky Tlakově litá zinková slitina
Natočení při montáži univerzální
Typ klíče s drážkou

Užitečné informace