Klíč k západce - Průměr hlavy - 20.0 mm | 0.787 in ; Typ klíče: 7 mm trojúhelník ; Průměr hlavy - 20.0 mm | 0.787 in
Nahrazuje položku č.: Essentra 491493
Specifikace
Palcové rozměry
|
|
---|---|
Materiál jazýčku | Tlakově litá zinková slitina |
Barva | Silver |
Povrch | Pochromováno |
Typ rukojeti | uzamykatelné tvarovým klíčem |
Materiál západky | Tlakově litá zinková slitina |
Zobrazit všechny specifikace a upravit |
Ceny a možnosti
Standardní balení:
50
Objednávejte libovolné množství
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 24 | 75,6399 Kč |
25 - 49 | 57,8723 Kč |
50 + | 49,308 Kč |
Potřebujete vystavit cenovou nabídku? Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo na zakázkový produkt, klikněte na Přidat do košíku a poté na Vyžádat cenovou nabídku nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz. Odpovíme Vám co nejdříve
Specifikace
Palcové rozměry
Metrické rozměry
Materiál jazýčku | Tlakově litá zinková slitina |
---|---|
Barva | Silver |
Povrch | Pochromováno |
Typ rukojeti | uzamykatelné tvarovým klíčem |
Materiál západky | Tlakově litá zinková slitina |
Natočení při montáži | univerzální |
Typ klíče | 7 mm trojúhelník |
Speciální prvky | 45° |
Speciální prvky (všechny) | 45° |