Mini čtvrtotáčkové zámky se 45stupňovým pouzdrem jsou speciálně navrženy s vnitřní pružinou, která poskytuje až 1mm torzi.
Jazýček je umístěn pod úhlem 45 stupňů vůči pouzdru. Zámek je nabízen s alternativními možnostmi rozsahu uchopení a výběrem ze tří provedení hlavy, které zahrnují: 6mm čtverec, 7mm trojúhelník a s drážkou.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Povrchová úprava | Typ klíče | Délka úchytu | Koupit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50,7483 Kč - 99,9066 Kč | 110 Skladem |
pochromováno
|
Čtvercový klíč 6,0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
|||||||
44,3855 Kč - 99,9066 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
práškově lakováno
|
Klíč s drážkou
|
0.768 in
19.5 mm
|
|||||||
48,3307 Kč - 99,9066 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
práškově lakováno
|
Čtvercový klíč 6,0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
|||||||
47,3712 Kč - 99,9066 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
pochromováno
|
Čtvercový klíč 6,0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
|||||||
44,3855 Kč - 99,9066 Kč | 5 Skladem |
práškově lakováno
|
Trojhranný klíč 7,0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
|||||||
48,3307 Kč - 99,9066 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
práškově lakováno
|
Klíč s drážkou
|
0.531 in
13.5 mm
|
|||||||
48,3307 Kč - 99,9066 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
pochromováno
|
Klíč s drážkou
|
0.768 in
19.5 mm
|
|||||||
44,3855 Kč - 99,9066 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
práškově lakováno
|
Trojhranný klíč 7,0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
|||||||
47,3753 Kč - 99,9066 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
práškově lakováno
|
Čtvercový klíč 6,0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
|||||||
50,7483 Kč - 99,9066 Kč | 57 Skladem |
práškově lakováno
|
Čtvercový klíč 6,0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
|||||||
50,7483 Kč - 99,9066 Kč | 18 Skladem |
práškově lakováno
|
Trojhranný klíč 7,0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
|||||||
50,7483 Kč - 99,9066 Kč | 60 Skladem |
pochromováno
|
Klíč s drážkou
|
0.531 in
13.5 mm
|
|||||||
20067526 | 65,127 Kč - 99,9066 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
pochromováno
|
Klíč s drážkou
|
0.807 in
20.5 mm
|
||||||
50,7483 Kč - 99,9066 Kč | 5 Skladem |
pochromováno
|
Trojhranný klíč 7,0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
|||||||
50,7483 Kč - 99,9066 Kč | 628 Skladem |
pochromováno
|
Trojhranný klíč 7,0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
|||||||
65,127 Kč - 99,9066 Kč | 50 Skladem |
pochromováno
|
Trojhranný klíč 7,0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
|||||||
47,5086 Kč - 99,9066 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
pochromováno
|
Čtvercový klíč 6,0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
|||||||
47,5086 Kč - 99,9066 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
práškově lakováno
|
Klíč s drážkou
|
0.807 in
20.5 mm
|
|||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku