Náhradní případně alternativní upínací šroub k rychloupínačům. Ocelový šroub je odolný a plochá hlava z neoprenové pryže minimalizuje riziko poškození křehkých nebo leštěných povrchů.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Celková délka | Průměr hlavy | Délka závitu | Koupit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10390436 | 74,91 Kč - 85,9123 Kč | 7 Skladem |
M8
|
2.933 in
74.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
|||||
60,5472 Kč - 69,4159 Kč | 187 Skladem |
M6
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
||||||
60,5472 Kč - 69,4159 Kč | 10 Skladem |
M5
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||||
54,7462 Kč - 62,7922 Kč | 557 Skladem |
M4
|
1.654 in
42.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku