Menu Vyhledávání

Matice upevňovací – pro kabelové vývodky

Skladem

Pojistné matice k sortimentu nylonových a mosazných kabelových vývodek.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 31
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Materiál Velikost klíče Tloušťka Koupit
26,4946 Kč - 30,3712 Kč 300 Skladem
M25
mosaz
30.0 mm
3.5 mm
46,1982 Kč - 52,9195 Kč 575 Skladem
M16
mosaz
19.0 mm
4.7 mm
41,736 Kč - 47,0349 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
mosaz
15.0 mm
4.7 mm
193,3461 Kč - 230,0917 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M32
mosaz
36.0 mm
5.7 mm
13,0494 Kč - 15,7573 Kč 2 Skladem
PG 9
mosaz;neopren
18.0 mm
3.0 mm
19,5981 Kč - 19,9998 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
PG 21
mosaz;neopren
32.5 mm
3.5 mm
9,6775 Kč - 11,5042 Kč 776 Skladem
PG 13.5
mosaz;neopren
22.0 mm
3.5 mm
36,6462 Kč - 43,1165 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
PG 36
mosaz;neopren
51.0 mm
5.0 mm
9,4683 Kč - 11,5042 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
mosaz;neopren
18.0 mm
3.0 mm
78,0965 Kč - 94,6284 Kč 100 Skladem
M40
mosaz;neopren
46.0 mm
4.5 mm
96,1518 Kč - 116,0748 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
PG48
mosaz;neopren
60.0 mm
5.0 mm
29,7978 Kč - 35,8385 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M25
mosaz;neopren
29.0 mm
3.5 mm
64,0918 Kč - 72,5538 Kč 7 Skladem
M63
mosaz;neopren
70.0 mm
5.5 mm
46,4414 Kč - 55,6671 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.000 in
mosaz;neopren
38.0 mm
4.0 mm
8,4528 Kč - 10,1237 Kč 19 Skladem
M12
mosaz;neopren
14.0 mm
2.5 mm
12,442 Kč - 14,7812 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3/8
mosaz;neopren
19.5 mm
3.0 mm
8,4528 Kč - 10,1237 Kč 198 Skladem
PG 7
mosaz;neopren
15.0 mm
2.5 mm
10,0598 Kč - 11,8393 Kč 532 Skladem
PG16
mosaz;neopren
24.5 mm
3.5 mm
78,7101 Kč - 93,7357 Kč 81 Skladem
PG 42
mosaz;neopren
60.0 mm
5.0 mm
32,816 Kč - 70,11 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M20
mosaz;neopren
23.5 mm
3.0 mm
  • z/ze 2
Pojistná matice pro PE M25 30.0 mm mosaz přírodní

10302798

Cenové rozmezí
30,3712 Kč - 26,4946 Kč

Skladové zásoby
300 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tloušťka
    3.5 mm
  • Velikost klíče
    30.0 mm
  • Velikost závitu
    M25
  • Materiál
    mosaz
Hrotová pojistná matice EMC M16 19.0 mm mosaz přírodní

10302835

Cenové rozmezí
52,9195 Kč - 46,1982 Kč

Skladové zásoby
575 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tloušťka
    4.7 mm
  • Velikost klíče
    19.0 mm
  • Velikost závitu
    M16
  • Materiál
    mosaz
Hrotová pojistná matice EMC M12 15.0 mm mosaz přírodní

10302828

Cenové rozmezí
47,0349 Kč - 41,736 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tloušťka
    4.7 mm
  • Velikost klíče
    15.0 mm
  • Velikost závitu
    M12
  • Materiál
    mosaz
Hrotová pojistná matice EMC M32 36.0 mm mosaz přírodní

10640067

Cenové rozmezí
230,0917 Kč - 193,3461 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tloušťka
    5.7 mm
  • Velikost klíče
    36.0 mm
  • Velikost závitu
    M32
  • Materiál
    mosaz
Pojistná matice pro PE PG 9 18.0 mm mosaz;neopren přírodní

10267783

Cenové rozmezí
15,7573 Kč - 13,0494 Kč

Skladové zásoby
2 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tloušťka
    3.0 mm
  • Velikost klíče
    18.0 mm
  • Velikost závitu
    PG 9
  • Materiál
    mosaz;neopren
Pojistná matice pro PE PG 21 32.5 mm mosaz;neopren přírodní

10267820

Cenové rozmezí
19,9998 Kč - 19,5981 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tloušťka
    3.5 mm
  • Velikost klíče
    32.5 mm
  • Velikost závitu
    PG 21
  • Materiál
    mosaz;neopren
Pojistná matice pro PE PG 13.5 22.0 mm mosaz;neopren přírodní

10267806

Cenové rozmezí
11,5042 Kč - 9,6775 Kč

Skladové zásoby
776 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tloušťka
    3.5 mm
  • Velikost klíče
    22.0 mm
  • Velikost závitu
    PG 13.5
  • Materiál
    mosaz;neopren
Pojistná matice pro PE PG 36 51.0 mm mosaz;neopren přírodní

10267844

Cenové rozmezí
43,1165 Kč - 36,6462 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tloušťka
    5.0 mm
  • Velikost klíče
    51.0 mm
  • Velikost závitu
    PG 36
  • Materiál
    mosaz;neopren
Pojistná matice pro PE M16 18.0 mm mosaz;neopren přírodní

10267882

Cenové rozmezí
11,5042 Kč - 9,4683 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tloušťka
    3.0 mm
  • Velikost klíče
    18.0 mm
  • Velikost závitu
    M16
  • Materiál
    mosaz;neopren
Pojistná matice pro PE M40 46.0 mm mosaz;neopren přírodní

10267929

Cenové rozmezí
94,6284 Kč - 78,0965 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tloušťka
    4.5 mm
  • Velikost klíče
    46.0 mm
  • Velikost závitu
    M40
  • Materiál
    mosaz;neopren
Pojistná matice pro PE PG48 60.0 mm mosaz;neopren přírodní

10267868

Cenové rozmezí
116,0748 Kč - 96,1518 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tloušťka
    5.0 mm
  • Velikost klíče
    60.0 mm
  • Velikost závitu
    PG48
  • Materiál
    mosaz;neopren
Pojistná matice pro PE M25 29.0 mm mosaz;neopren přírodní

10267905

Cenové rozmezí
35,8385 Kč - 29,7978 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tloušťka
    3.5 mm
  • Velikost klíče
    29.0 mm
  • Velikost závitu
    M25
  • Materiál
    mosaz;neopren
Pojistná matice pro PE M63 70.0 mm mosaz;neopren přírodní

10267943

Cenové rozmezí
72,5538 Kč - 64,0918 Kč

Skladové zásoby
7 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tloušťka
    5.5 mm
  • Velikost klíče
    70.0 mm
  • Velikost závitu
    M63
  • Materiál
    mosaz;neopren
Pojistná matice pro PE 1.000 in 38.0 mm mosaz;neopren přírodní

10267981

Cenové rozmezí
55,6671 Kč - 46,4414 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tloušťka
    4.0 mm
  • Velikost klíče
    38.0 mm
  • Velikost závitu
    1.000 in
  • Materiál
    mosaz;neopren
Pojistná matice pro PE M12 14.0 mm mosaz;neopren přírodní

10267875

Cenové rozmezí
10,1237 Kč - 8,4528 Kč

Skladové zásoby
19 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tloušťka
    2.5 mm
  • Velikost klíče
    14.0 mm
  • Velikost závitu
    M12
  • Materiál
    mosaz;neopren
Pojistná matice pro PE 3/8 19.5 mm mosaz;neopren přírodní

10267950

Cenové rozmezí
14,7812 Kč - 12,442 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tloušťka
    3.0 mm
  • Velikost klíče
    19.5 mm
  • Velikost závitu
    3/8
  • Materiál
    mosaz;neopren
Pojistná matice pro PE PG 7 15.0 mm mosaz;neopren přírodní

10267776

Cenové rozmezí
10,1237 Kč - 8,4528 Kč

Skladové zásoby
198 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tloušťka
    2.5 mm
  • Velikost klíče
    15.0 mm
  • Velikost závitu
    PG 7
  • Materiál
    mosaz;neopren
Pojistná matice pro PE PG16 24.5 mm mosaz;neopren přírodní

10267813

Cenové rozmezí
11,8393 Kč - 10,0598 Kč

Skladové zásoby
532 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tloušťka
    3.5 mm
  • Velikost klíče
    24.5 mm
  • Velikost závitu
    PG16
  • Materiál
    mosaz;neopren
Pojistná matice pro PE PG 42 60.0 mm mosaz;neopren přírodní

10267851

Cenové rozmezí
93,7357 Kč - 78,7101 Kč

Skladové zásoby
81 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tloušťka
    5.0 mm
  • Velikost klíče
    60.0 mm
  • Velikost závitu
    PG 42
  • Materiál
    mosaz;neopren
Pojistná matice pro PE M20 23.5 mm mosaz;neopren přírodní

10267899

Cenové rozmezí
70,11 Kč - 32,816 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tloušťka
    3.0 mm
  • Velikost klíče
    23.5 mm
  • Velikost závitu
    M20
  • Materiál
    mosaz;neopren