Menu Vyhledávání

Matice upevňovací – pro kabelové vývodky – plastové

Skladem

Montážní příslušenství k sortimentu nylonových a mosazných kabelových vývodek.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 98
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Koupit
6,3922 Kč - 6,3922 Kč 93 Skladem
M25
5,8994 Kč - 5,8994 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M20
30,7646 Kč - 30,7646 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
PG 29
2,9567 Kč - 2,9567 Kč 90 Skladem
M12
8,7999 Kč - 8,7999 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M32
4,7449 Kč - 4,7449 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
PG11
18,501 Kč - 18,501 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
PG 29
4,1394 Kč - 4,1394 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
PG9
8,462 Kč - 8,462 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
PG21
7,8848 Kč - 7,8848 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
PG 11
6,3922 Kč - 7,6594 Kč 353 Skladem
M12
8,9125 Kč - 8,9125 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
PG 13.5
10,6162 Kč - 10,6162 Kč 500 Skladem
M25
3,2769 Kč - 3,2769 Kč 200 Skladem
PG 13.5
15,9106 Kč - 15,9106 Kč 769 Skladem
PG 36
2,0219 Kč - 2,0219 Kč 14500 Skladem
M16
15,9106 Kč - 15,9106 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M40
5,6615 Kč - 9,789 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12 x 1.5
14,809 Kč - 24,0543 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M32 x 1.5
10,3487 Kč - 12,2777 Kč 100 Skladem
M25
  • z/ze 5
Pojistná matice pro PE M25 32.0 mm polyamid šedá

10152454

Cenové rozmezí
6,3922 Kč - 6,3922 Kč

Skladové zásoby
93 Skladem
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Velikost závitu
    M25
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6 se skelnými vlákny
Pojistná matice pro PE M20 27.0 mm polyamid 6 s 30 % skelného vlákna černá

10152447

Cenové rozmezí
5,8994 Kč - 5,8994 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Velikost závitu
    M20
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Tloušťka
    6.0 mm
Pojistná matice pro PE PG 29 46.0 mm polyamid 6 s 30 % skelného vlákna černá

10152607

Cenové rozmezí
30,7646 Kč - 30,7646 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Velikost závitu
    PG 29
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Tloušťka
    7.0 mm
Pojistná matice pro PE M12 17.0 mm polyamid šedá

10152393

Cenové rozmezí
2,9567 Kč - 2,9567 Kč

Skladové zásoby
90 Skladem
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Velikost závitu
    M12
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6 se skelnými vlákny
Pojistná matice pro PE M32 41.0 mm polyamid šedá

10152478

Cenové rozmezí
8,7999 Kč - 8,7999 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Velikost závitu
    M32
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6 se skelnými vlákny
Pojistná matice pro PE PG11 24.0 mm polyamid šedá

10152515

Cenové rozmezí
4,7449 Kč - 4,7449 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Velikost závitu
    PG11
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6 se skelnými vlákny
Pojistná matice pro PE PG29 46.0 mm polyamid šedá

10152591

Cenové rozmezí
18,501 Kč - 18,501 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Velikost závitu
    PG 29
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6 se skelnými vlákny
Pojistná matice pro PE PG9 22.0 mm polyamid šedá

10152652

Cenové rozmezí
4,1394 Kč - 4,1394 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Velikost závitu
    PG9
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6 se skelnými vlákny
Pojistná matice pro PE PG21 36.0 mm polyamid šedá

10152577

Cenové rozmezí
8,462 Kč - 8,462 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Velikost závitu
    PG21
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6 se skelnými vlákny
Pojistná matice pro PE PG 11 24.0 mm polyamid 6 s 30 % skelného vlákna černá

10152522

Cenové rozmezí
7,8848 Kč - 7,8848 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Velikost závitu
    PG 11
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Tloušťka
    5.0 mm
Pojistná matice pro PE M12 polyamid černá

10301302

Cenové rozmezí
7,6594 Kč - 6,3922 Kč

Skladové zásoby
353 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Velikost závitu
    M12
  • Celní nomenklatura
    3917400099
  • Tloušťka
    5.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Pojistná matice pro PE PG 13.5 27.0 mm polyamid 6 s 30 % skelného vlákna černá

10152546

Cenové rozmezí
8,9125 Kč - 8,9125 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Velikost závitu
    PG 13.5
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Tloušťka
    6.0 mm
Pojistná matice pro PE M25 32.0 mm polyamid 6 s 30 % skelného vlákna černá

10152461

Cenové rozmezí
10,6162 Kč - 10,6162 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Velikost závitu
    M25
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Tloušťka
    6.0 mm
Pojistná matice pro PE PG 13.5 27.0 mm polyamid 6 černá

10265369

Cenové rozmezí
3,2769 Kč - 3,2769 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Velikost závitu
    PG 13.5
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Pojistná matice pro PE PG 36 58.0 mm polyamid 6 černá

10265406

Cenové rozmezí
15,9106 Kč - 15,9106 Kč

Skladové zásoby
769 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Velikost závitu
    PG 36
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Pojistná matice pro PE M16 22.0 mm polyamid 6 černá

10265444

Cenové rozmezí
2,0219 Kč - 2,0219 Kč

Skladové zásoby
14500 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Velikost závitu
    M16
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Pojistná matice pro PE M40 50.0 mm polyamid 6 černá

10265482

Cenové rozmezí
15,9106 Kč - 15,9106 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Velikost závitu
    M40
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Pojistná matice pro PE M12 x 1.5 17.0 mm polyamid šedá

10337769

Cenové rozmezí
9,789 Kč - 5,6615 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Velikost závitu
    M12 x 1.5
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6 se skelnými vlákny
Pojistná matice pro PE M32 x 1.5 41.0 mm polyamid šedá

10337806

Cenové rozmezí
24,0543 Kč - 14,809 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Velikost závitu
    M32 x 1.5
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6 se skelnými vlákny
Pojistná matice pro PE M25 polyamid černá

10301487

Cenové rozmezí
12,2777 Kč - 10,3487 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Velikost závitu
    M25
  • Celní nomenklatura
    3917400099
  • Tloušťka
    5.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid