Matice s nákružkem jsou šestihranné matice, kde nákružek slouží jako integrovaná podložka. Ta rozloží zatížení a zabrání tak poškození dílů. Zároveň snižuje riziko uvolnění matice.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Vzdálenost mezi ploškami | Celková výška | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,7928 Kč - 3,7928 Kč | 40 Skladem |
M8
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 3,3049 Kč - 3,3049 Kč | 5196 Skladem |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 18,5044 Kč - 36,2697 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 3,3049 Kč - 3,3049 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
||
| 5,006 Kč - 5,006 Kč | 2500 Skladem |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
||
| 3,5977 Kč - 3,5977 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 4,6993 Kč - 4,6993 Kč | 1833 Skladem |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
||
| 5,6475 Kč - 5,6475 Kč | 6000 Skladem |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 4,3925 Kč - 4,3925 Kč | 5043 Skladem |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 6,261 Kč - 6,261 Kč | 31000 Skladem |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 20,5821 Kč - 20,5821 Kč | 900 Skladem |
M16
|
0.933 in
23.7 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
||
| 64,8281 Kč - 85,8983 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16
|
|
0.622 in
15.8 mm
|
||
| 1,9848 Kč - 2,4505 Kč | 895 Skladem |
M4 x 0.7
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.134 in
3.4 mm
|
||
| 2,1507 Kč - 2,6023 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3 x 0.5
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
||
| 9,7004 Kč - 11,9757 Kč | 508 Skladem |
M16 x 2.0
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
| 2,7888 Kč - 3,3575 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8 x 1.25
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 7,4461 Kč - 8,9353 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10 x 1.5
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 6,3763 Kč - 7,8719 Kč | 433 Skladem |
M20 x 1.5
|
0.902 in
22.9 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 3,0799 Kč - 3,8024 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6 x 1.0
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 10,0136 Kč - 12,3625 Kč | 400 Skladem |
M16 x 1.5
|
0.744 in
18.9 mm
|
0.264 in
6.7 mm