Menu Vyhledávání

Matice s nákružkem – kovové

Skladem

Matice s nákružkem jsou šestihranné matice, kde nákružek slouží jako integrovaná podložka. Ta rozloží zatížení a zabrání tak poškození dílů. Zároveň snižuje riziko uvolnění matice.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 4
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr příruby Velikost závitu Materiál Celková výška Koupit
1,9103 Kč - 2,6634 Kč 450 Skladem
13.3 mm
M6
ocel
6.0 mm
1,5199 Kč - 2,1335 Kč 300 Skladem
10.8 mm
M5
ocel
5.0 mm
1,5618 Kč - 2,1893 Kč 169 Skladem
10.0 mm
M4
ocel
4.6 mm
1,6175 Kč - 2,245 Kč 2900 Skladem
8.8 mm
M3
ocel
4.0 mm
Matice s nákružkem M6 10.0 mm ocel přírodní

10240557

Cenové rozmezí
2,6634 Kč - 1,9103 Kč

Skladové zásoby
450 Skladem
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    10.0 mm
  • Průměr příruby
    13.3 mm
  • Celková výška
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Kontaktní povrch
    plochý
Matice s nákružkem M5 8.0 mm ocel přírodní

10240540

Cenové rozmezí
2,1335 Kč - 1,5199 Kč

Skladové zásoby
300 Skladem
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    8.0 mm
  • Průměr příruby
    10.8 mm
  • Celková výška
    5.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Kontaktní povrch
    plochý
Matice s nákružkem M4 7.0 mm ocel přírodní

10240533

Cenové rozmezí
2,1893 Kč - 1,5618 Kč

Skladové zásoby
169 Skladem
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    7.0 mm
  • Průměr příruby
    10.0 mm
  • Celková výška
    4.6 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Kontaktní povrch
    plochý
Matice s nákružkem M3 5.5 mm ocel přírodní

10240526

Cenové rozmezí
2,245 Kč - 1,6175 Kč

Skladové zásoby
2900 Skladem
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    5.5 mm
  • Průměr příruby
    8.8 mm
  • Celková výška
    4.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Kontaktní povrch
    plochý