Menu Vyhledávání

Matice křídlové – plastové

Skladem

Křídlové matice mají úchyt, který umožňuje snadnou a rychlou montáž a demontáž bez použití nářadí.

Produktová řada: SR1956

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 26
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Celková výška Rozpětí křídel Koupit
3,0995 Kč - 3,8266 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5 x 0.8
11.1 mm
22.2 mm
2,0121 Kč - 2,4839 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4 x 0.7
8.0 mm
16.0 mm
3,7238 Kč - 4,5974 Kč 500 Skladem
M4
8.0 mm
16.0 mm
4,8387 Kč - 6,4562 Kč 890 Skladem
M10 x 1.5
18.3 mm
34.8 mm
3,1825 Kč - 3,929 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6 x 1.0
13.4 mm
29.7 mm
2,7112 Kč - 3,3473 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
13.4 mm
29.7 mm
5,5081 Kč - 10,0122 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
12.0 mm
25.0 mm
5,5081 Kč - 10,0122 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
12.0 mm
25.0 mm
6,8189 Kč - 20,4287 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
25.0 mm
41.0 mm
8,534 Kč - 8,534 Kč 1000 Skladem
M10
25.0 mm
41.0 mm
12,9963 Kč - 21,112 Kč 270 Skladem
M8
16.0 mm
26.0 mm
5,3407 Kč - 5,3407 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
22.0 mm
35.0 mm
2,4682 Kč - 4,5198 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
12.0 mm
25.0 mm
5,6335 Kč - 5,6335 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
22.0 mm
35.0 mm
5,5081 Kč - 10,04 Kč 10 Skladem
M4
14.0 mm
25.0 mm
5,6335 Kč - 5,6335 Kč 595 Skladem
M4
24.0 mm
35.0 mm
5,5081 Kč - 10,04 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
14.0 mm
25.0 mm
5,5081 Kč - 10,04 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
14.0 mm
25.0 mm
2,8673 Kč - 3,5399 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6 x 1.0
16.0 mm
27.7 mm
2,5171 Kč - 3,1077 Kč 9500 Skladem
M4 x 0.7
12.2 mm
22.8 mm
  • z/ze 2
Matice křídlové M5 x 0.8 11.1 mm 22.2 mm polyamid 6.6 přírodní

10327425

Cenové rozmezí
3,8266 Kč - 3,0995 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr základny
    12.7 mm
  • Celková výška
    11.1 mm
  • Rozpětí křídel
    22.2 mm
  • Velikost závitu
    M5 x 0.8
  • Průměr roztečné kružnice
    0.8 mm
Matice křídlové M4 x 0.7 8.0 mm 16.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10327401

Cenové rozmezí
2,4839 Kč - 2,0121 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr základny
    9.5 mm
  • Celková výška
    8.0 mm
  • Rozpětí křídel
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    M4 x 0.7
  • Průměr roztečné kružnice
    0.7 mm
Matice křídlové M4 8.0 mm 16.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10327395

Cenové rozmezí
4,5974 Kč - 3,7238 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • Průměr základny
    9.5 mm
  • Celková výška
    8.0 mm
  • Rozpětí křídel
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Průměr roztečné kružnice
    0.7 mm
Matice křídlové M10 x 1.5 18.3 mm 34.8 mm polyamid 6.6 přírodní

10327487

Cenové rozmezí
6,4562 Kč - 4,8387 Kč

Skladové zásoby
890 Skladem
Parametry
  • Průměr základny
    16.2 mm
  • Celková výška
    18.3 mm
  • Rozpětí křídel
    34.8 mm
  • Velikost závitu
    M10 x 1.5
  • Průměr roztečné kružnice
    1.5 mm
Matice křídlové M6 x 1.0 13.4 mm 29.7 mm polyamid 6.6 přírodní

10327456

Cenové rozmezí
3,929 Kč - 3,1825 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr základny
    9.5 mm
  • Celková výška
    13.4 mm
  • Rozpětí křídel
    29.7 mm
  • Velikost závitu
    M6 x 1.0
  • Průměr roztečné kružnice
    1.0 mm
Matice křídlové M6 13.4 mm 29.7 mm polyamid 6.6 přírodní

10327449

Cenové rozmezí
3,3473 Kč - 2,7112 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr základny
    9.5 mm
  • Celková výška
    13.4 mm
  • Rozpětí křídel
    29.7 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Průměr roztečné kružnice
    1.0 mm
Matice křídlové M6 12.0 mm 25.0 mm polyamid přírodní

10326787

Cenové rozmezí
10,0122 Kč - 5,5081 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr základny
    10.0 mm
  • Celková výška
    12.0 mm
  • Rozpětí křídel
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Průměr roztečné kružnice
    1.0 mm
Matice křídlové M3 12.0 mm 25.0 mm polyamid přírodní

10326732

Cenové rozmezí
10,0122 Kč - 5,5081 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr základny
    10.0 mm
  • Celková výška
    12.0 mm
  • Rozpětí křídel
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Průměr roztečné kružnice
    0.5 mm
Matice křídlové M10 25.0 mm 41.0 mm polyamid přírodní

10326824

Cenové rozmezí
20,4287 Kč - 6,8189 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr základny
    17.0 mm
  • Celková výška
    25.0 mm
  • Rozpětí křídel
    41.0 mm
  • Velikost závitu
    M10
  • Průměr roztečné kružnice
    1.5 mm
Matice křídlové M10 25.0 mm 41.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10262481

Cenové rozmezí
8,534 Kč - 8,534 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Průměr základny
    17.0 mm
  • Celková výška
    25.0 mm
  • Rozpětí křídel
    41.0 mm
  • Velikost závitu
    M10
  • Průměr roztečné kružnice
    1.5 mm
Matice křídlové M8 16.0 mm 26.0 mm polyamid přírodní

10180280

Cenové rozmezí
21,112 Kč - 12,9963 Kč

Skladové zásoby
270 Skladem
Parametry
  • Celková výška
    16.0 mm
  • Rozpětí křídel
    26.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
Matice křídlové M4 22.0 mm 35.0 mm polyamid přírodní

10060322

Cenové rozmezí
5,3407 Kč - 5,3407 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr základny
    14.0 mm
  • Celková výška
    22.0 mm
  • Rozpětí křídel
    35.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Průměr roztečné kružnice
    0.7 mm
Matice křídlové M6 12.0 mm 25.0 mm polyamid přírodní

10060261

Cenové rozmezí
4,5198 Kč - 2,4682 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr základny
    10.0 mm
  • Celková výška
    12.0 mm
  • Rozpětí křídel
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Barva
    přírodní
Matice křídlové M8 22.0 mm 35.0 mm polyamid přírodní

10060353

Cenové rozmezí
5,6335 Kč - 5,6335 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr základny
    14.0 mm
  • Celková výška
    22.0 mm
  • Rozpětí křídel
    35.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Průměr roztečné kružnice
    1.25 mm
Matice křídlové M4 14.0 mm 25.0 mm polyamid přírodní

10180228

Cenové rozmezí
10,04 Kč - 5,5081 Kč

Skladové zásoby
10 Skladem
Parametry
  • Celková výška
    14.0 mm
  • Rozpětí křídel
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
Matice křídlové M4 24.0 mm 35.0 mm polyamid přírodní

10060438

Cenové rozmezí
5,6335 Kč - 5,6335 Kč

Skladové zásoby
595 Skladem
Parametry
  • Průměr základny
    24.0 mm
  • Celková výška
    24.0 mm
  • Rozpětí křídel
    35.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Průměr roztečné kružnice
    0.7 mm
Matice křídlové M5 14.0 mm 25.0 mm polyamid přírodní

10180242

Cenové rozmezí
10,04 Kč - 5,5081 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková výška
    14.0 mm
  • Rozpětí křídel
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
Matice křídlové M6 14.0 mm 25.0 mm polyamid přírodní

10180266

Cenové rozmezí
10,04 Kč - 5,5081 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková výška
    14.0 mm
  • Rozpětí křídel
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
Matice křídlové M6 x 1.0 16.0 mm 27.7 mm polyamid 6.6 přírodní

10327463

Cenové rozmezí
3,5399 Kč - 2,8673 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr základny
    14.2 mm
  • Celková výška
    16.0 mm
  • Rozpětí křídel
    27.7 mm
  • Velikost závitu
    M6 x 1.0
  • Průměr roztečné kružnice
    1.0 mm
Matice křídlové M4 x 0.7 12.2 mm 22.8 mm polyamid 6.6 přírodní

10327418

Cenové rozmezí
3,1077 Kč - 2,5171 Kč

Skladové zásoby
9500 Skladem
Parametry
  • Průměr základny
    10.2 mm
  • Celková výška
    12.2 mm
  • Rozpětí křídel
    22.8 mm
  • Velikost závitu
    M4 x 0.7
  • Průměr roztečné kružnice
    0.7 mm