Vysokoteplotní těsnicí zátky jsou dostupné ve dvou materiálech; z přírodní silikonové pryže nebo černé pryže EPDM. Slouží jako zátky do závitových nebo hladkých otvorů a zároveň chrání povrch v okolí otvoru. Zátka je oboustranná, jeden z konců tedy může fungovat jako úchop. Nákružek je pevnou součástí zátky,
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Minimální průměr zátky | Barva | Materiál | Koupit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,9243 Kč - 1,9243 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.142 in
3.6 mm
|
přírodní
|
silikon
|
|||||||
6,2192 Kč - 7,544 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.276 in
7.0 mm
|
přírodní
|
silikon
|
|||||||
2,6216 Kč - 2,6216 Kč | 1409 Skladem |
0.287 in
7.3 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
|||||||
10288450 | 1,8127 Kč - 2,1753 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.138 in
3.5 mm
|
přírodní
|
silikon
|
||||||
2,51 Kč - 5,8528 Kč | 400 Skladem |
0.126 in
3.2 mm
|
přírodní
|
silikon
|
|||||||
6,0798 Kč - 7,4882 Kč | 700 Skladem |
0.165 in
4.2 mm
|
růžová
|
silikon
|
|||||||
10,5559 Kč - 12,815 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.343 in
8.7 mm
|
Grey
|
silikon
|
|||||||
5,8985 Kč - 5,8985 Kč | 125 Skladem |
0.106 in
2.7 mm
|
nachová
|
silikon
|
|||||||
8,283 Kč - 10,0958 Kč | 150 Skladem |
0.283 in
7.2 mm
|
Grey
|
silikon
|
|||||||
5,5778 Kč - 6,7909 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.209 in
5.3 mm
|
červená
|
silikon
|
|||||||
2,8168 Kč - 2,8168 Kč | 70 Skladem |
0.063 in
1.60 mm
|
přírodní
|
silikon
|
|||||||
1,4642 Kč - 1,7151 Kč | 40908 Skladem |
0.157 in
4.0 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
|||||||
10288443 | 1,3735 Kč - 1,6314 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.13 in
3.3 mm
|
přírodní
|
silikon
|
||||||
10288481 | 4,4761 Kč - 8,9631 Kč | 400 Skladem |
0.236 in
6.0 mm
|
přírodní
|
silikon
|
||||||
14,3071 Kč - 17,1796 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.461 in
11.7 mm
|
nachová
|
silikon
|
|||||||
9,0639 Kč - 11,058 Kč | 200 Skladem |
0.283 in
7.2 mm
|
přírodní
|
silikon
|
|||||||
11,4903 Kč - 13,8469 Kč | 15 Skladem |
0.429 in
10.9 mm
|
růžová
|
silikon
|
|||||||
10241103 | 7,6694 Kč - 9,4125 Kč | 2284 Skladem |
0.213 in
5.4 mm
|
bílá
|
silikon
|
||||||
3,6255 Kč - 8,6566 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.177 in
4.5 mm
|
přírodní
|
silikon
|
|||||||
10242643 | 4,002 Kč - 4,002 Kč | 4800 Skladem |
0.201 in
5.1 mm
|
přírodní
|
silikon
|
||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku