Maskovací zátky bez příruby jsou určeny nezakrývají okolí zátkovaného otvoru. Kónický tvar umožňuje zakrytí širokého rozmezí průměrů. Žebrování, vnitřní výduť a pružný materiál pro dokonalé uchycení a utěsnění. Úchyt pro jednoduchou montáž i demontáž.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Minimální celkový průměr | Koupit | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,6435 Kč - 4,6435 Kč | 35292 Skladem |
0.315 in
8.0 mm
|
|||||||||
10248898 | 6,9861 Kč - 8,1993 Kč | 5728 Skladem |
0.63 in
16.0 mm
|
||||||||
16,6915 Kč - 19,4944 Kč | 1399 Skladem |
0.945 in
24.0 mm
|
|||||||||
8,2273 Kč - 8,2273 Kč | 9601 Skladem |
0.189 in
4.8 mm
|
|||||||||
42,238 Kč - 50,6465 Kč | 614 Skladem |
1.094 in
27.8 mm
|
|||||||||
10,9185 Kč - 10,9185 Kč | 27731 Skladem |
0.157 in
4.0 mm
|
|||||||||
28,405 Kč - 28,405 Kč | 3085 Skladem |
0.472 in
12.0 mm
|
|||||||||
48,0807 Kč - 48,0807 Kč | 473 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
|||||||||
48,4154 Kč - 59,0133 Kč | 386 Skladem |
1 in
25.4 mm
|
|||||||||
17,1518 Kč - 19,9964 Kč | 2744 Skladem |
0.642 in
16.3 mm
|
|||||||||
52,3198 Kč - 61,1049 Kč | 60 Skladem |
1.547 in
39.3 mm
|
|||||||||
3,751 Kč - 7,814 Kč | 83401 Skladem |
0.157 in
4.0 mm
|
|||||||||
7,3069 Kč - 15,2449 Kč | 4010 Skladem |
0.472 in
12.0 mm
|
|||||||||
3,9881 Kč - 8,2736 Kč | 16000 Skladem |
0.315 in
8.0 mm
|
|||||||||
7,9902 Kč - 16,6238 Kč | 1778 Skladem |
0.65 in
16.5 mm
|
|||||||||
32,7836 Kč - 32,7836 Kč | 1460 Skladem |
0.551 in
14.0 mm
|
|||||||||
12,1686 Kč - 12,4497 Kč | 8913 Skladem |
0.394 in
10.0 mm
|
|||||||||
3,9324 Kč - 3,9324 Kč | 76741 Skladem |
0.236 in
6.0 mm
|
|||||||||
10248881 | 6,3168 Kč - 6,3168 Kč | 41415 Skladem |
0.551 in
14.0 mm
|
||||||||
13,5401 Kč - 13,5401 Kč | 671 Skladem |
0.886 in
22.5 mm
|
|||||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku