Maskovací zátky bez příruby jsou určeny nezakrývají okolí zátkovaného otvoru. Kónický tvar umožňuje zakrytí širokého rozmezí průměrů. Žebrování, vnitřní výduť a pružný materiál pro dokonalé uchycení a utěsnění. Úchyt pro jednoduchou montáž i demontáž.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Barva | Materiál | Minimální celkový průměr | Maximální celkový průměr | Koupit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,3287 Kč - 2,775 Kč | 3532 Skladem |
černá
|
pryž EPDM
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||||||
6,0658 Kč - 6,0658 Kč | 1000 Skladem |
černá
|
pryž EPDM
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||||||
9,3567 Kč - 10,8488 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
černá
|
pryž EPDM
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
||||||
21,6977 Kč - 25,7694 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
černá
|
pryž EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
||||||
21,2235 Kč - 25,5045 Kč | 14 Skladem |
černá
|
pryž EPDM
|
0.642 in
16.3 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||||||
77,8942 Kč - 77,8942 Kč | 3 Skladem |
černá
|
pryž EPDM
|
1.547 in
39.3 mm
|
1.776 in
45.1 mm
|
||||||
15,9526 Kč - 19,6618 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
přírodní
|
silikon
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||||
37,1483 Kč - 37,1483 Kč | 800 Skladem |
přírodní
|
silikon
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||||||
54,6346 Kč - 54,6346 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
přírodní
|
silikon
|
0.945 in
24.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
||||||
5,3826 Kč - 6,4424 Kč | 15 Skladem |
přírodní
|
silikon
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
||||||
33,941 Kč - 39,7001 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
přírodní
|
silikon
|
1.094 in
27.8 mm
|
1.319 in
33.5 mm
|
||||||
3,3327 Kč - 6,6725 Kč | 9000 Skladem |
černá
|
TPE
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||||||
5,4941 Kč - 11,4146 Kč | 3240 Skladem |
černá
|
TPE
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||||
10,8488 Kč - 10,8488 Kč | 138 Skladem |
černá
|
TPE
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||||||
5,4802 Kč - 11,4146 Kč | 3037 Skladem |
černá
|
PVC
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||||||
15,2971 Kč - 15,2971 Kč | 19000 Skladem |
žlutá
|
silikon
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||||
37,455 Kč - 45,8915 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
modrá
|
silikon
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||||||
14,8928 Kč - 18,1139 Kč | 1420 Skladem |
červená
|
silikon
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||||||
3,9324 Kč - 3,9324 Kč | 1988 Skladem |
černá
|
pryž EPDM
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||||
10248881 | 6,3168 Kč - 6,3168 Kč | 100 Skladem |
černá
|
pryž EPDM
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku