Maskovací šrouby s okem

Skladem

K maskování závitů a jako závěsné řešení pro lakování, povlakování a pískování apod. Lze je zavěsit na háček či jiné závěsné systémy.

Potřebujete vystavit cenovou nabídku?

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku za větší množství nebo na zakázkový produkt, klikněte na Přidat do košíku a poté na Vyžádat cenovou nabídku nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz. Odpovíme Vám co nejdříve

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Informace o produktech
Rychlý náhled Objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Kompatibilní průměr otvoru Hlavní průměr Výška silikonu Kompatibilní velikosti závitu (vše)
1529881
17,60 Kč - 17,60 Kč Ve výrobě
4.0 mm
11.0 mm
11.0 mm
M4
1529885
41,87 Kč - 41,87 Kč 50 Skladem
10.0 mm
20.0 mm
20.0 mm
M10
1529889
68,71 Kč - 68,71 Kč Ve výrobě
20.0 mm
28.0 mm
28.0 mm
M20
1529883
27,85 Kč - 27,85 Kč Ve výrobě
6.0 mm
14.0 mm
14.0 mm
M6
1529887
50,22 Kč - 50,22 Kč 40 Skladem
14.0 mm
23.0 mm
23.0 mm
M14
1529882
24,27 Kč - 24,27 Kč 450 Skladem
5.0 mm
11.0 mm
11.0 mm
M5
1529886
48,00 Kč - 48,00 Kč Ve výrobě
12.0 mm
22.0 mm
22.0 mm
M12
1529880
15,36 Kč - 15,36 Kč Ve výrobě
3.0 mm
10.0 mm
11.0 mm
M3
1529884
32,74 Kč - 32,74 Kč 150 Skladem
8.0 mm
18.0 mm
18.0 mm
M8
1529888
52,45 Kč - 52,45 Kč Ve výrobě
16.0 mm
24.0 mm
24.0 mm
M16
Maskovací šrouby s okem - Hlavní průměr - 11.0 mm | 0.433 in ; Kompatibilní standard závitu - metrický ; Čiré

1529881

Cenové rozmezí
17,60 Kč - 17,60 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Barva
    Čiré
  • Hlavní průměr
    11.0 mm
  • Materiál
    Silikon
  • Maximální teplota
    250 °C
  • Kompatibilní průměr otvoru
    4.0 mm
Maskovací šrouby s okem - Hlavní průměr - 20.0 mm | 0.787 in ; Kompatibilní standard závitu - metrický ; Modrá

1529885

Cenové rozmezí
41,87 Kč - 41,87 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • Barva
    Modrá
  • Hlavní průměr
    20.0 mm
  • Materiál
    Silikon
  • Maximální teplota
    250 °C
  • Kompatibilní průměr otvoru
    10.0 mm
Maskovací šrouby s okem - Hlavní průměr - 28.0 mm | 1.102 in ; Kompatibilní standard závitu - metrický ; Hnědá

1529889

Cenové rozmezí
68,71 Kč - 68,71 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Barva
    Hnědá
  • Hlavní průměr
    28.0 mm
  • Materiál
    Silikon
  • Maximální teplota
    250 °C
  • Kompatibilní průměr otvoru
    20.0 mm
Maskovací šrouby s okem - Hlavní průměr - 14.0 mm | 0.551 in ; Kompatibilní standard závitu - metrický ; Žlutá

1529883

Cenové rozmezí
27,85 Kč - 27,85 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Barva
    Žlutá
  • Hlavní průměr
    14.0 mm
  • Materiál
    Silikon
  • Maximální teplota
    250 °C
  • Kompatibilní průměr otvoru
    6.0 mm
Maskovací šrouby s okem - Hlavní průměr - 23.0 mm | 0.906 in ; Kompatibilní standard závitu - metrický ; Nachová

1529887

Cenové rozmezí
50,22 Kč - 50,22 Kč

Skladové zásoby
40 Skladem
Parametry
  • Barva
    Nachová
  • Hlavní průměr
    23.0 mm
  • Materiál
    Silikon
  • Maximální teplota
    250 °C
  • Kompatibilní průměr otvoru
    14.0 mm
Maskovací šrouby s okem - Hlavní průměr - 11.0 mm | 0.433 in ; Kompatibilní standard závitu - metrický ; Oranžová

1529882

Cenové rozmezí
24,27 Kč - 24,27 Kč

Skladové zásoby
450 Skladem
Parametry
  • Barva
    Oranžová
  • Hlavní průměr
    11.0 mm
  • Materiál
    Silikon
  • Maximální teplota
    250 °C
  • Kompatibilní průměr otvoru
    5.0 mm
Maskovací šrouby s okem - Hlavní průměr - 22.0 mm | 0.866 in ; Kompatibilní standard závitu - metrický ; zelená

1529886

Cenové rozmezí
48,00 Kč - 48,00 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Barva
    zelená
  • Hlavní průměr
    22.0 mm
  • Materiál
    Silikon
  • Maximální teplota
    250 °C
  • Kompatibilní průměr otvoru
    12.0 mm
Maskovací šrouby s okem - Hlavní průměr - 10.0 mm | 0.394 in ; Kompatibilní standard závitu - metrický ; Růžová

1529880

Cenové rozmezí
15,36 Kč - 15,36 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Barva
    Růžová
  • Hlavní průměr
    10.0 mm
  • Materiál
    Silikon
  • Maximální teplota
    250 °C
  • Kompatibilní průměr otvoru
    3.0 mm
Maskovací šrouby s okem - Hlavní průměr - 18.0 mm | 0.709 in ; Kompatibilní standard závitu - metrický ; Bílá

1529884

Cenové rozmezí
32,74 Kč - 32,74 Kč

Skladové zásoby
150 Skladem
Parametry
  • Barva
    Bílá
  • Hlavní průměr
    18.0 mm
  • Materiál
    Silikon
  • Maximální teplota
    250 °C
  • Kompatibilní průměr otvoru
    8.0 mm
Maskovací šrouby s okem - Hlavní průměr - 24.0 mm | 0.945 in ; Kompatibilní standard závitu - metrický ; Červená

1529888

Cenové rozmezí
52,45 Kč - 52,45 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Barva
    Červená
  • Hlavní průměr
    24.0 mm
  • Materiál
    Silikon
  • Maximální teplota
    250 °C
  • Kompatibilní průměr otvoru
    16.0 mm

Často koupeno

Parametry produktu

Sortiment Zátky a záslepky

Sada produktů Maskovací zátky

Materiál Ocel