Sortiment maskovacích krytek s přírubou lze použít jako ochrannou krytku závitových i hladkých konců profilů.
Ačkoli je tento produkt primárně navržen jako krytka, integrovaná podložka maskuje základnu a zároveň poskytuje ochranu hran, aby do otvorů nepronikly nečistoty a nepoškodily se. Toto velmi univerzální maskovací řešení lze opačně použít i jako zátku do otvorů.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Vnitřní průměr krytky | Temperature Range | Koupit | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,7271 Kč - 4,7271 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.146 in
3.7 mm
|
|
||||||||
8,9384 Kč - 10,7651 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.374 in
9.5 mm
|
|
||||||||
4,253 Kč - 5,1594 Kč | 36 Skladem |
0.157 in
4.0 mm
|
|
||||||||
3,765 Kč - 4,6156 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.106 in
2.7 mm
|
|
||||||||
5,773 Kč - 7,0419 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.22 in
5.6 mm
|
|
||||||||
3,8347 Kč - 4,6575 Kč | 9000 Skladem |
0.126 in
3.2 mm
|
|
||||||||
13,9585 Kč - 16,1756 Kč | 175 Skladem |
0.299 in
7.6 mm
|
|
||||||||
5,9264 Kč - 5,9264 Kč | 1608 Skladem |
0.181 in
4.6 mm
|
|
||||||||
12,2014 Kč - 12,2014 Kč | 85 Skladem |
0.453 in
11.5 mm
|
|
||||||||
4,3367 Kč - 5,1594 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.173 in
4.4 mm
|
|
||||||||
7,3627 Kč - 8,9802 Kč | 1650 Skladem |
0.295 in
7.5 mm
|
|
||||||||
13,6238 Kč - 13,6238 Kč | 145 Skladem |
0.61 in
15.5 mm
|
|
||||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku