Malé cylindrické zámky a západky

Skladem

Cylindrické zámky a západky mají tělo z pochromovaného tlakově litého zinku a ocelový jazýček. Provedení pro různé montážní otvory, možnost stejného klíče nebo různých klíčů. Možnost výběru z různých úhlů otočení.

Potřebujete vystavit cenovou nabídku?

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku za větší množství nebo na zakázkový produkt, klikněte na Přidat do košíku a poté na Vyžádat cenovou nabídku nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz. Odpovíme Vám co nejdříve

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Informace o produktech
Rychlý náhled Objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Typ klíče
05010210E
121,1684 Kč - 272,6816 Kč 40 Skladem
Keyed To Differ
05070230E
55,7737 Kč - 99,5425 Kč Ve výrobě
Non - Removable Key
250200250E
60,7313 Kč - 117,2674 Kč 804 Skladem
Keyed To Differ
26120201591E
112,2684 Kč - 252,6519 Kč Ve výrobě
5.0 mm Double Bit
261200591E
62,4311 Kč - 126,9496 Kč 41 Skladem
Euro Key
05010530E
66,9284 Kč - 129,2425 Kč 50 Skladem
Keyed Alike
05010221E
121,1684 Kč - 272,6816 Kč 53 Skladem
Keyed To Differ
250200150E
60,7313 Kč - 117,2674 Kč Ve výrobě
Keyed Alike
250200251E
60,7313 Kč - 117,2674 Kč 280 Skladem
Keyed To Differ
26120201593E
112,2684 Kč - 252,6519 Kč 48 Skladem
5.0 mm Double Bit
261200593E
63,6957 Kč - 126,9496 Kč Ve výrobě
Euro Key
2573229
84,8717 Kč - 84,8717 Kč Ve výrobě
klíče rozdílné (krytka proti prachu z nerezavějící oceli)
2570329
75,7711 Kč - 75,7711 Kč Ve výrobě
klíče stejné (krytka proti prachu z nerezavějící oceli)
2570327
72,7517 Kč - 80,8282 Kč Ve výrobě
klíče stejné (krytka proti prachu z nerezavějící oceli)
05010230E
121,1684 Kč - 272,6816 Kč 1 Skladem
Keyed To Differ
05070251E
55,7737 Kč - 99,5425 Kč 100 Skladem
Non - Removable Key
250200230E
170,9259 Kč - 1 418,9709 Kč 200 Skladem
Keyed To Differ
261201592E
34,4028 Kč - 68,4288 Kč Ve výrobě
5.0 mm Double Bit
261200592E
59,6327 Kč - 126,9496 Kč 340 Skladem
Euro Key
2573227
90,5305 Kč - 90,5305 Kč 150 Skladem
klíče rozdílné (krytka proti prachu z nerezavějící oceli)
05030650E
66,9284 Kč - 129,2425 Kč 47 Skladem
Keyed Alike
05030651E
66,9284 Kč - 129,2425 Kč 124 Skladem
Keyed Alike
05070250E
55,7737 Kč - 99,5425 Kč Ve výrobě
Non - Removable Key
250200151E
60,7313 Kč - 117,2674 Kč 185 Skladem
Keyed Alike
26120201590E
112,2684 Kč - 252,6519 Kč 32 Skladem
5.0 mm Double Bit
  • z/ze 2
Klíč k západce Výška pouzdra - 16.5 mm | 0.65 in Typ klíče:rozdílné klíče Délka jazýčku - 45.0 mm | 1.772 in Povrch - Pochromováno

05010210E

Cenové rozmezí
272,6816 Kč - 121,1684 Kč

Skladové zásoby
40 Skladem
Parametry
  • Barva
    Přírodní
  • Povrch
    Pochromováno
  • Typ rukojeti
    Key Opperated
  • Zahrnuje
    Two keys supplied with each latch
  • Typ klíče
    Keyed To Differ
Klíč k západce Výška pouzdra - 16.5 mm | 0.65 in Typ klíče:V otevřené poloze nelze vyjmout klíč Délka jazýčku - 45.0 mm | 1.772 in Povrch - Pochromováno

05070230E

Cenové rozmezí
99,5425 Kč - 55,7737 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Barva
    Přírodní
  • Povrch
    Pochromováno
  • Typ rukojeti
    Lever
  • Zahrnuje
    Two keys supplied with each latch
  • Typ klíče
    Non - Removable Key
Klíč k západce Výška pouzdra - 20.0 mm | 0.787 in Typ klíče:rozdílné klíče Délka jazýčku - 45.0 mm | 1.772 in Povrch - Pochromováno

250200250E

Cenové rozmezí
117,2674 Kč - 60,7313 Kč

Skladové zásoby
804 Skladem
Parametry
  • Barva
    Přírodní
  • Povrch
    Pochromováno
  • Typ rukojeti
    Key Operated
  • Typ klíče
    Keyed To Differ
  • Natočení při montáži
    Universal
Klíč k západce Výška pouzdra - 24.5 mm | 0.965 in Typ klíče:5,0 mm dvojzub Délka jazýčku - 35.0 mm | 1.378 in Povrch - černá

26120201591E

Cenové rozmezí
252,6519 Kč - 112,2684 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Barva
    černá
  • Povrch
    černá
  • Typ rukojeti
    Key Operated
  • Typ klíče
    5.0 mm Double Bit
  • Natočení při montáži
    Universal
Klíč k západce Výška pouzdra - 24.5 mm | 0.965 in Typ klíče:Euro klíč (5333) Délka jazýčku - 35.0 mm | 1.378 in Povrch - černá

261200591E

Cenové rozmezí
126,9496 Kč - 62,4311 Kč

Skladové zásoby
41 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Povrch
    černá
  • Typ rukojeti
    Key Operated
  • Typ klíče
    Euro Key
  • Natočení při montáži
    Universal
Klíč k západce Výška pouzdra - 16.5 mm | 0.65 in Typ klíče:stejné klíče Délka jazýčku - 45.0 mm | 1.772 in Povrch - Pochromováno

05010530E

Cenové rozmezí
129,2425 Kč - 66,9284 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • Barva
    Přírodní
  • Povrch
    Pochromováno
  • Typ rukojeti
    Key Opperated
  • Zahrnuje
    Two keys supplied with each latch
  • Typ klíče
    Keyed Alike
Klíč k západce Výška pouzdra - 16.5 mm | 0.65 in Typ klíče:rozdílné klíče Délka jazýčku - 45.0 mm | 1.772 in Povrch - Pochromováno

05010221E

Cenové rozmezí
272,6816 Kč - 121,1684 Kč

Skladové zásoby
53 Skladem
Parametry
  • Barva
    Přírodní
  • Povrch
    Pochromováno
  • Typ rukojeti
    Key Opperated
  • Zahrnuje
    Two keys supplied with each latch
  • Typ klíče
    Keyed To Differ
Klíč k západce Výška pouzdra - 20.0 mm | 0.787 in Typ klíče:stejné klíče Délka jazýčku - 45.0 mm | 1.772 in Povrch - Pochromováno

250200150E

Cenové rozmezí
117,2674 Kč - 60,7313 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Barva
    Přírodní
  • Povrch
    Pochromováno
  • Typ rukojeti
    Key Operated
  • Typ klíče
    Keyed Alike
  • Natočení při montáži
    Universal
Klíč k západce Výška pouzdra - 27.0 mm | 1.063 in Typ klíče:rozdílné klíče Délka jazýčku - 45.0 mm | 1.772 in Povrch - Pochromováno

250200251E

Cenové rozmezí
117,2674 Kč - 60,7313 Kč

Skladové zásoby
280 Skladem
Parametry
  • Barva
    Přírodní
  • Povrch
    Pochromováno
  • Typ rukojeti
    Key Operated
  • Typ klíče
    Keyed To Differ
  • Natočení při montáži
    Universal
Klíč k západce Výška pouzdra - 18.5 mm | 0.728 in Typ klíče:5,0 mm dvojzub Délka jazýčku - 25.0 mm | 0.984 in Povrch - černá

26120201593E

Cenové rozmezí
252,6519 Kč - 112,2684 Kč

Skladové zásoby
48 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Povrch
    černá
  • Typ rukojeti
    Key Operated
  • Typ klíče
    5.0 mm Double Bit
  • Natočení při montáži
    Universal
Klíč k západce Výška pouzdra - 25.0 mm | 0.984 in Typ klíče:Euro klíč (5333) Délka jazýčku - 25.0 mm | 0.984 in Povrch - černá

261200593E

Cenové rozmezí
126,9496 Kč - 63,6957 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Barva
    černá
  • Povrch
    černá
  • Typ rukojeti
    Key Operated
  • Typ klíče
    Euro Key
  • Natočení při montáži
    Universal
Klíč k západce Výška pouzdra - 11.0 mm | 0.433 in Typ klíče:klíče rozdílné (krytka proti prachu z nerezavějící oceli) Délka jazýčku - 30.0 mm | 1.181 in Povrch - Bez povrchové úpravy

2573229

Cenové rozmezí
84,8717 Kč - 84,8717 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Barva
    černá
  • Povrch
    Bez povrchové úpravy
  • Typ rukojeti
    uzamknutelné klíčem
  • Zahrnuje
    Two keys supplied with each latch
  • Typ klíče
    klíče rozdílné (krytka proti prachu z nerezavějící oceli)
Klíč k západce Výška pouzdra - 11.0 mm | 0.433 in Typ klíče:klíče stejné (krytka proti prachu z nerezavějící oceli) Délka jazýčku - 30.0 mm | 1.181 in Povrch - Bez povrchové úpravy

2570329

Cenové rozmezí
75,7711 Kč - 75,7711 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Barva
    černá
  • Povrch
    Bez povrchové úpravy
  • Typ rukojeti
    uzamknutelné klíčem
  • Zahrnuje
    Two keys supplied with each latch
  • Typ klíče
    klíče stejné (krytka proti prachu z nerezavějící oceli)
Klíč k západce Výška pouzdra - 11.0 mm | 0.433 in Typ klíče:klíče stejné (krytka proti prachu z nerezavějící oceli) Délka jazýčku - 16.0 mm | 0.63 in Povrch - Bez povrchové úpravy

2570327

Cenové rozmezí
80,8282 Kč - 72,7517 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Barva
    černá
  • Povrch
    Bez povrchové úpravy
  • Typ rukojeti
    uzamknutelné klíčem
  • Zahrnuje
    Two keys supplied with each latch
  • Typ klíče
    klíče stejné (krytka proti prachu z nerezavějící oceli)
Klíč k západce Výška pouzdra - 16.5 mm | 0.65 in Typ klíče:rozdílné klíče Délka jazýčku - 45.0 mm | 1.772 in Povrch - Pochromováno

05010230E

Cenové rozmezí
272,6816 Kč - 121,1684 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • Barva
    Přírodní
  • Povrch
    Pochromováno
  • Typ rukojeti
    Key Opperated
  • Zahrnuje
    Two keys supplied with each latch
  • Typ klíče
    Keyed To Differ
Klíč k západce Výška pouzdra - 23.5 mm | 0.925 in Typ klíče:V otevřené poloze nelze vyjmout klíč Délka jazýčku - 45.0 mm | 1.772 in Povrch - Pochromováno

05070251E

Cenové rozmezí
99,5425 Kč - 55,7737 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Barva
    Přírodní
  • Povrch
    Pochromováno
  • Typ rukojeti
    Lever
  • Zahrnuje
    Two keys supplied with each latch
  • Typ klíče
    Non - Removable Key
Klíč k západce Výška pouzdra - 20.0 mm | 0.787 in Typ klíče:rozdílné klíče Délka jazýčku - 45.0 mm | 1.772 in Povrch - Pochromováno

250200230E

Cenové rozmezí
1 418,9709 Kč - 170,9259 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • Barva
    Přírodní
  • Povrch
    Pochromováno
  • Typ rukojeti
    Key Operated
  • Typ klíče
    Keyed To Differ
  • Natočení při montáži
    Universal
Klíč k západce Výška pouzdra - 22.5 mm | 0.886 in Typ klíče:5,0 mm dvojzub Délka jazýčku - 45.0 mm | 1.772 in Povrch - černá

261201592E

Cenové rozmezí
68,4288 Kč - 34,4028 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Barva
    černá
  • Povrch
    černá
  • Typ rukojeti
    Key Operated
  • Typ klíče
    5.0 mm Double Bit
  • Natočení při montáži
    Universal
Klíč k západce Výška pouzdra - 22.5 mm | 0.886 in Typ klíče:Euro klíč (5333) Délka jazýčku - 45.0 mm | 1.772 in Povrch - černá

261200592E

Cenové rozmezí
126,9496 Kč - 59,6327 Kč

Skladové zásoby
340 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Povrch
    černá
  • Typ rukojeti
    Key Operated
  • Typ klíče
    Euro Key
  • Natočení při montáži
    Universal
Klíč k západce Výška pouzdra - 11.0 mm | 0.433 in Typ klíče:klíče rozdílné (krytka proti prachu z nerezavějící oceli) Délka jazýčku - 16.0 mm | 0.63 in Povrch - Bez povrchové úpravy

2573227

Cenové rozmezí
90,5305 Kč - 90,5305 Kč

Skladové zásoby
150 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Povrch
    Bez povrchové úpravy
  • Typ rukojeti
    uzamknutelné klíčem
  • Zahrnuje
    Two keys supplied with each latch
  • Typ klíče
    klíče rozdílné (krytka proti prachu z nerezavějící oceli)
Klíč k západce Výška pouzdra - 16.5 mm | 0.65 in Typ klíče:stejné klíče Délka jazýčku - 45.0 mm | 1.772 in Povrch - Pochromováno

05030650E

Cenové rozmezí
129,2425 Kč - 66,9284 Kč

Skladové zásoby
47 Skladem
Parametry
  • Barva
    Přírodní
  • Povrch
    Pochromováno
  • Typ rukojeti
    Key Opperated
  • Zahrnuje
    Two keys supplied with each latch
  • Typ klíče
    Keyed Alike
Klíč k západce Výška pouzdra - 16.5 mm | 0.65 in Typ klíče:stejné klíče Délka jazýčku - 45.0 mm | 1.772 in Povrch - Pochromováno

05030651E

Cenové rozmezí
129,2425 Kč - 66,9284 Kč

Skladové zásoby
124 Skladem
Parametry
  • Barva
    Přírodní
  • Povrch
    Pochromováno
  • Typ rukojeti
    Key Opperated
  • Zahrnuje
    Two keys supplied with each latch
  • Typ klíče
    Keyed Alike
Klíč k západce Výška pouzdra - 16.5 mm | 0.65 in Typ klíče:V otevřené poloze nelze vyjmout klíč Délka jazýčku - 43.0 mm | 1.693 in Povrch - Pochromováno

05070250E

Cenové rozmezí
99,5425 Kč - 55,7737 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Barva
    Přírodní
  • Povrch
    Pochromováno
  • Typ rukojeti
    Lever
  • Zahrnuje
    Two keys supplied with each latch
  • Typ klíče
    Non - Removable Key
Klíč k západce Výška pouzdra - 27.0 mm | 1.063 in Typ klíče:stejné klíče Délka jazýčku - 45.0 mm | 1.772 in Povrch - Pochromováno

250200151E

Cenové rozmezí
117,2674 Kč - 60,7313 Kč

Skladové zásoby
185 Skladem
Parametry
  • Barva
    Přírodní
  • Povrch
    Pochromováno
  • Typ rukojeti
    Key Operated
  • Typ klíče
    Keyed Alike
  • Natočení při montáži
    Universal
Klíč k západce Výška pouzdra - 18.5 mm | 0.728 in Typ klíče:5,0 mm dvojzub Délka jazýčku - 35.0 mm | 1.378 in Povrch - černá

26120201590E

Cenové rozmezí
252,6519 Kč - 112,2684 Kč

Skladové zásoby
32 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Povrch
    černá
  • Typ rukojeti
    Key Operated
  • Typ klíče
    5.0 mm Double Bit
  • Natočení při montáži
    Universal

Často koupeno

Cylindrický vačkový zámek
Cylindrický vačkový zámek
Cylindrický vačkový zámek
Čtvrtotáčkové zámky s pružinou
Čtvrtotáčkové zámky s pružinou
Čtvrtotáčkové zámky s pružinou
Čtvrtotáčkový zámek
Čtvrtotáčkový zámek
Čtvrtotáčkový zámek
Čtvrtotáčkové zámky s pružinou a třídou ochrany IP65
Čtvrtotáčkové zámky s pružinou a třídou ochrany IP65
Čtvrtotáčkové zámky s pružinou a třídou ochrany IP65
Čtvrtotáčkový zámek s křídlovým úchopem
Čtvrtotáčkový zámek s křídlovým úchopem
Čtvrtotáčkový zámek s křídlovým úchopem
Otočné západky se sklopnou rukojetí
Otočné západky se sklopnou rukojetí
Otočné západky se sklopnou rukojetí
Čtvrtotáčkové západky pro dveře s velkou tloušťkou
Čtvrtotáčkové západky pro dveře s velkou tloušťkou
Čtvrtotáčkové západky pro dveře s velkou tloušťkou
Klika ve tvaru L se zámkem
Klika ve tvaru L se zámkem
Klika ve tvaru L se zámkem
Kompresní zámky s pevným rozpětím zachycení
Kompresní zámky s pevným rozpětím zachycení
Kompresní zámky s pevným rozpětím zachycení
Čtvrtotáčkové mini zámky bez pružiny
Čtvrtotáčkové mini zámky bez pružiny
Čtvrtotáčkové mini zámky bez pružiny

Často koupeno

Plastový pant čirý
Plastový pant čirý
Plastový pant čirý
Kovové závěsy s otvory pro šrouby
Kovové závěsy s otvory pro šrouby
Kovové závěsy s otvory pro šrouby
Závěsy se skrytými montážními šrouby
Závěsy se skrytými montážními šrouby
Závěsy se skrytými montážními šrouby
Ploché závěsy s vnějšími závity
Ploché závěsy s vnějšími závity
Ploché závěsy s vnějšími závity
Závěsy s vnějšími závity na jednom křídle a otvory pro šr...
Závěsy s vnějšími závity na jednom křídle a otvory pro šrouby na kř...
Závěsy s vnějšími závity na jednom křídle a otvory pro šrouby na křídle druhém
Aretační závěsy – polohování po 30
Aretační závěsy – polohování po 30
Aretační závěsy – polohování po 30
Pružinové panty – otevírací a zavírací
Pružinové panty – otevírací a zavírací
Pružinové panty – otevírací a zavírací
Nastavitelné třecí závěsy s nastavením na čepu
Nastavitelné třecí závěsy s nastavením na čepu
Nastavitelné třecí závěsy s nastavením na čepu
Nastavitelné třecí závěsy s nastavením na křídle
Nastavitelné třecí závěsy s nastavením na křídle
Nastavitelné třecí závěsy s nastavením na křídle
Panty a závěsy montované zvenku
Panty a závěsy montované zvenku
Panty a závěsy montované zvenku

Parametry produktu

Sortiment Zámky a západky

Sada produktů Zámky s jazýčkem Nábytkové zámky

Typ uzamykatelná cylindrická vložka

Vlastnosti se zámkem

Materiál Kov Polyamid Plast Ocel

Operace uzamknutelné klíčem

standardní DIN RoHS