Menu Vyhledávání

Západky magnetické 7.0 mm 39.0 mm 2.0 kg-f

Nové objednací číslo:

10641149

Staré objednací číslo:

1222640

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
200 + 562,5567 Kč
Standardní balení: 200

Objednávejte násobky 200

Cena celkem:

112 511,34 Kč

200 x 562,5567 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Celní nomenklatura 8302420090
Západkový mechanismus závora
Materiál magnetu Samarium kobalt
Způsob montáže Screw On
Hmotnost západky 11.0 g
Vzdálenost mezi upevňovacími otvory 30.0 mm
Celková výška 11.0 mm
Celková šířka 7.0 mm
Celková délka 39.0 mm
Průměr závitu 4.2 mm
Materiál pouzdra ocel nerezavějící

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás