Magnety - kvádry

Skladem

Náš sortiment pravoúhlých surových magnetů je ideální pro vnitřní instalace nebo jako upevňovací prvek – nevyžadují další nástroje, snadno se používají a nabízejí úsporu. Provedení z různých magnetických materiálů, v různých rozměrech a s různými přitažlivými silami.

Potřebujete vystavit cenovou nabídku?

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku za větší množství nebo na zakázkový produkt, klikněte na Přidat do košíku a poté na Vyžádat cenovou nabídku nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz. Odpovíme Vám co nejdříve

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Informace o produktech
Rychlý náhled Objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Pull Force Profil Celková délka Celková šířka Typ Celková výška
1219393
7,538 Kč - 8,5093 Kč 250 Skladem
čtverec
5.0 mm
5.0 mm
Raw
2.0 mm
1219397
15,0866 Kč - 17,0081 Kč 470 Skladem
obdélníkové
15.0 mm
5.0 mm
Raw
1.0 mm
1219401
47,2342 Kč - 53,2625 Kč 124 Skladem
obdélníkové
25.0 mm
5.0 mm
Raw
5.0 mm
1219405
252,1131 Kč - 284,2501 Kč 84 Skladem
obdélníkové
42.0 mm
8.0 mm
Raw
10.0 mm
1219409
542,82 Kč - 612,00 Kč Ve výrobě
čtverec
50.0 mm
50.0 mm
Raw
5.0 mm
1219400
53,6004 Kč - 60,4311 Kč 275 Skladem
obdélníkové
20.0 mm
10.0 mm
Raw
5.0 mm
1219404
263,2195 Kč - 296,7818 Kč 248 Skladem
obdélníkové
40.0 mm
20.0 mm
Raw
10.0 mm
1219408
635,2447 Kč - 716,2313 Kč Ve výrobě
obdélníkové
50.0 mm
25.0 mm
Raw
10.0 mm
1219392
7,538 Kč - 8,5093 Kč 1025 Skladem
čtverec
3.0 mm
3.0 mm
Raw
3.0 mm
1219396
36,7084 Kč - 42,0821 Kč 410 Skladem
čtverec
10.0 mm
10.0 mm
Raw
5.0 mm
1219416
63,5244 Kč - 71,622 Kč 600 Skladem
čtverec
10.0 mm
10.0 mm
Countersunk
5.0 mm
1219394
17,8632 Kč - 20,1437 Kč 2075 Skladem
čtverec
5.0 mm
5.0 mm
Raw
5.0 mm
1219398
99,2616 Kč - 111,9095 Kč 232 Skladem
čtverec
15.0 mm
15.0 mm
Raw
8.0 mm
1219402
60,7478 Kč - 68,4865 Kč 55 Skladem
obdélníkové
25.0 mm
10.0 mm
Raw
3.0 mm
1219406
708,7038 Kč - 799,0443 Kč Ve výrobě
obdélníkové
50.0 mm
12.0 mm
Raw
25.4 mm
1219411
404,9645 Kč - 456,5907 Kč Ve výrobě
obdélníkové
100.0 mm
20.0 mm
Raw
4.0 mm
1219395
13,4819 Kč - 15,2239 Kč 425 Skladem
obdélníkové
5.0 mm
10.0 mm
Raw
2.0 mm
1219399
20,2598 Kč - 22,8358 Kč 540 Skladem
obdélníkové
20.0 mm
6.0 mm
Raw
1.5 mm
1219403
74,2297 Kč - 83,6998 Kč 41 Skladem
obdélníkové
25.0 mm
10.0 mm
Raw
5.0 mm
1219407
236,2346 Kč - 266,3446 Kč Ve výrobě
obdélníkové
50.0 mm
25.0 mm
Raw
2.0 mm
1219415
63,5244 Kč - 71,622 Kč 490 Skladem
čtverec
10.0 mm
10.0 mm
Countersunk
5.0 mm
Tyčový magnet Profil:čtverec Celková výška : 2.0 mm | 0.079 in Celková délka : 5.0 mm | 0.197 in Upínací síla:0.7 kg-f

1219393

Cenové rozmezí
8,5093 Kč - 7,538 Kč

Skladové zásoby
250 Skladem
Parametry
  • Magnetický materiál
    neodymový
  • Profil
    čtverec
  • Typ
    Raw
  • Celková výška
    2.0 mm
  • Celková délka
    5.0 mm
Tyčový magnet Profil:obdélníkové Celková výška : 1.0 mm | 0.039 in Celková délka : 15.0 mm | 0.591 in Upínací síla:0.6 kg-f

1219397

Cenové rozmezí
17,0081 Kč - 15,0866 Kč

Skladové zásoby
470 Skladem
Parametry
  • Magnetický materiál
    neodymový
  • Profil
    obdélníkové
  • Typ
    Raw
  • Celková výška
    1.0 mm
  • Celková délka
    15.0 mm
Tyčový magnet Profil:obdélníkové Celková výška : 5.0 mm | 0.197 in Celková délka : 25.0 mm | 0.984 in Upínací síla:4.1 kg-f

1219401

Cenové rozmezí
53,2625 Kč - 47,2342 Kč

Skladové zásoby
124 Skladem
Parametry
  • Magnetický materiál
    neodymový
  • Profil
    obdélníkové
  • Typ
    Raw
  • Celková výška
    5.0 mm
  • Celková délka
    25.0 mm
Tyčový magnet Profil:obdélníkové Celková výška : 10.0 mm | 0.394 in Celková délka : 42.0 mm | 1.654 in Upínací síla:13.0 kg-f

1219405

Cenové rozmezí
284,2501 Kč - 252,1131 Kč

Skladové zásoby
84 Skladem
Parametry
  • Magnetický materiál
    neodymový
  • Profil
    obdélníkové
  • Typ
    Raw
  • Celková výška
    10.0 mm
  • Celková délka
    42.0 mm
Tyčový magnet Profil:čtverec Celková výška : 5.0 mm | 0.197 in Celková délka : 50.0 mm | 1.969 in Upínací síla:18.1 kg-f

1219409

Cenové rozmezí
612,00 Kč - 542,82 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Magnetický materiál
    neodymový
  • Profil
    čtverec
  • Typ
    Raw
  • Celková výška
    5.0 mm
  • Celková délka
    50.0 mm
Tyčový magnet Profil:obdélníkové Celková výška : 5.0 mm | 0.197 in Celková délka : 20.0 mm | 0.787 in Upínací síla:5.1 kg-f

1219400

Cenové rozmezí
60,4311 Kč - 53,6004 Kč

Skladové zásoby
275 Skladem
Parametry
  • Magnetický materiál
    neodymový
  • Profil
    obdélníkové
  • Typ
    Raw
  • Celková výška
    5.0 mm
  • Celková délka
    20.0 mm
Tyčový magnet Profil:obdélníkové Celková výška : 10.0 mm | 0.394 in Celková délka : 40.0 mm | 1.575 in Upínací síla:19.9 kg-f

1219404

Cenové rozmezí
296,7818 Kč - 263,2195 Kč

Skladové zásoby
248 Skladem
Parametry
  • Magnetický materiál
    neodymový
  • Profil
    obdélníkové
  • Typ
    Raw
  • Celková výška
    10.0 mm
  • Celková délka
    40.0 mm
Tyčový magnet Profil:obdélníkové Celková výška : 10.0 mm | 0.394 in Celková délka : 50.0 mm | 1.969 in Upínací síla:24.8 kg-f

1219408

Cenové rozmezí
716,2313 Kč - 635,2447 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Magnetický materiál
    neodymový
  • Profil
    obdélníkové
  • Typ
    Raw
  • Celková výška
    10.0 mm
  • Celková délka
    50.0 mm
Tyčový magnet Profil:čtverec Celková výška : 3.0 mm | 0.118 in Celková délka : 3.0 mm | 0.118 in Upínací síla:0.7 kg-f

1219392

Cenové rozmezí
8,5093 Kč - 7,538 Kč

Skladové zásoby
1025 Skladem
Parametry
  • Magnetický materiál
    neodymový
  • Profil
    čtverec
  • Typ
    Raw
  • Celková výška
    3.0 mm
  • Celková délka
    3.0 mm
Tyčový magnet Profil:čtverec Celková výška : 5.0 mm | 0.197 in Celková délka : 10.0 mm | 0.394 in Upínací síla:3.6 kg-f

1219396

Cenové rozmezí
42,0821 Kč - 36,7084 Kč

Skladové zásoby
410 Skladem
Parametry
  • Magnetický materiál
    neodymový
  • Profil
    čtverec
  • Typ
    Raw
  • Celková výška
    5.0 mm
  • Celková délka
    10.0 mm
Tyčový magnet Profil:čtverec Celková výška : 5.0 mm | 0.197 in Celková délka : 10.0 mm | 0.394 in Upínací síla:2.4 kg-f

1219416

Cenové rozmezí
71,622 Kč - 63,5244 Kč

Skladové zásoby
600 Skladem
Parametry
  • Magnetický materiál
    neodymový
  • Profil
    čtverec
  • Typ
    Countersunk
  • Celková výška
    5.0 mm
  • Celková délka
    10.0 mm
Tyčový magnet Profil:čtverec Celková výška : 5.0 mm | 0.197 in Celková délka : 5.0 mm | 0.197 in Upínací síla:1.6 kg-f

1219394

Cenové rozmezí
20,1437 Kč - 17,8632 Kč

Skladové zásoby
2075 Skladem
Parametry
  • Magnetický materiál
    neodymový
  • Profil
    čtverec
  • Typ
    Raw
  • Celková výška
    5.0 mm
  • Celková délka
    5.0 mm
Tyčový magnet Profil:čtverec Celková výška : 8.0 mm | 0.315 in Celková délka : 15.0 mm | 0.591 in Upínací síla:8.5 kg-f

1219398

Cenové rozmezí
111,9095 Kč - 99,2616 Kč

Skladové zásoby
232 Skladem
Parametry
  • Magnetický materiál
    neodymový
  • Profil
    čtverec
  • Typ
    Raw
  • Celková výška
    8.0 mm
  • Celková délka
    15.0 mm
Tyčový magnet Profil:obdélníkové Celková výška : 3.0 mm | 0.118 in Celková délka : 25.0 mm | 0.984 in Upínací síla:3.4 kg-f

1219402

Cenové rozmezí
68,4865 Kč - 60,7478 Kč

Skladové zásoby
55 Skladem
Parametry
  • Magnetický materiál
    neodymový
  • Profil
    obdélníkové
  • Typ
    Raw
  • Celková výška
    3.0 mm
  • Celková délka
    25.0 mm
Tyčový magnet Profil:obdélníkové Celková výška : 25.4 mm | 1 in Celková délka : 50.0 mm | 1.969 in Upínací síla:42.8 kg-f

1219406

Cenové rozmezí
799,0443 Kč - 708,7038 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Magnetický materiál
    neodymový
  • Profil
    obdélníkové
  • Typ
    Raw
  • Celková výška
    25.4 mm
  • Celková délka
    50.0 mm
Tyčový magnet Profil:obdélníkové Celková výška : 4.0 mm | 0.157 in Celková délka : 100.0 mm | 3.937 in Upínací síla:12.9 kg-f

1219411

Cenové rozmezí
456,5907 Kč - 404,9645 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Magnetický materiál
    neodymový
  • Profil
    obdélníkové
  • Typ
    Raw
  • Celková výška
    4.0 mm
  • Celková délka
    100.0 mm
Tyčový magnet Profil:obdélníkové Celková výška : 2.0 mm | 0.079 in Celková délka : 5.0 mm | 0.197 in Upínací síla:1.0 kg-f

1219395

Cenové rozmezí
15,2239 Kč - 13,4819 Kč

Skladové zásoby
425 Skladem
Parametry
  • Magnetický materiál
    neodymový
  • Profil
    obdélníkové
  • Typ
    Raw
  • Celková výška
    2.0 mm
  • Celková délka
    5.0 mm
Tyčový magnet Profil:obdélníkové Celková výška : 1.5 mm | 0.059 in Celková délka : 20.0 mm | 0.787 in Upínací síla:1.2 kg-f

1219399

Cenové rozmezí
22,8358 Kč - 20,2598 Kč

Skladové zásoby
540 Skladem
Parametry
  • Magnetický materiál
    neodymový
  • Profil
    obdélníkové
  • Typ
    Raw
  • Celková výška
    1.5 mm
  • Celková délka
    20.0 mm
Tyčový magnet Profil:obdélníkové Celková výška : 5.0 mm | 0.197 in Celková délka : 25.0 mm | 0.984 in Upínací síla:5.5 kg-f

1219403

Cenové rozmezí
83,6998 Kč - 74,2297 Kč

Skladové zásoby
41 Skladem
Parametry
  • Magnetický materiál
    neodymový
  • Profil
    obdélníkové
  • Typ
    Raw
  • Celková výška
    5.0 mm
  • Celková délka
    25.0 mm
Tyčový magnet Profil:obdélníkové Celková výška : 2.0 mm | 0.079 in Celková délka : 50.0 mm | 1.969 in Upínací síla:4.9 kg-f

1219407

Cenové rozmezí
266,3446 Kč - 236,2346 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Magnetický materiál
    neodymový
  • Profil
    obdélníkové
  • Typ
    Raw
  • Celková výška
    2.0 mm
  • Celková délka
    50.0 mm
Tyčový magnet Profil:čtverec Celková výška : 5.0 mm | 0.197 in Celková délka : 10.0 mm | 0.394 in Upínací síla:2.4 kg-f

1219415

Cenové rozmezí
71,622 Kč - 63,5244 Kč

Skladové zásoby
490 Skladem
Parametry
  • Magnetický materiál
    neodymový
  • Profil
    čtverec
  • Typ
    Countersunk
  • Celková výška
    5.0 mm
  • Celková délka
    10.0 mm

Často koupeno

Neodymové magnety - disky
Neodymové magnety - disky
Neodymové magnety - disky
Závěsné a upínací magnety
Závěsné a upínací magnety
Závěsné a upínací magnety
Magnety - válce/disky
Magnety - válce/disky
Magnety - válce/disky
Montážní držáky a příruby k aretačním čepům
Montážní držáky a příruby k aretačním čepům
Montážní držáky a příruby k aretačním čepům
Aretační čepy s montážní přírubou
Aretační čepy s montážní přírubou
Aretační čepy s montážní přírubou
Zajišťovací čepy s tlačítkem
Zajišťovací čepy s tlačítkem
Zajišťovací čepy s tlačítkem
Vačkové čepy s pružinou
Vačkové čepy s pružinou
Vačkové čepy s pružinou
Zapuštěné nábytkové magnety
Zapuštěné nábytkové magnety
Zapuštěné nábytkové magnety
Knoflíky k tahání/tlačení
Knoflíky k tahání/tlačení
Knoflíky k tahání/tlačení
Antivibrační nastavitelné nohy pro vysoké zatížení
Antivibrační nastavitelné nohy pro vysoké zatížení
Antivibrační nastavitelné nohy pro vysoké zatížení

Často koupeno

Válcové acetalové rozpěrky bez závitu
Válcové acetalové rozpěrky bez závitu
Válcové acetalové rozpěrky bez závitu
Válcové polystyrenové rozpěrky bez závitu
Válcové polystyrenové rozpěrky bez závitu
Válcové polystyrenové rozpěrky bez závitu
Válcové PVC rozpěrky bez závitu
Válcové PVC rozpěrky bez závitu
Válcové PVC rozpěrky bez závitu
Válcové polyamidové rozpěrky bez závitu
Válcové polyamidové rozpěrky bez závitu
Válcové polyamidové rozpěrky bez závitu
Válcové kovové rozpěrky bez závitu
Válcové kovové rozpěrky bez závitu
Válcové kovové rozpěrky bez závitu
Dokončovací podložky
Dokončovací podložky
Dokončovací podložky
Ploché podložky - plastové
Ploché podložky - plastové
Ploché podložky - plastové
Ploché podložky - pryžové
Ploché podložky - pryžové
Ploché podložky - pryžové
Přídržné podložky
Přídržné podložky
Přídržné podložky
Izolační pouzdra
Izolační pouzdra
Izolační pouzdra