Madla a rukojeti ve tvaru oblouku jsou lehké a nabízejí čistý povrch. Tento sortiment rukojetí zahrnuje mnoho různých velikostí a stylů, které se hodí pro širokou škálu aplikací, včetně elektrotechniky a strojírenství, výroby skříní a dalších. Slouží také v řadě dalších odvětví, jako je pohostinství, zdravotnictví, dopravní služby, výroba a další.
V nabídce jsou ergonomické modely a varianty, které jsou více zaměřené na oblasti použití s vysokou zátěží, jako jsou strojní aplikace. Tento široký výběr stylů a forem madel a rukojetí disponuje řadou vlastností, jako je odolnost proti nárazu, stabilita, odolnost proti povětrnostním vlivům a UV záření – to znamená, že tento sortiment je velmi flexibilní a univerzální nejen v tom, jak se používá, ale také v tom, kde se používá.
.
Produktová řada: SR5587, SR5586
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Celková délka | Materiál rukojeti | Způsob montáže | Barva rukojeti | Celková výška | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100,1663 Kč - 111,2959 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
|
|
|
||
| 144,9745 Kč - 161,0828 Kč | 473 Skladem |
|
|
|
|
|
|
||
| 100,1663 Kč - 111,2959 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
|
|
|
||
| 283,3033 Kč - 314,7815 Kč | 200 Skladem |
|
|
|
|
|
|
||
| 117,4212 Kč - 130,468 Kč | 646 Skladem |
|
|
|
|
|
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
|
|
|
|||
| 72,5216 Kč - 72,5216 Kč | 593 Skladem |
M6
|
|
polyamid 6
|
Plain
|
černá
|
1.378 in
35.0 mm