Menu Vyhledávání

Madla můstková – kovová – s vnitřním závitem – zešikmená

Skladem

Tento sortiment madel a rukojetí má celokovovou konstrukci. Pravoúhlý tvar má zaoblená ramena a na jejich základně jsou montážní otvory se závitem. Jednodílná konstrukce je hladká, pevná a odolná. Tato madla a rukojeti sou vysoce kvalitním dokončovacím prvkem pro finální výrobek s možností montáže na zadní stranu nebo na stranu obsluhy.

Tyto rukojeti mají hezký design a ergonomický tvar písmene U, který působí čistým a úhledným dojmem. Lze je použít v různých odvětvích, např. u krytování strojů, skladovacích jednotek a přístupových panelů.

Každá rukojeť je dodávána s koncovými podložkami, krytkami, šrouby a podložkami – pokud jsou k dispozici.

  • Barva: přírodní

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 67
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Rozteč montážních otvorů Materiál rukojeti Způsob montáže Provedení rukojeti Koupit
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
120.0 mm
hliník
Otvor
Zásuvky
120,9869 Kč - 120,9869 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
55.0 mm
hliník
Threaded Female
Zásuvky
350,6215 Kč - 394,9372 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
112.0 mm
hliník
Rear Threaded Blind Hole
Nakloněný technický nábytek a vybavení
10254240 564,3634 Kč - 564,3634 Kč 2 Skladem
M5 x 10
86.0 mm
676,7842 Kč - 1 309,9936 Kč 4 Skladem
M5 x 10
120.0 mm
453,1278 Kč - 510,4259 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
128.0 mm
hliník
Rear Threaded Blind Hole
Nakloněný technický nábytek a vybavení
361,8887 Kč - 407,6547 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
128.0 mm
hliník
Rear Threaded Blind Hole
Nakloněný technický nábytek a vybavení
735,3374 Kč - 735,3374 Kč 10 Skladem
M5 x 10
180.0 mm
10193631 498,2383 Kč - 561,2259 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
160.0 mm
hliník
Rear Threaded Blind Hole
Nakloněný technický nábytek a vybavení
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
ocel nerezavějící
Threaded Female
Zásuvky
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
ocel nerezavějící
Otvor
Zásuvky
163,2795 Kč - 163,2795 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
200.0 mm
ocel
Otvor
Zásuvky
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
ocel nerezavějící
Otvor
Zásuvky
128,04 Kč - 128,04 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
88.0 mm
ocel
Otvor
Zásuvky
181,2295 Kč - 181,2295 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
235.0 mm
ocel
Otvor
Zásuvky
122,2681 Kč - 122,2681 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
55.0 mm
ocel
Otvor
Zásuvky
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
ocel nerezavějící
Otvor
Zásuvky
183,1579 Kč - 183,1579 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
235.0 mm
hliník
Otvor
Zásuvky
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
ocel nerezavějící
Otvor
Zásuvky
193,4074 Kč - 193,4074 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
250.0 mm
ocel
Otvor
Zásuvky
  • z/ze 4
Rukojeti ve tvaru U 120.0 mm M5 hliník přírodní

20064563


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení rukojeti
    Zásuvky
  • Velikost závitu
    M5
  • Materiál rukojeti
    hliník
  • Způsob montáže
    Otvor
  • Celní nomenklatura
    8302420090
Madla kovová - z jednoho kusu

20123451

Cenové rozmezí
120,9869 Kč - 120,9869 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení rukojeti
    Zásuvky
  • Velikost závitu
    M5
  • Materiál rukojeti
    hliník
  • Způsob montáže
    Threaded Female
  • Celní nomenklatura
    8302420090
Madla šikmá 112.0 mm M6 hliník černá

10193594

Cenové rozmezí
394,9372 Kč - 350,6215 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení rukojeti
    Nakloněný technický nábytek a vybavení
  • Velikost závitu
    M6
  • Materiál rukojeti
    hliník
  • Způsob montáže
    Rear Threaded Blind Hole
  • Celní nomenklatura
    7616999099
Rukojeti ve tvaru U 86.0 mm M5 x 10

10254240

Cenové rozmezí
564,3634 Kč - 564,3634 Kč

Skladové zásoby
2 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M5 x 10
  • Celní nomenklatura
    8302420090
  • Rozteč montážních otvorů
    86.0 mm
Rukojeti ve tvaru U 120.0 mm M5 x 10

10254257

Cenové rozmezí
1 309,9936 Kč - 676,7842 Kč

Skladové zásoby
4 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M5 x 10
  • Celní nomenklatura
    8302420090
  • Rozteč montážních otvorů
    120.0 mm
Madla šikmá 128.0 mm M8 hliník černá

10193617

Cenové rozmezí
510,4259 Kč - 453,1278 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení rukojeti
    Nakloněný technický nábytek a vybavení
  • Velikost závitu
    M8
  • Materiál rukojeti
    hliník
  • Způsob montáže
    Rear Threaded Blind Hole
  • Celní nomenklatura
    7616999099
Madla šikmá 128.0 mm M6 hliník černá

10193600

Cenové rozmezí
407,6547 Kč - 361,8887 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení rukojeti
    Nakloněný technický nábytek a vybavení
  • Velikost závitu
    M6
  • Materiál rukojeti
    hliník
  • Způsob montáže
    Rear Threaded Blind Hole
  • Celní nomenklatura
    7616999099
Rukojeti ve tvaru U 180.0 mm M5 x 10

10254264

Cenové rozmezí
735,3374 Kč - 735,3374 Kč

Skladové zásoby
10 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M5 x 10
  • Celní nomenklatura
    7616999099
  • Rozteč montážních otvorů
    180.0 mm
Madla šikmá 160.0 mm M8 hliník černá

10193631

Cenové rozmezí
561,2259 Kč - 498,2383 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení rukojeti
    Nakloněný technický nábytek a vybavení
  • Velikost závitu
    M8
  • Materiál rukojeti
    hliník
  • Způsob montáže
    Rear Threaded Blind Hole
  • Celní nomenklatura
    7616999099
Madlo průmyslové 55.0 mm M5 ocel nerezavějící

20053666


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení rukojeti
    Zásuvky
  • Velikost závitu
    M5
  • Materiál rukojeti
    ocel nerezavějící
  • Způsob montáže
    Threaded Female
  • Celní nomenklatura
    7326909890
Madlo průmyslové 200.0 mm M5 ocel nerezavějící

20053604


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení rukojeti
    Zásuvky
  • Velikost závitu
    M5
  • Materiál rukojeti
    ocel nerezavějící
  • Způsob montáže
    Otvor
  • Celní nomenklatura
    7326909890
Madlo průmyslové 200.0 mm M5 ocel

20053611

Cenové rozmezí
163,2795 Kč - 163,2795 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení rukojeti
    Zásuvky
  • Velikost závitu
    M5
  • Materiál rukojeti
    ocel
  • Způsob montáže
    Otvor
  • Celní nomenklatura
    8302420090
Madlo průmyslové 235.0 mm M5 ocel nerezavějící

20053628


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení rukojeti
    Zásuvky
  • Velikost závitu
    M5
  • Materiál rukojeti
    ocel nerezavějící
  • Způsob montáže
    Otvor
  • Celní nomenklatura
    7326909890
Madlo průmyslové 88.0 mm M5 ocel

20053697

Cenové rozmezí
128,04 Kč - 128,04 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení rukojeti
    Zásuvky
  • Velikost závitu
    M5
  • Materiál rukojeti
    ocel
  • Způsob montáže
    Otvor
  • Celní nomenklatura
    8302420090
Madlo průmyslové 235.0 mm M5 ocel

20053635

Cenové rozmezí
181,2295 Kč - 181,2295 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení rukojeti
    Zásuvky
  • Velikost závitu
    M5
  • Materiál rukojeti
    ocel
  • Způsob montáže
    Otvor
  • Celní nomenklatura
    8302420090
Madlo průmyslové 55.0 mm M5 ocel

20053673

Cenové rozmezí
122,2681 Kč - 122,2681 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení rukojeti
    Zásuvky
  • Velikost závitu
    M5
  • Materiál rukojeti
    ocel
  • Způsob montáže
    Otvor
  • Celní nomenklatura
    8302420090
Madlo průmyslové 88.0 mm M5 ocel nerezavějící

20053680


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení rukojeti
    Zásuvky
  • Velikost závitu
    M5
  • Materiál rukojeti
    ocel nerezavějící
  • Způsob montáže
    Otvor
  • Celní nomenklatura
    7326909890
Rukojeti ve tvaru U 235.0 mm M5 hliník přírodní

20064594

Cenové rozmezí
183,1579 Kč - 183,1579 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení rukojeti
    Zásuvky
  • Velikost závitu
    M5
  • Materiál rukojeti
    hliník
  • Způsob montáže
    Otvor
  • Celní nomenklatura
    8302420090
Madlo průmyslové 180.0 mm M5 ocel nerezavějící

20053581


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení rukojeti
    Zásuvky
  • Velikost závitu
    M5
  • Materiál rukojeti
    ocel nerezavějící
  • Způsob montáže
    Otvor
  • Celní nomenklatura
    7326909890
Madlo průmyslové 250.0 mm M5 ocel

20053659

Cenové rozmezí
193,4074 Kč - 193,4074 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení rukojeti
    Zásuvky
  • Velikost závitu
    M5
  • Materiál rukojeti
    ocel
  • Způsob montáže
    Otvor
  • Celní nomenklatura
    8302420090