Menu Vyhledávání

Ložiska kluzná – s přírubou

Skladem

These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.

Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.

  • Designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement.
  • It is corrosion resistant and reduces friction.
  • Used in applications including automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Materiál: polyamid 6.6 se skelným vláknem, teflon (PTFE), polyamid 6.6, AFRP, teflon (PTFE), polyamid 6.6, uhlíkové vlákno, teflon (PTFE), PA66 Barva: černá, přírodní Produktová řada:

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 226
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr hřídele Vnější průměr příruby Flanged Celková délka Průměr otvoru hřídele Délka hřídele Koupit
10,1237 Kč - 18,4626 Kč 1000 Skladem
12.0 mm
16.0 mm
Ano
15.0 mm
10.0 mm
13.0 mm
11,058 Kč - 17,9745 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.0 mm
20.0 mm
Ano
8.0 mm
12.0 mm
6.0 mm
16,4266 Kč - 32,8533 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.0 mm
20.0 mm
Ano
12.0 mm
12.0 mm
11.0 mm
17,6677 Kč - 35,3076 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0 mm
22.0 mm
Ano
17.0 mm
14.0 mm
16.0 mm
18,0581 Kč - 36,1442 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0 mm
24.0 mm
Ano
12.0 mm
16.0 mm
11.0 mm
21,7534 Kč - 43,5069 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
23.0 mm
30.0 mm
Ano
11.5 mm
20.0 mm
36,3115 Kč - 72,6231 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.0 mm
35.0 mm
Ano
21.5 mm
25.0 mm
20.0 mm
55,9872 Kč - 112,0583 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
34.0 mm
42.0 mm
Ano
37.0 mm
30.0 mm
35.0 mm
54,1605 Kč - 108,349 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
39.0 mm
47.0 mm
Ano
26.0 mm
35.0 mm
24.0 mm
8,6176 Kč - 15,7154 Kč 15390 Skladem
12.0 mm
16.0 mm
Ano
9.0 mm
10.0 mm
7.0 mm
10,1237 Kč - 18,4626 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0 mm
16.0 mm
Ano
15.0 mm
10.0 mm
13.0 mm
11,058 Kč - 17,9745 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.0 mm
20.0 mm
Ano
8.0 mm
12.0 mm
6.0 mm
9,3707 Kč - 17,082 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0 mm
16.0 mm
Ano
12.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
10,8628 Kč - 19,8152 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0 mm
16.0 mm
Ano
17.0 mm
10.0 mm
15.0 mm
17,6677 Kč - 35,3076 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.0 mm
20.0 mm
Ano
20.0 mm
12.0 mm
19.0 mm
17,8489 Kč - 35,7259 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.0 mm
23.0 mm
Ano
12.0 mm
15.0 mm
11.0 mm
18,2673 Kč - 36,5486 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
26.0 mm
Ano
12.0 mm
18.0 mm
11.0 mm
12,0062 Kč - 19,5223 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.0 mm
20.0 mm
Ano
15.0 mm
12.0 mm
13.0 mm
9,3707 Kč - 17,082 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0 mm
16.0 mm
Ano
12.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
10,8628 Kč - 19,8152 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0 mm
16.0 mm
Ano
17.0 mm
10.0 mm
15.0 mm
  • z/ze 12
Ložiska s přírubou 10.0 mm 12.0 mm 15.0 mm černá

10116364

Cenové rozmezí
18,4626 Kč - 10,1237 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Průměr hřídele
    12.0 mm
  • Délka hřídele
    13.0 mm
  • Celková délka
    15.0 mm
  • Tloušťka příruby
    2.0 mm
  • Typ ložiska
    Kluzné ložisko
Ložiska s přírubou 12.0 mm 14.0 mm 8.0 mm černá

10116401

Cenové rozmezí
17,9745 Kč - 11,058 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hřídele
    14.0 mm
  • Délka hřídele
    6.0 mm
  • Celková délka
    8.0 mm
  • Tloušťka příruby
    2.0 mm
  • Typ ložiska
    Kluzné ložisko
Ložiska 12.0 mm 14.0 mm 12.0 mm černá

10323274

Cenové rozmezí
32,8533 Kč - 16,4266 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hřídele
    14.0 mm
  • Délka hřídele
    11.0 mm
  • Celková délka
    12.0 mm
  • Tloušťka příruby
    1.0 mm
  • Typ ložiska
    Kluzné ložisko
Ložiska s přírubou 14.0 mm 16.0 mm 17.0 mm černá

10323311

Cenové rozmezí
35,3076 Kč - 17,6677 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hřídele
    16.0 mm
  • Délka hřídele
    16.0 mm
  • Celková délka
    17.0 mm
  • Tloušťka příruby
    1.0 mm
  • Typ ložiska
    Kluzné ložisko
Ložiska 16.0 mm 18.0 mm 12.0 mm černá

10323359

Cenové rozmezí
36,1442 Kč - 18,0581 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hřídele
    18.0 mm
  • Délka hřídele
    11.0 mm
  • Celková délka
    12.0 mm
  • Tloušťka příruby
    1.0 mm
  • Typ ložiska
    Kluzné ložisko
Ložiska 20.0 mm 23.0 mm 11.5 mm černá

10323397

Cenové rozmezí
43,5069 Kč - 21,7534 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hřídele
    23.0 mm
  • Celková délka
    11.5 mm
  • Tloušťka příruby
    1.5 mm
  • Typ ložiska
    Kluzné ložisko
  • Jmenovitý vnitřní průměr
    20.0 mm
Ložiska 25.0 mm 28.0 mm 21.5 mm černá

10323434

Cenové rozmezí
72,6231 Kč - 36,3115 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hřídele
    28.0 mm
  • Délka hřídele
    20.0 mm
  • Celková délka
    21.5 mm
  • Tloušťka příruby
    1.5 mm
  • Typ ložiska
    Kluzné ložisko
Ložiska s přírubou 30.0 mm 34.0 mm 37.0 mm černá

10323472

Cenové rozmezí
112,0583 Kč - 55,9872 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hřídele
    34.0 mm
  • Délka hřídele
    35.0 mm
  • Celková délka
    37.0 mm
  • Tloušťka příruby
    2.0 mm
  • Typ ložiska
    Kluzné ložisko
Ložiska s přírubou 35.0 mm 39.0 mm 26.0 mm černá

10323519

Cenové rozmezí
108,349 Kč - 54,1605 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hřídele
    39.0 mm
  • Délka hřídele
    24.0 mm
  • Celková délka
    26.0 mm
  • Tloušťka příruby
    2.0 mm
  • Typ ložiska
    Kluzné ložisko
Ložiska s přírubou 10.0 mm 12.0 mm 9.0 mm přírodní

10116319

Cenové rozmezí
15,7154 Kč - 8,6176 Kč

Skladové zásoby
15390 Skladem
Parametry
  • Průměr hřídele
    12.0 mm
  • Délka hřídele
    7.0 mm
  • Celková délka
    9.0 mm
  • Tloušťka příruby
    2.0 mm
  • Typ ložiska
    Kluzné ložisko
Ložiska s přírubou 10.0 mm 12.0 mm 15.0 mm přírodní

10116357

Cenové rozmezí
18,4626 Kč - 10,1237 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hřídele
    12.0 mm
  • Délka hřídele
    13.0 mm
  • Celková délka
    15.0 mm
  • Tloušťka příruby
    2.0 mm
  • Typ ložiska
    Kluzné ložisko
Ložiska s přírubou 12.0 mm 14.0 mm 8.0 mm přírodní

10116395

Cenové rozmezí
17,9745 Kč - 11,058 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hřídele
    14.0 mm
  • Délka hřídele
    6.0 mm
  • Celková délka
    8.0 mm
  • Tloušťka příruby
    2.0 mm
  • Typ ložiska
    Kluzné ložisko
Ložiska s přírubou 10.0 mm 12.0 mm 12.0 mm černá

10116340

Cenové rozmezí
17,082 Kč - 9,3707 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hřídele
    12.0 mm
  • Délka hřídele
    10.0 mm
  • Celková délka
    12.0 mm
  • Tloušťka příruby
    2.0 mm
  • Typ ložiska
    Kluzné ložisko
Ložiska s přírubou 10.0 mm 12.0 mm 17.0 mm černá

10116388

Cenové rozmezí
19,8152 Kč - 10,8628 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hřídele
    12.0 mm
  • Délka hřídele
    15.0 mm
  • Celková délka
    17.0 mm
  • Tloušťka příruby
    2.0 mm
  • Typ ložiska
    Kluzné ložisko
Ložiska 12.0 mm 14.0 mm 20.0 mm černá

10323298

Cenové rozmezí
35,3076 Kč - 17,6677 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hřídele
    14.0 mm
  • Délka hřídele
    19.0 mm
  • Celková délka
    20.0 mm
  • Tloušťka příruby
    1.0 mm
  • Typ ložiska
    Kluzné ložisko
Ložiska 15.0 mm 17.0 mm 12.0 mm černá

10323335

Cenové rozmezí
35,7259 Kč - 17,8489 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hřídele
    17.0 mm
  • Délka hřídele
    11.0 mm
  • Celková délka
    12.0 mm
  • Tloušťka příruby
    1.0 mm
  • Typ ložiska
    Kluzné ložisko
Ložiska s přírubou 18.0 mm 20.0 mm 12.0 mm černá

10323373

Cenové rozmezí
36,5486 Kč - 18,2673 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hřídele
    20.0 mm
  • Délka hřídele
    11.0 mm
  • Celková délka
    12.0 mm
  • Tloušťka příruby
    1.0 mm
  • Typ ložiska
    Kluzné ložisko
Ložiska s přírubou 12.0 mm 14.0 mm 15.0 mm černá

10116425

Cenové rozmezí
19,5223 Kč - 12,0062 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hřídele
    14.0 mm
  • Délka hřídele
    13.0 mm
  • Celková délka
    15.0 mm
  • Tloušťka příruby
    2.0 mm
  • Typ ložiska
    Kluzné ložisko
Ložiska 10.0 mm 12.0 mm 12.0 mm přírodní

10116333

Cenové rozmezí
17,082 Kč - 9,3707 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hřídele
    12.0 mm
  • Délka hřídele
    10.0 mm
  • Celková délka
    12.0 mm
  • Tloušťka příruby
    2.0 mm
  • Typ ložiska
    Kluzné ložisko
Ložiska s přírubou 10.0 mm 12.0 mm 17.0 mm přírodní

10116371

Cenové rozmezí
19,8152 Kč - 10,8628 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hřídele
    12.0 mm
  • Délka hřídele
    15.0 mm
  • Celková délka
    17.0 mm
  • Tloušťka příruby
    2.0 mm
  • Typ ložiska
    Kluzné ložisko