Menu Vyhledávání

Lišty vodicí – ke kartám – svislé

Skladem

Vodicí lišty ke kartám se používají pro uchycení desek s plošnými spoji v omezeném prostoru, například v rámových systémech. Vodicí lišty slouží ke svislé montáži desek plošných spojů do zařízení. Různý způsob montáže a uchycení.

Produktová řada: SRVMCGN

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 30
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Přípustná tloušťka panelu Výška Kompatibilní velikosti závitu Způsob montáže Koupit
67,7425 Kč - 67,7425 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.6 mm
120.0 mm
M3
pomocí šroubů
67,7425 Kč - 67,7425 Kč 58 Skladem
1.6 mm
65.0 mm
M3
pomocí šroubů
67,7425 Kč - 67,7425 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.6 mm
135.0 mm
M3
pomocí šroubů
67,7425 Kč - 67,7425 Kč 100 Skladem
1.6 mm
160.0 mm
M3
pomocí šroubů
13,6516 Kč - 13,6516 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.6 mm
50.8 mm
None
Snap In
17,7793 Kč - 17,7793 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.6 mm
47.5 mm
None
Snap In
17,7793 Kč - 17,7793 Kč 2600 Skladem
1.6 mm
47.5 mm
None
Snap In
67,7425 Kč - 67,7425 Kč 1900 Skladem
1.6 mm
46.5 mm
M3
pomocí šroubů
67,7425 Kč - 67,7425 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.0 mm
105.0 mm
M3
pomocí šroubů
61,7882 Kč - 61,7882 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.0 mm
65.0 mm
#4-40
pomocí šroubů
67,7425 Kč - 67,7425 Kč 8 Skladem
1.6 mm
120.0 mm
M3
pomocí šroubů
67,7425 Kč - 67,7425 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.6 mm
70.1 mm
M3
pomocí šroubů
67,7425 Kč - 67,7425 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.0 mm
120.0 mm
M3
pomocí šroubů
67,7425 Kč - 67,7425 Kč 72 Skladem
2.0 mm
65.0 mm
M3
pomocí šroubů
13,6516 Kč - 13,6516 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.6 mm
76.2 mm
None
Snap In
13,6516 Kč - 13,6516 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.6 mm
25.4 mm
None
Snap In
17,7793 Kč - 17,7793 Kč 50 Skladem
1.6 mm
22.4 mm
None
Snap In
17,7793 Kč - 17,7793 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.6 mm
22.4 mm
None
Snap In
4,4065 Kč - 4,4065 Kč 9219 Skladem
1.6 mm
39.9 mm
None
Snap In
67,7425 Kč - 67,7425 Kč 2298 Skladem
1.6 mm
90.0 mm
M3
pomocí šroubů
  • z/ze 2
Lišty vodicí - ke kartám - svislé M3 1.6 mm 120.0 mm polyamid šedá

10113721

Cenové rozmezí
67,7425 Kč - 67,7425 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Způsob montáže
    pomocí šroubů
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M3
  • Přípustná tloušťka panelu
    1.6 mm
  • Výška
    120.0 mm
Lišty vodicí - ke kartám - svislé M3 1.6 mm 65.0 mm polyamid šedá

10113769

Cenové rozmezí
67,7425 Kč - 67,7425 Kč

Skladové zásoby
58 Skladem
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Způsob montáže
    pomocí šroubů
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M3
  • Přípustná tloušťka panelu
    1.6 mm
  • Výška
    65.0 mm
Lišty vodicí - ke kartám - svislé M3 1.6 mm 135.0 mm polyamid šedá

10113707

Cenové rozmezí
67,7425 Kč - 67,7425 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Způsob montáže
    pomocí šroubů
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M3
  • Přípustná tloušťka panelu
    1.6 mm
  • Výška
    135.0 mm
Lišty vodicí - ke kartám - svislé M3 1.6 mm 160.0 mm polyamid šedá

10113745

Cenové rozmezí
67,7425 Kč - 67,7425 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Způsob montáže
    pomocí šroubů
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M3
  • Přípustná tloušťka panelu
    1.6 mm
  • Výška
    160.0 mm
Lišty vodicí - ke kartám - svislé 1.6 mm 50.8 mm polyamid přírodní

10311073

Cenové rozmezí
13,6516 Kč - 13,6516 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    Snap In
  • Kompatibilní velikosti závitu
    None
  • Přípustná tloušťka panelu
    1.6 mm
  • Výška
    50.8 mm
Lišty vodicí - ke kartám - svislé 1.6 mm 47.5 mm polyamid přírodní

10313961

Cenové rozmezí
17,7793 Kč - 17,7793 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    Snap In
  • Kompatibilní velikosti závitu
    None
  • Přípustná tloušťka panelu
    1.6 mm
  • Výška
    47.5 mm
Lišty vodicí - ke kartám - svislé 1.6 mm 47.5 mm polyamid přírodní

10313978

Cenové rozmezí
17,7793 Kč - 17,7793 Kč

Skladové zásoby
2600 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    Snap In
  • Kompatibilní velikosti závitu
    None
  • Přípustná tloušťka panelu
    1.6 mm
  • Výška
    47.5 mm
Lišty vodicí - ke kartám - svislé M3 1.6 mm 46.5 mm polyamid šedá

10113752

Cenové rozmezí
67,7425 Kč - 67,7425 Kč

Skladové zásoby
1900 Skladem
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Způsob montáže
    pomocí šroubů
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M3
  • Přípustná tloušťka panelu
    1.6 mm
  • Výška
    46.5 mm
Lišty vodicí - ke kartám - svislé M3 2.0 mm 105.0 mm polystyren modrá

10113820

Cenové rozmezí
67,7425 Kč - 67,7425 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    modrá
  • Způsob montáže
    pomocí šroubů
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M3
  • Přípustná tloušťka panelu
    2.0 mm
  • Výška
    105.0 mm
Lišty vodicí - ke kartám - svislé #4-40 2.0 mm 65.0 mm polystyren modrá

10113875

Cenové rozmezí
61,7882 Kč - 61,7882 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    modrá
  • Způsob montáže
    pomocí šroubů
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #4-40
  • Přípustná tloušťka panelu
    2.0 mm
  • Výška
    65.0 mm
Lišty vodicí - ke kartám - svislé M3 1.6 mm 120.0 mm polyamid šedá

10113738

Cenové rozmezí
67,7425 Kč - 67,7425 Kč

Skladové zásoby
8 Skladem
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Způsob montáže
    pomocí šroubů
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M3
  • Přípustná tloušťka panelu
    1.6 mm
  • Výška
    120.0 mm
Lišty vodicí - ke kartám - svislé M3 1.6 mm 70.1 mm polyamid šedá

10113776

Cenové rozmezí
67,7425 Kč - 67,7425 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Způsob montáže
    pomocí šroubů
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M3
  • Přípustná tloušťka panelu
    1.6 mm
  • Výška
    70.1 mm
Lišty vodicí - ke kartám - svislé M3 2.0 mm 120.0 mm polystyren modrá

10113837

Cenové rozmezí
67,7425 Kč - 67,7425 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    modrá
  • Způsob montáže
    pomocí šroubů
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M3
  • Přípustná tloušťka panelu
    2.0 mm
  • Výška
    120.0 mm
Lišty vodicí - ke kartám - svislé M3 2.0 mm 65.0 mm polystyren modrá

10113868

Cenové rozmezí
67,7425 Kč - 67,7425 Kč

Skladové zásoby
72 Skladem
Parametry
  • Barva
    modrá
  • Způsob montáže
    pomocí šroubů
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M3
  • Přípustná tloušťka panelu
    2.0 mm
  • Výška
    65.0 mm
Lišty vodicí - ke kartám - svislé 1.6 mm 76.2 mm polyamid přírodní

10311080

Cenové rozmezí
13,6516 Kč - 13,6516 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    Snap In
  • Kompatibilní velikosti závitu
    None
  • Přípustná tloušťka panelu
    1.6 mm
  • Výška
    76.2 mm
Lišty vodicí - ke kartám - svislé 1.6 mm 25.4 mm polyamid přírodní

10311066

Cenové rozmezí
13,6516 Kč - 13,6516 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    Snap In
  • Kompatibilní velikosti závitu
    None
  • Přípustná tloušťka panelu
    1.6 mm
  • Výška
    25.4 mm
Lišty vodicí - ke kartám - svislé 1.6 mm 22.4 mm polyamid přírodní

10313947

Cenové rozmezí
17,7793 Kč - 17,7793 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    Snap In
  • Kompatibilní velikosti závitu
    None
  • Přípustná tloušťka panelu
    1.6 mm
  • Výška
    22.4 mm
Lišty vodicí - ke kartám - svislé 1.6 mm 22.4 mm polyamid přírodní

10313954

Cenové rozmezí
17,7793 Kč - 17,7793 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    Snap In
  • Kompatibilní velikosti závitu
    None
  • Přípustná tloušťka panelu
    1.6 mm
  • Výška
    22.4 mm
Lišty vodicí - ke kartám - svislé 1.6 mm 39.9 mm polyamid přírodní

10113806

Cenové rozmezí
4,4065 Kč - 4,4065 Kč

Skladové zásoby
9219 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    Snap In
  • Kompatibilní velikosti závitu
    None
  • Přípustná tloušťka panelu
    1.6 mm
  • Výška
    39.9 mm
Lišty vodicí - ke kartám - svislé M3 1.6 mm 90.0 mm polyamid šedá

10113783

Cenové rozmezí
67,7425 Kč - 67,7425 Kč

Skladové zásoby
2298 Skladem
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Způsob montáže
    pomocí šroubů
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M3
  • Přípustná tloušťka panelu
    1.6 mm
  • Výška
    90.0 mm