10209431
1337496
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 1 | 3 631,2106 Kč |
2 - 9 | 1 726,9197 Kč |
10 - 19 | 1 450,6087 Kč |
20 + | 1 364,264 Kč |
Base Diameter | 30.0 mm |
---|---|
Base Diameter | 1.181 in |
Base Height | 10.0 mm |
Base Height | 0.394 in |
Fluid Color | Natural |
Level Type | Circular |
Mounting Method | Push Fit |
Finish | Anodised Natural |
Commodity Code | 7616999099 |
Overall Height | 13.0 mm |
Overall Height | 0.512 in |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku