10209424
1337495
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 1 | 2 229,2875 Kč |
2 - 9 | 1 060,2173 Kč |
10 - 19 | 890,568 Kč |
20 - 99 | 837,5648 Kč |
100 + | 689,1252 Kč |
Base Diameter | 25.0 mm |
---|---|
Base Diameter | 0.984 in |
Base Height | 9.0 mm |
Base Height | 0.354 in |
Fluid Color | Natural |
Level Type | Circular |
Mounting Method | Push Fit |
Finish | Anodised Natural |
Commodity Code | 7616999099 |
Overall Height | 12.0 mm |
Overall Height | 0.472 in |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku