Nožičky určené do hygienického prostředí jsou ideální pro potravinářský a farmaceutický průmysl i lékařské přístroje. Všechny nožičky mají akreditaci USDA a některé také akreditaci 3A.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Special Features (All) | Maximum Static Load Capacity | Průměr základny | Koupit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 630,692 Kč - 3 993,7585 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M16
|
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||||||
1 892,0063 Kč - 2 081,2135 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M16
|
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||||||
3 054,0887 Kč - 3 359,4884 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M20
|
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
||||||
3 339,2138 Kč - 3 673,1431 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M16
|
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||||||
3 332,8871 Kč - 3 666,1692 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M12
|
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||||||
3 903,1504 Kč - 4 293,4655 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M24
|
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||||||
3 599,0056 Kč - 3 958,9022 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M20
|
|
|
4.724 in
120.0 mm
|
||||||
2 756,2838 Kč - 3 031,9122 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M16
|
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||||||
3 320,2073 Kč - 3 652,2345 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M24
|
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
||||||
3 662,3652 Kč - 4 028,6017 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M20
|
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||||||
2 753,7478 Kč - 3 029,1253 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M24
|
|
|
4.724 in
120.0 mm
|
||||||
3 459,6064 Kč - 3 805,5683 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M24
|
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||||||
3 453,2665 Kč - 3 798,5944 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M16
|
|
|
4.724 in
120.0 mm
|
||||||
3 522,966 Kč - 3 875,2679 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M20
|
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
||||||
3 090,8338 Kč - 3 399,9186 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M30
|
|
|
4.724 in
120.0 mm
|
||||||
2 902,0097 Kč - 3 192,2199 Kč | 16 Skladem |
M20
|
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||||||
3 763,7512 Kč - 4 140,1184 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M24
|
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
||||||
2 908,3496 Kč - 3 199,1806 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M16
|
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
||||||
1 890,7515 Kč - 2 079,8134 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M20
|
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
||||||
10351895 | 1 662,6329 Kč - 1 828,8976 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M16
|
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
|||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku