Menu Vyhledávání

Lankové plomby s plastovým zámkem

Ve výrobě

Naše lankové plomby s plastovým tělem nabízejí vysoký stupeň zabezpečení a k jejich odstranění je nutné použít nůžky na drát. Tento produkt má cenově příznivé plastové tělo v různých barvách a lanko z netvarovaných vláken, která se po přestřižení rozpletou a zabrání opětovnému spojení. Díky své vysoké pevnosti v tahu nabízí plomba vysoký stupeň zabezpečení a je vhodná pro širokou škálu použití.

Potřebujete vystavit cenovou nabídku?

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku za větší množství nebo na zakázkový produkt, klikněte na Přidat do košíku a poté na Vyžádat cenovou nabídku nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz. Odpovíme Vám co nejdříve

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Informace o produktech
Rychlý náhled Objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Barva Průměr kabelu Minimální pevnost v tahu
1222409
9,2176 Kč - 9,2176 Kč Ve výrobě
Červená
2.0 mm
150 kg-f
1222406
8,9874 Kč - 8,9874 Kč Ve výrobě
Červená
1.5 mm
120 kg-f
1222411
9,2176 Kč - 9,2176 Kč Ve výrobě
zelená
2.0 mm
150 kg-f
1222408
8,9874 Kč - 8,9874 Kč Ve výrobě
zelená
1.5 mm
120 kg-f
1222410
9,2176 Kč - 34,8435 Kč Ve výrobě
Modrá
2.0 mm
150 kg-f
Lanková plomba Barva - Červená Průměr kabelu - 2.0 mm | 0.079 in

1222409

Cenové rozmezí
9,2176 Kč - 9,2176 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Použití (vše)
    Vehicle Door Latch, Tankers - Petroleum, Bulk Foods & Liquids, Roll Cage Pallets, Airline Food & Duty Free Trolleys
  • Materiál těla
    ABS
  • Materiál kabelu
    Netvarovaná galvanizovaná ocel
  • Klasifikace
    indikativní plomba
  • Barva
    Červená
Lanková plomba - Barva - Červená ; Průměr kabelu - 1.5 mm | 0.059 in

1222406

Cenové rozmezí
8,9874 Kč - 8,9874 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Materiál těla
    ABS
  • Materiál kabelu
    Netvarovaná galvanizovaná ocel
  • Klasifikace
    indikativní plomba
  • Barva
    Červená
  • Odnímatelnost
    Pomocí řezacího nářadí
Lanková plomba - Barva - zelená ; Průměr kabelu - 2.0 mm | 0.079 in

1222411

Cenové rozmezí
9,2176 Kč - 9,2176 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Materiál těla
    ABS
  • Materiál kabelu
    Netvarovaná galvanizovaná ocel
  • Klasifikace
    indikativní plomba
  • Barva
    zelená
  • Odnímatelnost
    Pomocí řezacího nářadí
Lanková plomba - Barva - zelená ; Průměr kabelu - 1.5 mm | 0.059 in

1222408

Cenové rozmezí
8,9874 Kč - 8,9874 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Materiál těla
    ABS
  • Materiál kabelu
    Netvarovaná galvanizovaná ocel
  • Klasifikace
    indikativní plomba
  • Barva
    zelená
  • Odnímatelnost
    Pomocí řezacího nářadí
Lanková plomba - Barva - Modrá ; Průměr kabelu - 2.0 mm | 0.079 in

1222410

Cenové rozmezí
34,8435 Kč - 9,2176 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Materiál těla
    ABS
  • Materiál kabelu
    Netvarovaná galvanizovaná ocel
  • Klasifikace
    indikativní plomba
  • Barva
    Modrá
  • Odnímatelnost
    Pomocí řezacího nářadí