Naše kovové lankové plomby lze použít k dlouhodobému zabezpečení zboží a používají se po celém světě k zabezpečení zboží při dovozu a vývozu. Mezi typické aplikace patří přepravní kontejnery, nákladní kontejnery, železniční nákladní doprava, plastové distribuční boxy, petrochemické ventily, nákladní automobily a přívěsy.
Ocelové lanko lze odstranit pouze pomocí příslušného nástroje (prodává se samostatně). Netvarované lanko se při řezání rozmotává, aby se zabránilo manipulaci. Tyto plomby zabraňují neoprávněné manipulaci přeříznutím lanka a opětovným použitím plomby.
V souladu s normou ISO17712:2023 a při průměru lanka nejméně 3,5 mm v souladu i s C-TPAT.
Montáž:
1. Protáhněte kabel skrz předmět, který má být zaplombován
2. Protáhněte kabel uzamykací komorou
3. Protáhněte kabel skrz tělo, dokud nebude předmět pevně zaplombován. Pak zatáhněte za tělo, abyste se ujistili, že je plomby zajištěna
4. Odstraňte plombu pomocí vhodných nůžek na lanka (prodávají se samostatně).
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr kabelu | Barva | Délka těla | Šířka těla | Koupit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25,4069 Kč - 25,4069 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.098 in
2.5 mm
|
modrá
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||||||
415,871 Kč - 415,871 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.059 in
1.5 mm
|
Bronz
|
|
|
||||||
7,1994 Kč - 7,1994 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.098 in
2.5 mm
|
Bronz
|
|
|
||||||
24,9607 Kč - 24,9607 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.079 in
2.0 mm
|
černá
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||||||
41,9591 Kč - 41,9591 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.157 in
4.0 mm
|
černá
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||||||
24,9607 Kč - 24,9607 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.079 in
2.0 mm
|
červená
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||||||
27,0942 Kč - 27,0942 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.138 in
3.5 mm
|
červená
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||||||
27,0942 Kč - 27,0942 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.138 in
3.5 mm
|
modrá
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||||||
21,7116 Kč - 21,7116 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.059 in
1.5 mm
|
černá
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||||||
24,9607 Kč - 24,9607 Kč | 250 Skladem |
0.079 in
2.0 mm
|
modrá
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||||||
25,4069 Kč - 25,4069 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.098 in
2.5 mm
|
červená
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||||||
21,7116 Kč - 21,7116 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.059 in
1.5 mm
|
červená
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||||||
25,4069 Kč - 25,4069 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.098 in
2.5 mm
|
černá
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||||||
21,7116 Kč - 21,7116 Kč | 150 Skladem |
0.059 in
1.5 mm
|
modrá
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||||||
53,4634 Kč - 53,4634 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.197 in
5.0 mm
|
černá
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||||
27,0942 Kč - 27,0942 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.138 in
3.5 mm
|
černá
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku