Knihařské nýty jsou barevným zacvakávací spojovací prvek vyrobeným z plastu. Montáž vyžaduje secvaknutí 2 ks nýtu. Jednoduše zacvakněte dva identické lamelové nýty k sobě a vytvořte jeden spoj připravený pro daný projekt. Tyto snadno použitelné nýty nevyžadují k instalaci žádné nástroje nebo jiný spojovací materiál, jako jsou např. šrouby.
Tyto knihařské nýty lze používat společně s podložkami pro knihařské nýty, má-li kompatibilní otvor průměr 5,5 mm.
Při použití v kombinaci s podložkou pro knihařské nýty je tento nýt vhodný pro velmi tenké panely. Knihařské nýty mohou být také použity s jiným provedením podložky pro knihařské nýty, která funguje jako speciální podložka, který má tlumicí efekt a poskytuje větší oporu.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Barva | Materiál | Výška hlavy | Provedení hlavy | Průměr hlavy | Tloušťka spínaného materiálu | Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru | Koupit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,8028 Kč - 2,8028 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
černá
|
polyamid
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.209 - 0.295 in
5.3 - 7.5 mm
|
0.197 - 0.315 in
5.0 - 8.0 mm
|
|||
2,8726 Kč - 2,8726 Kč | 945 Skladem |
černá
|
polyamid
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.512 - 0.787 in
13.0 - 20.0 mm
|
0.197 - 0.315 in
5.0 - 8.0 mm
|
|||
1,8127 Kč - 1,8127 Kč | 740 Skladem |
černá
|
polyamid
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.512 - 0.787 in
13.0 - 20.0 mm
|
0.276 - 0.315 in
7.0 - 8.0 mm
|
|||
2,6634 Kč - 2,6634 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
bílá
|
polyamid
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.209 - 0.295 in
5.3 - 7.5 mm
|
0.197 - 0.315 in
5.0 - 8.0 mm
|
|||
1,8964 Kč - 1,8964 Kč | 37000 Skladem |
bílá
|
polyamid
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.512 - 0.787 in
13.0 - 20.0 mm
|
0.197 - 0.315 in
5.0 - 8.0 mm
|
|||
3,765 Kč - 3,765 Kč | 10800 Skladem |
bílá
|
polyamid
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.709 - 1.102 in
18.0 - 28.0 mm
|
0.197 - 0.315 in
5.0 - 8.0 mm
|
|||
3,8068 Kč - 3,8068 Kč | 4000 Skladem |
bílá
|
polyamid
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.354 - 0.512 in
9.0 - 13.0 mm
|
0.197 - 0.315 in
5.0 - 8.0 mm
|
|||
3,6534 Kč - 3,6534 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
bílá
|
polyamid
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.787 - 1.339 in
20.0 - 34.0 mm
|
0.197 - 0.315 in
5.0 - 8.0 mm
|
|||
10,5002 Kč - 10,5002 Kč | 50 Skladem |
černá
|
polyamid
|
0.138 in
3.5 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.709 - 0.984 in
18.0 - 25.0 mm
|
0.394 - 0.591 in
10.0 - 15.0 mm
|
|||
4,3367 Kč - 5,2431 Kč | 148000 Skladem |
přírodní
|
polyamid
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.346 - 0.504 in
8.8 - 12.8 mm
|
0.28 - 0.281 in
7.1 - 7.1 mm
|
|||
4,3227 Kč - 5,2431 Kč | 109820 Skladem |
přírodní
|
polyamid
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.78 - 1.374 in
19.8 - 34.9 mm
|
0.28 - 0.281 in
7.1 - 7.1 mm
|
|||
4,253 Kč - 5,2431 Kč | 370 Skladem |
přírodní
|
polyamid
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.346 - 0.504 in
8.8 - 12.8 mm
|
0.28 - 0.281 in
7.1 - 7.1 mm
|
|||
5,2431 Kč - 5,2431 Kč | 1755 Skladem |
přírodní
|
polyamid
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.78 - 1.374 in
19.8 - 34.9 mm
|
0.28 - 0.281 in
7.1 - 7.1 mm
|
|||
5,9403 Kč - 5,9403 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
transparentní
|
polykarbonát
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.354 - 0.512 in
9.0 - 13.0 mm
|
0.197 - 0.315 in
5.0 - 8.0 mm
|
|||
6,3028 Kč - 6,3028 Kč | 250 Skladem |
transparentní
|
polykarbonát
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.512 - 0.787 in
13.0 - 20.0 mm
|
0.276 - 0.315 in
7.0 - 8.0 mm
|
|||
3,9742 Kč - 5,1734 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
modrá
|
polyamid
|
0.067 in
1.7 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.35 - 0.508 in
8.9 - 12.9 mm
|
0.276 - 0.283 in
7.0 - 7.2 mm
|
|||
6,9861 Kč - 6,9861 Kč | 23 Skladem |
černá
|
polyamid
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.354 - 0.512 in
9.0 - 13.0 mm
|
0.197 - 0.315 in
5.0 - 8.0 mm
|
|||
2,5936 Kč - 2,5936 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
černá
|
polyamid
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.787 - 1.339 in
20.0 - 34.0 mm
|
0.197 - 0.315 in
5.0 - 8.0 mm
|
|||
2,7052 Kč - 2,7052 Kč | 8000 Skladem |
bílá
|
polyamid
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.709 - 1.102 in
18.0 - 28.0 mm
|
0.197 - 0.315 in
5.0 - 8.0 mm
|
|||
2,0359 Kč - 2,0359 Kč | 700 Skladem |
bílá
|
polyamid
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.354 - 0.512 in
9.0 - 13.0 mm
|
0.197 - 0.315 in
5.0 - 8.0 mm
|
|||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku