Lamelové spony jsou ideální pro použití v materiálech, jako je například dřevo, pěna, pryž a plast. Lamely na dříku pro pevné uchycení v montážním otvoru. Provedení ve více než 100 rozměrech pro různé průměry montážních otvorů a tloušťky stěny.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku za větší množství nebo na zakázkový produkt, klikněte na Přidat do košíku a poté na Vyžádat cenovou nabídku nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz. Odpovíme Vám co nejdříve
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr montážního otvoru | Barva | Minimální kompatibilní tloušťka panelu | Maximální kompatibilní tloušťka panelu | Koupit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
468855 | 14,1061 Kč - 24,8531 Kč | 4040 Skladem |
0.394 in
10 mm
|
Přírodní
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.787 in
20 mm
|
|
||||
468819 | 9,8556 Kč - 17,3425 Kč | 74805 Skladem |
0.236 in
6 mm
|
Černá
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.748 in
19 mm
|
|
||||
468826 | 7,2456 Kč - 14,0652 Kč | Ve výrobě |
0.276 in
7 mm
|
Černá
|
0.079 in
2 mm
|
0.984 in
25 mm
|
|
||||
468831 | 12,0057 Kč - 25,7407 Kč | 4220 Skladem |
0.394 in
10 mm
|
Černá
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.787 in
20 mm
|
|
||||
468838 | 6,9847 Kč - 12,29 Kč | Ve výrobě |
0.197 in
5 mm
|
Přírodní
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.236 in
6 mm
|
|
||||
497395 | 6,2638 Kč - 6,2638 Kč | 8998 Skladem |
0.236 in
6 mm
|
Čirá
|
0.079 in
2 mm
|
0.315 in
8 mm
|
|
||||
BHF-1 | 2,0506 Kč - 6,2405 Kč | Ve výrobě |
0.187 in
4.7 mm
|
Černá
|
0.035 in
0.9 mm
|
0.385 in
9.8 mm
|
|
||||
BHF-13 | 4,5487 Kč - 11,061 Kč | Ve výrobě |
0.281 in
7.1 mm
|
Černá
|
0.575 in
14.6 mm
|
1.525 in
38.7 mm
|
|
||||
468843 | 9,8556 Kč - 16,3184 Kč | 18210 Skladem |
0.236 in
6 mm
|
Přírodní
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.748 in
19 mm
|
|
||||
BHF-4 | 3,9024 Kč - 8,6712 Kč | 70177 Skladem |
0.187 in
4.7 mm
|
Černá
|
0.800 in
20.3 mm
|
1.150 in
29.2 mm
|
|
||||
460440 | 6,2141 Kč - 12,2217 Kč | 52707 Skladem |
0.250 in
6.4 mm
|
Černá
|
0.150 in
3.8 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
||||
468815 | 6,9847 Kč - 14,6678 Kč | 220242 Skladem |
0.197 in
5 mm
|
Černá
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.315 in
8 mm
|
|
||||
468820 | 6,0028 Kč - 8,8078 Kč | 85080 Skladem |
0.236 in
6 mm
|
Černá
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.350 in
8.9 mm
|
|
||||
RBF-6.4-15-16 | 2,518 Kč - 11,1975 Kč | Ve výrobě |
0.250 in
6.4 mm
|
Černá
|
0.220 in
5.6 mm
|
0.420 in
10.7 mm
|
|
||||
RBF-6.4-8.6-8 | 3,5172 Kč - 9,832 Kč | Ve výrobě |
0.250 in
6.4 mm
|
Černá
|
0.080 in
2 mm
|
0.170 in
4.3 mm
|
|
||||
RBF-7.1-15-16 | 3,5172 Kč - 6,4317 Kč | 156 Skladem |
0.281 in
7.1 mm
|
Černá
|
0.150 in
3.8 mm
|
0.420 in
10.7 mm
|
|
||||
RBF-7.1-19-8 | 3,5172 Kč - 10,0368 Kč | Ve výrobě |
0.281 in
7.1 mm
|
Černá
|
0.270 in
6.9 mm
|
0.560 in
14.2 mm
|
|
||||
460436 | 4,9961 Kč - 9,832 Kč | 330 Skladem |
0.189 in
4.8 mm
|
Černá
|
0.024 in
0.6 mm
|
0.363 in
9.2 mm
|
|
||||
460441 | 10,042 Kč - 19,664 Kč | Ve výrobě |
0.307 in
7.8 mm
|
Černá
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
|
||||
468811 | 8,0411 Kč - 15,1576 Kč | 5577 Skladem |
0.138 in
3.5 mm
|
Černá
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.197 in
5 mm
|
|
||||
468816 | 6,8107 Kč - 12,5631 Kč | 114614 Skladem |
0.236 in
6 mm
|
Černá
|
0.079 in
2 mm
|
0.315 in
8 mm
|
|
||||
167006769902 | 9,0105 Kč - 27,6525 Kč | 198 Skladem |
0.236 in
6 mm
|
Černá
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
|
||||
468829 | 8,3766 Kč - 14,748 Kč | 5248 Skladem |
0.315 in
8 mm
|
Černá
|
0.130 in
3.3 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
|
||||
468835 | 7,2829 Kč - 14,1335 Kč | Ve výrobě |
0.138 in
3.5 mm
|
Přírodní
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.197 in
5 mm
|
|
||||
167012500002 | 14,802 Kč - 43,9709 Kč | 100 Skladem |
0.276 in
7 mm
|
Přírodní
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.921 in
23.4 mm
|
|
||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku