Řada závrtných matic „D“ s kuželovým designem, který mají lem a šestihrannou drážku, která je kompatibilní s šestihranným klíčem M6 nebo M8 (inbusový klíč).
Tyto matice poskytují pevný a trvalý závit do dřeva a výrobků a aplikací na bázi dřeva. Snadno se zašroubují do panelu a vnější závit poskytuje pevné zajištění. Funkční lem zabraňuje tomu, aby matice pronikla příliš hluboko do panelu.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost klíče | Velikost závitu | Provedení | Kompatibilní průměr závitu | Koupit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,4721 Kč - 6,818 Kč | 4009 Skladem |
6.0 mm
6.0 mm
|
M6
|
Flanged
|
0.453 in
11.5 mm
|
||||||
10378038 | 3,7928 Kč - 9,4993 Kč | 3760 Skladem |
6.0 mm
6.0 mm
|
M6
|
Flanged
|
0.453 in
11.5 mm
|
|||||
6,9025 Kč - 13,5595 Kč | 1053 Skladem |
8.0 mm
8.0 mm
|
M8
|
Flangeless
|
0.571 in
14.5 mm
|
||||||
10,6675 Kč - 20,9138 Kč | 616 Skladem |
8.0 mm
8.0 mm
|
M8
|
Flangeless
|
0.571 in
14.5 mm
|
||||||
10378076 | 8,0181 Kč - 19,6882 Kč | 2410 Skladem |
8.0 mm
8.0 mm
|
M8
|
Flanged
|
0.571 in
14.5 mm
|
|||||
8,283 Kč - 16,1642 Kč | 1742 Skladem |
6.0 mm
6.0 mm
|
M6
|
Flanged
|
0.453 in
11.5 mm
|
||||||
3,765 Kč - 8,0438 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
6.0 mm
6.0 mm
|
M6
|
Flangeless
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||||
6,8885 Kč - 14,3257 Kč | 1478 Skladem |
8.0 mm
8.0 mm
|
M8
|
Flanged
|
0.571 in
14.5 mm
|
||||||
10,6815 Kč - 20,9138 Kč | 4000 Skladem |
8.0 mm
8.0 mm
|
M8
|
Flanged
|
0.571 in
14.5 mm
|
||||||
4,6295 Kč - 12,5636 Kč | 7190 Skladem |
6.0 mm
6.0 mm
|
M6
|
Flangeless
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||||
5,257 Kč - 10,8017 Kč | 1447 Skladem |
6.0 mm
6.0 mm
|
M6
|
Flangeless
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||||
5,271 Kč - 12,6402 Kč | 215 Skladem |
6.0 mm
6.0 mm
|
M6
|
Flanged
|
0.453 in
11.5 mm
|
||||||
8,2691 Kč - 16,1642 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
8.0 mm
8.0 mm
|
M8
|
Flanged
|
0.571 in
14.5 mm
|
||||||
8,2411 Kč - 8,2411 Kč | 62 Skladem |
8.0 mm
8.0 mm
|
M8
|
Flangeless
|
0.571 in
14.5 mm
|
||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku