Kuželkové ovládací prvky mají plynule zakřivený tvar přesýpacích hodin, který poskytuje pevný povrch pro úchop, který je také pohodlný. Tyto odolné knoflíky se hodí na závitové aplikace a jsou odolné vůči olejům, palivům a tukům.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr úchopu | Velikost závitu | Materiál závitu | Způsob montáže | Materiál úchopu | Celková výška | Koupit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
407,5812 Kč - 1 158,154 Kč | 9 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
ocel pozinkovaná
|
Vnitřní závit
|
ocel
|
0.945 in
24.0 mm
|
||||
860,7227 Kč - 2 154,6506 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.26 in
32.0 mm
|
M8
|
ocel pozinkovaná
|
Vnější závit
|
ocel
|
2.087 in
53.0 mm
|
||||
448,9479 Kč - 1 048,8205 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.63 in
16.0 mm
|
M6
|
ocel nerezavějící
|
Vnější závit
|
ocel nerezavějící
|
1.102 in
28.0 mm
|
||||
704,6176 Kč - 1 647,068 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.984 in
25.0 mm
|
M8
|
ocel nerezavějící
|
Vnější závit
|
ocel nerezavějící
|
1.693 in
43.0 mm
|
||||
1 425,1738 Kč - 2 996,8978 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.417 in
36.0 mm
|
M12
|
ocel nerezavějící
|
Vnější závit
|
ocel nerezavějící
|
2.362 in
60.0 mm
|
||||
10209554 | 535,6097 Kč - 1 521,4312 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
ocel pozinkovaná
|
Vnitřní závit
|
ocel
|
1.142 in
29.0 mm
|
|||
1 082,453 Kč - 2 709,1276 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.417 in
36.0 mm
|
M10
|
ocel pozinkovaná
|
Vnitřní závit
|
ocel
|
1.654 in
42.0 mm
|
||||
490,9951 Kč - 1 147,124 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
ocel nerezavějící
|
Vnitřní závit
|
ocel nerezavějící
|
0.945 in
24.0 mm
|
||||
1 115,7917 Kč - 2 346,847 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.26 in
32.0 mm
|
M10
|
ocel nerezavějící
|
Vnitřní závit
|
ocel nerezavějící
|
1.457 in
37.0 mm
|
||||
358,3679 Kč - 484,2728 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.63 in
16.0 mm
|
M5
|
ocel pozinkovaná
|
Vnitřní závit
|
ocel
|
0.709 in
18.0 mm
|
||||
601,8675 Kč - 1 711,0318 Kč | 6 Skladem |
0.984 in
25.0 mm
|
M8
|
ocel pozinkovaná
|
Vnější závit
|
ocel
|
1.693 in
43.0 mm
|
||||
1 255,2377 Kč - 3 142,3783 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.417 in
36.0 mm
|
M12
|
ocel pozinkovaná
|
Vnější závit
|
ocel
|
2.362 in
60.0 mm
|
||||
520,6334 Kč - 1 216,7403 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.787 in
20.0 mm
|
M8
|
ocel nerezavějící
|
Vnější závit
|
ocel nerezavějící
|
1.417 in
36.0 mm
|
||||
1 014,909 Kč - 2 134,1301 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.26 in
32.0 mm
|
M8
|
ocel nerezavějící
|
Vnější závit
|
ocel nerezavějící
|
2.087 in
53.0 mm
|
||||
376,1744 Kč - 1 068,798 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.63 in
16.0 mm
|
M6
|
ocel pozinkovaná
|
Vnější závit
|
ocel
|
1.102 in
28.0 mm
|
||||
955,2969 Kč - 2 391,9787 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.26 in
32.0 mm
|
M10
|
ocel pozinkovaná
|
Vnitřní závit
|
ocel
|
1.457 in
37.0 mm
|
||||
484,2728 Kč - 1 019,1443 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.63 in
16.0 mm
|
M5
|
ocel nerezavějící
|
Vnitřní závit
|
ocel nerezavějící
|
0.709 in
18.0 mm
|
||||
651,4192 Kč - 1 521,4312 Kč | 35 Skladem |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
ocel nerezavějící
|
Vnitřní závit
|
ocel nerezavějící
|
1.142 in
29.0 mm
|
||||
1 264,0865 Kč - 2 657,5252 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.417 in
36.0 mm
|
M10
|
ocel nerezavějící
|
Vnitřní závit
|
ocel nerezavějící
|
1.654 in
42.0 mm
|
||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku