Kulové rukojeti jsou k dostání v různých průměrech a s různými provedeními závitu. Používají se na zahradní techniku, vybavení tělocvičen, stroje, ventily, kohoutky, ovládací páky a mnoho dalších. Kulové rukojeti ergonomickým řešením s atraktivním designem. Jsou ideálním doplňkem pro ovládací a upínací prvky.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr úchopu | Velikost závitu | Povrchová úprava | Materiál úchopu | Způsob montáže | Koupit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
122,1541 Kč - 256,6361 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.984 in
25.0 mm
|
Non Threaded
|
Lesklý
|
fenol
|
Narážecí
|
|||||
82,6478 Kč - 153,6916 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.732 in
44.0 mm
|
M16
|
Lesklý
|
fenol
|
se závitem
|
|||||
73,252 Kč - 280,9093 Kč | 86 Skladem |
1.575 in
40.0 mm
|
M10
|
Lesklý
|
fenol
|
se závitem
|
|||||
2,0359 Kč - 3,8074 Kč | 1800 Skladem |
0.472 in
12.0 mm
|
6.0 mm
|
bez povrchové úpravy
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
Narážecí
|
|||||
9,2173 Kč - 17,2367 Kč | 1233 Skladem |
0.984 in
25.0 mm
|
4.8 mm
|
bez povrchové úpravy
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
Narážecí
|
|||||
8,5061 Kč - 15,8578 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.984 in
25.0 mm
|
9.5 mm
|
bez povrchové úpravy
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
Narážecí
|
|||||
18,5044 Kč - 34,6267 Kč | 1226 Skladem |
1.181 in
30.0 mm
|
12.7 mm
|
bez povrchové úpravy
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
Narážecí
|
|||||
24,7376 Kč - 55,081 Kč | 44 Skladem |
1.417 in
36.0 mm
|
15.9 mm
|
bez povrchové úpravy
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
Narážecí
|
|||||
51,8072 Kč - 94,4115 Kč | 92 Skladem |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Lesklý
|
fenol
|
se závitem
|
|||||
79,1779 Kč - 143,5361 Kč | 352 Skladem |
1.575 in
40.0 mm
|
M12
|
Lesklý
|
fenol
|
se závitem
|
|||||
22,6599 Kč - 68,1888 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
lesklý
|
bakelit; polyamid 6 se skelným vláknem
|
se závitem
|
|||||
95,8826 Kč - 147,9934 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.575 in
40.0 mm
|
M10
|
lesklý
|
bakelit; polyamid 6 se skelným vláknem
|
se závitem
|
|||||
167,9061 Kč - 208,6382 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.969 in
50.0 mm
|
M16
|
lesklý
|
bakelit; polyamid 6 se skelným vláknem
|
se závitem
|
|||||
435,9359 Kč - 435,9359 Kč | 6 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
M4
|
Chrom
|
ocel nerezavějící
|
se závitem
|
|||||
621,8547 Kč - 621,8547 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.984 in
25.0 mm
|
M8
|
Chrom
|
ocel nerezavějící
|
se závitem
|
|||||
1 122,5612 Kč - 2 288,3424 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.26 in
32.0 mm
|
M10
|
Chrom
|
ocel nerezavějící
|
se závitem
|
|||||
1 886,5772 Kč - 4 666,6805 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.732 in
44.0 mm
|
M10
|
Chrom
|
ocel nerezavějící
|
se závitem
|
|||||
358,5883 Kč - 358,5883 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.63 in
16.0 mm
|
M6
|
Leštěný
|
hliník
|
se závitem
|
|||||
482,8933 Kč - 482,8933 Kč | 3 Skladem |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Leštěný
|
hliník
|
se závitem
|
|||||
791,7654 Kč - 791,7654 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.26 in
32.0 mm
|
M10
|
Leštěný
|
hliník
|
se závitem
|
|||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku