Menu Vyhledávání

Kulové rukojeti

Skladem

Tyto plastové rukojeti jsou ideální pro celou řadu oborů, například stroje a zařízení, přípravky, stojany a držáky. Provedení z různých materiálů, široká škála rozměrů.

Potřebujete vystavit cenovou nabídku?

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku za větší množství nebo na zakázkový produkt, klikněte na Přidat do košíku a poté na Vyžádat cenovou nabídku nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz. Odpovíme Vám co nejdříve

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Informace o produktech
Rychlý náhled Objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr knoflíku Velikost závitu Materiál knoflíku
RST-6
76,1117 Kč - 76,1117 Kč 1 Skladem
40.0 mm
M10
Termoplast
RST-10
61,9919 Kč - 61,9919 Kč 24 Skladem
20.0 mm
M5
Termoplast
RST-14
142,9598 Kč - 142,9598 Kč 15 Skladem
40.0 mm
M10
Termoplast
MBK-7
72,6939 Kč - 72,6939 Kč 72 Skladem
35.0 mm
M10
fenol
RST-2
35,6507 Kč - 35,6507 Kč 6 Skladem
20.0 mm
M5
Termoplast
MBK-10
122,4646 Kč - 122,4646 Kč Ve výrobě
48.0 mm
M12
fenol
MBK-4
70,858 Kč - 70,858 Kč Ve výrobě
25.0 mm
M10
fenol
MBK-8
114,9288 Kč - 114,9288 Kč Ve výrobě
35.0 mm
M12
fenol
RST-3
44,8171 Kč - 44,8171 Kč 78 Skladem
25.0 mm
M6
Termoplast
RST-7
122,4646 Kč - 122,4646 Kč 12 Skladem
45.0 mm
M12
Termoplast
RST-11
61,9919 Kč - 61,9919 Kč 79 Skladem
25.0 mm
M6
Termoplast
MBK-1
58,0562 Kč - 58,0562 Kč 98 Skladem
25.0 mm
M5
fenol
MBK-3
68,3095 Kč - 68,3095 Kč 121 Skladem
25.0 mm
M8
fenol
3219BLACK
1,6801 Kč - 3,142 Kč 5424 Skladem
12.0 mm
6.0 mm
Polyetylen LD
3614BLACK
7,6065 Kč - 14,2245 Kč 46 Skladem
25.0 mm
4.8 mm
Polyetylen LD
3832BLACK
20,4146 Kč - 45,4553 Kč Ve výrobě
36.0 mm
15.9 mm
Polyetylen LD
462098
42,7537 Kč - 77,9126 Kč 53 Skladem
32.0 mm
M6
fenol
462099
38,0033 Kč - 69,0445 Kč 6675 Skladem
32.0 mm
M10
fenol
107041669915
20,4146 Kč - 149,832 Kč Ve výrobě
16.0 mm
M4
fenol
107062569916
22,9002 Kč - 117,5897 Kč 6940 Skladem
25.0 mm
M6
fenol
3212BLACK
1,6801 Kč - 3,142 Kč 9840 Skladem
12.0 mm
4.0 mm
Polyetylen LD
3314BLACK
3,6456 Kč - 7,7887 Kč 3979 Skladem
15.0 mm
4.8 mm
Polyetylen LD
3620BLACK
7,0196 Kč - 13,0865 Kč Ve výrobě
25.0 mm
6.4 mm
Polyetylen LD
3724BLACK
25,5585 Kč - 47,7313 Kč 498 Skladem
30.0 mm
7.9 mm
Polyetylen LD
3828BLACK
37,4505 Kč - 80,0115 Kč 764 Skladem
36.0 mm
9.5 mm
Polyetylen LD
  • z/ze 6
kulová rukojeť - Průměr knoflíku - 40.0 mm | 1.575 in ; Materiál knoflíku - Termoplast ; Bez povrchové úpravy

RST-6

Cenové rozmezí
76,1117 Kč - 76,1117 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Povrch
    Bez povrchové úpravy
  • Materiál knoflíku
    Termoplast
  • Provedení knoflíku
    kulaté
  • Provedení
    se závitem
kulová rukojeť - Průměr knoflíku - 20.0 mm | 0.787 in ; Materiál knoflíku - Termoplast ; Bez povrchové úpravy

RST-10

Cenové rozmezí
61,9919 Kč - 61,9919 Kč

Skladové zásoby
24 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Povrch
    Bez povrchové úpravy
  • Materiál knoflíku
    Termoplast
  • Provedení knoflíku
    kulaté
  • Provedení
    se závitem
kulová rukojeť - Průměr knoflíku - 40.0 mm | 1.575 in ; Materiál knoflíku - Termoplast ; Bez povrchové úpravy

RST-14

Cenové rozmezí
142,9598 Kč - 142,9598 Kč

Skladové zásoby
15 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Povrch
    Bez povrchové úpravy
  • Materiál knoflíku
    Termoplast
  • Provedení knoflíku
    kulaté
  • Provedení
    se závitem
kulová rukojeť - Průměr knoflíku - 35.0 mm | 1.378 in ; Materiál knoflíku - fenol ; Bez povrchové úpravy

MBK-7

Cenové rozmezí
72,6939 Kč - 72,6939 Kč

Skladové zásoby
72 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Povrch
    Bez povrchové úpravy
  • Materiál knoflíku
    fenol
  • Provedení knoflíku
    kulaté
  • Provedení
    se závitem
kulová rukojeť - Průměr knoflíku - 20.0 mm | 0.787 in ; Materiál knoflíku - Termoplast ; Bez povrchové úpravy

RST-2

Cenové rozmezí
35,6507 Kč - 35,6507 Kč

Skladové zásoby
6 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Povrch
    Bez povrchové úpravy
  • Materiál knoflíku
    Termoplast
  • Provedení knoflíku
    kulaté
  • Provedení
    se závitem
kulová rukojeť - Průměr knoflíku - 48.0 mm | 1.89 in ; Materiál knoflíku - fenol ; Bez povrchové úpravy

MBK-10

Cenové rozmezí
122,4646 Kč - 122,4646 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Barva
    černá
  • Povrch
    Bez povrchové úpravy
  • Materiál knoflíku
    fenol
  • Provedení knoflíku
    kulaté
  • Provedení
    se závitem
kulová rukojeť - Průměr knoflíku - 25.0 mm | 0.984 in ; Materiál knoflíku - fenol ; Bez povrchové úpravy

MBK-4

Cenové rozmezí
70,858 Kč - 70,858 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Barva
    černá
  • Povrch
    Bez povrchové úpravy
  • Materiál knoflíku
    fenol
  • Provedení knoflíku
    kulaté
  • Provedení
    se závitem
kulová rukojeť - Průměr knoflíku - 35.0 mm | 1.378 in ; Materiál knoflíku - fenol ; Bez povrchové úpravy

MBK-8

Cenové rozmezí
114,9288 Kč - 114,9288 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Barva
    černá
  • Povrch
    Bez povrchové úpravy
  • Materiál knoflíku
    fenol
  • Provedení knoflíku
    kulaté
  • Provedení
    se závitem
kulová rukojeť - Průměr knoflíku - 25.0 mm | 0.984 in ; Materiál knoflíku - Termoplast ; Bez povrchové úpravy

RST-3

Cenové rozmezí
44,8171 Kč - 44,8171 Kč

Skladové zásoby
78 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Povrch
    Bez povrchové úpravy
  • Materiál knoflíku
    Termoplast
  • Provedení knoflíku
    kulaté
  • Provedení
    se závitem
kulová rukojeť - Průměr knoflíku - 45.0 mm | 1.772 in ; Materiál knoflíku - Termoplast ; Bez povrchové úpravy

RST-7

Cenové rozmezí
122,4646 Kč - 122,4646 Kč

Skladové zásoby
12 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Povrch
    Bez povrchové úpravy
  • Materiál knoflíku
    Termoplast
  • Provedení knoflíku
    kulaté
  • Provedení
    se závitem
kulová rukojeť - Průměr knoflíku - 25.0 mm | 0.984 in ; Materiál knoflíku - Termoplast ; Bez povrchové úpravy

RST-11

Cenové rozmezí
61,9919 Kč - 61,9919 Kč

Skladové zásoby
79 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Povrch
    Bez povrchové úpravy
  • Materiál knoflíku
    Termoplast
  • Provedení knoflíku
    kulaté
  • Provedení
    se závitem
kulová rukojeť - Průměr knoflíku - 25.0 mm | 0.984 in ; Materiál knoflíku - fenol ; Bez povrchové úpravy

MBK-1

Cenové rozmezí
58,0562 Kč - 58,0562 Kč

Skladové zásoby
98 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Povrch
    Bez povrchové úpravy
  • Materiál knoflíku
    fenol
  • Provedení knoflíku
    kulaté
  • Provedení
    se závitem
kulová rukojeť - Průměr knoflíku - 25.0 mm | 0.984 in ; Materiál knoflíku - fenol ; Bez povrchové úpravy

MBK-3

Cenové rozmezí
68,3095 Kč - 68,3095 Kč

Skladové zásoby
121 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Povrch
    Bez povrchové úpravy
  • Materiál knoflíku
    fenol
  • Provedení knoflíku
    kulaté
  • Provedení
    se závitem
kulová rukojeť - Průměr knoflíku - 12.0 mm | 0.472 in ; Materiál knoflíku - Polyetylen LD ; lesklý

3219BLACK

Cenové rozmezí
3,142 Kč - 1,6801 Kč

Skladové zásoby
5424 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Povrch
    lesklý
  • Materiál knoflíku
    Polyetylen LD
  • Provedení knoflíku
    kulaté
  • Provedení
    rychlonasazovací
kulová rukojeť - Průměr knoflíku - 25.0 mm | 0.984 in ; Materiál knoflíku - Polyetylen LD ; lesklý

3614BLACK

Cenové rozmezí
14,2245 Kč - 7,6065 Kč

Skladové zásoby
46 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Povrch
    lesklý
  • Materiál knoflíku
    Polyetylen LD
  • Provedení knoflíku
    kulaté
  • Provedení
    rychlonasazovací
kulová rukojeť - Průměr knoflíku - 36.0 mm | 1.417 in ; Materiál knoflíku - Polyetylen LD ; lesklý

3832BLACK

Cenové rozmezí
45,4553 Kč - 20,4146 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Barva
    černá
  • Povrch
    lesklý
  • Materiál knoflíku
    Polyetylen LD
  • Provedení knoflíku
    kulaté
  • Provedení
    rychlonasazovací
kulová rukojeť - Průměr knoflíku - 32.0 mm | 1.26 in ; Materiál knoflíku - fenol ; lesklý

462098

Cenové rozmezí
77,9126 Kč - 42,7537 Kč

Skladové zásoby
53 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Povrch
    lesklý
  • Materiál knoflíku
    fenol
  • Provedení knoflíku
    kulaté
  • Provedení
    se závitem
kulová rukojeť - Průměr knoflíku - 32.0 mm | 1.26 in ; Materiál knoflíku - fenol ; lesklý

462099

Cenové rozmezí
69,0445 Kč - 38,0033 Kč

Skladové zásoby
6675 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Povrch
    lesklý
  • Materiál knoflíku
    fenol
  • Provedení knoflíku
    kulaté
  • Provedení
    se závitem
kulová rukojeť - Průměr knoflíku - 16.0 mm | 0.63 in ; Materiál knoflíku - fenol ; lesklý

107041669915

Cenové rozmezí
149,832 Kč - 20,4146 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Barva
    černá
  • Povrch
    lesklý
  • Materiál knoflíku
    fenol
  • Provedení knoflíku
    kulaté
  • Provedení
    se závitem
kulová rukojeť - Průměr knoflíku - 25.0 mm | 0.984 in ; Materiál knoflíku - fenol ; lesklý

107062569916

Cenové rozmezí
117,5897 Kč - 22,9002 Kč

Skladové zásoby
6940 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Povrch
    lesklý
  • Materiál knoflíku
    fenol
  • Provedení knoflíku
    kulaté
  • Provedení
    se závitem
kulová rukojeť - Průměr knoflíku - 12.0 mm | 0.472 in ; Materiál knoflíku - Polyetylen LD ; lesklý

3212BLACK

Cenové rozmezí
3,142 Kč - 1,6801 Kč

Skladové zásoby
9840 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Povrch
    lesklý
  • Materiál knoflíku
    Polyetylen LD
  • Provedení knoflíku
    kulaté
  • Provedení
    rychlonasazovací
kulová rukojeť - Průměr knoflíku - 15.0 mm | 0.591 in ; Materiál knoflíku - Polyetylen LD ; lesklý

3314BLACK

Cenové rozmezí
7,7887 Kč - 3,6456 Kč

Skladové zásoby
3979 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Povrch
    lesklý
  • Materiál knoflíku
    Polyetylen LD
  • Provedení knoflíku
    kulaté
  • Provedení
    rychlonasazovací
kulová rukojeť - Průměr knoflíku - 25.0 mm | 0.984 in ; Materiál knoflíku - Polyetylen LD ; lesklý

3620BLACK

Cenové rozmezí
13,0865 Kč - 7,0196 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Barva
    černá
  • Povrch
    lesklý
  • Materiál knoflíku
    Polyetylen LD
  • Provedení knoflíku
    kulaté
  • Provedení
    rychlonasazovací
kulová rukojeť - Průměr knoflíku - 30.0 mm | 1.181 in ; Materiál knoflíku - Polyetylen LD ; lesklý

3724BLACK

Cenové rozmezí
47,7313 Kč - 25,5585 Kč

Skladové zásoby
498 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Povrch
    lesklý
  • Materiál knoflíku
    Polyetylen LD
  • Provedení knoflíku
    kulaté
  • Provedení
    rychlonasazovací
kulová rukojeť - Průměr knoflíku - 36.0 mm | 1.417 in ; Materiál knoflíku - Polyetylen LD ; lesklý

3828BLACK

Cenové rozmezí
80,0115 Kč - 37,4505 Kč

Skladové zásoby
764 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Povrch
    lesklý
  • Materiál knoflíku
    Polyetylen LD
  • Provedení knoflíku
    kulaté
  • Provedení
    rychlonasazovací