Kuličkové vázací pásky jsou navrženy pro snadné upevnění i uvolnění kabelů a zároveň zabraňují prokluzování. Zatlačovací montážní pásky pro snadné a spolehlivé připevnění zatlačením do otvoru v panelu.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Norma hořlavosti materiálu | Celková délka | Koupit | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8,2273 Kč - 8,2273 Kč | 800 Skladem |
UL94 HB
|
5 in
127.0 mm
|
||||||||
6,4424 Kč - 6,4424 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
UL94 V-2
|
5 in
127.0 mm
|
||||||||
6,4424 Kč - 6,4424 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
UL94 V-2
|
5 in
127.0 mm
|
||||||||
6,8327 Kč - 6,8327 Kč | 73 Skladem |
UL94 HB
|
5 in
127.0 mm
|
||||||||
8,3109 Kč - 8,3109 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
UL94 V-2
|
5 in
127.0 mm
|
||||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku