Kuličkové vázací pásky jsou navrženy pro snadné upevnění i uvolnění kabelů a zároveň zabraňují prokluzování. Mají všestranné využití.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Norma hořlavosti materiálu | Celková délka | Koupit | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,6853 Kč - 4,6853 Kč | 50 Skladem |
UL94 V-2
|
12.752 in
323.9 mm
|
||||||||
1,534 Kč - 1,6304 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
UL94 V-2
|
6 in
152.4 mm
|
||||||||
3,0677 Kč - 3,0677 Kč | 250 Skladem |
UL94 V-2
|
10.752 in
273.1 mm
|
||||||||
3,9044 Kč - 3,9044 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
UL94 V-2
|
12.752 in
323.9 mm
|
||||||||
1,3386 Kč - 1,3386 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
UL94 V-2
|
2.5 in
63.5 mm
|
||||||||
1,2304 Kč - 1,2304 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
UL94 V-2
|
4 in
101.6 mm
|
||||||||
1,2952 Kč - 1,2952 Kč | 110 Skladem |
UL94 HB
|
4 in
101.6 mm
|
||||||||
1,6175 Kč - 1,6175 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
UL94 HB
|
5 in
127.0 mm
|
||||||||
1,8267 Kč - 1,8267 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
UL94 HB
|
6 in
152.4 mm
|
||||||||
3,8904 Kč - 3,8904 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
UL94 HB
|
8.752 in
222.3 mm
|
||||||||
16,3429 Kč - 16,3429 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
UL94 V-2
|
7.087 in
180.0 mm
|
||||||||
1,0667 Kč - 1,1839 Kč | 50 Skladem |
UL94 V-2
|
4.724 in
120.0 mm
|
||||||||
4,6575 Kč - 5,1734 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
UL94 V-2
|
8.898 in
226.0 mm
|
||||||||
3,0399 Kč - 3,0399 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
UL94 V-2
|
5.906 in
150.0 mm
|
||||||||
3,0677 Kč - 3,0677 Kč | 60 Skladem |
UL94 HB
|
10.752 in
273.1 mm
|
||||||||
1,2971 Kč - 1,4096 Kč | 300 Skladem |
UL94 V-2
|
4 in
101.6 mm
|
||||||||
3,0361 Kč - 3,1646 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
UL94 V-2
|
8.752 in
222.3 mm
|
||||||||
3,6813 Kč - 3,6813 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
UL94 HB
|
10.752 in
273.1 mm
|
||||||||
4,6853 Kč - 4,6853 Kč | 792 Skladem |
UL94 HB
|
12.752 in
323.9 mm
|
||||||||
1,2357 Kč - 1,2357 Kč | 400 Skladem |
UL94 HB
|
2.5 in
63.5 mm
|
||||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku