Kuličkové dopravní jednotky s vysokou nosností jsou navrženy a vyrobeny s vysokou přesností. Nabízíme různé velikosti kuliček s nosností od 35 kg do 1000 kg. Všechny dopravní jednotky s vysokou nosností jsou odolné vůči korozi a mají černěný povrch.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr kuličky | Výška těla | Průměr těla | Výška hlavy | Výška základny | Průměr kuličky | Provozní nosnost | Koupit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10302231 | 479,9589 Kč - 1 350,3873 Kč | 20 Skladem |
0.5 in
12.7 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
0.634 in
16.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
77.2 lbs
35.0 kg
|
||
2 790,1891 Kč - 7 851,2582 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.5 in
38.1 mm
|
1.937 in
49.2 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.937 in
49.2 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
2204.6 lbs
1000.0 kg
|
|||
1 645,1321 Kč - 4 629,485 Kč | 31 Skladem |
1 in
25.4 mm
|
1.902 in
48.3 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
1.902 in
48.3 mm
|
1.409 in
35.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
297.6 lbs
135.0 kg
|
|||
2 306,215 Kč - 6 489,9865 Kč | 3 Skladem |
1 in
25.4 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
2 in
50.8 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
705.5 lbs
320.0 kg
|
|||
1 707,5143 Kč - 2 288,0801 Kč | 33 Skladem |
1 in
25.4 mm
|
1.409 in
35.8 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
1.409 in
35.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
551.2 lbs
250.0 kg
|
|||
950,1227 Kč - 1 796,1929 Kč | 14 Skladem |
0.5 in
12.7 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
1.008 in
25.6 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
55.1 lbs
25.00 kg
|
|||
2 540,6602 Kč - 7 149,5792 Kč | 4 Skladem |
1.5 in
38.1 mm
|
2.894 in
73.5 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
2.894 in
73.5 mm
|
1.909 in
48.5 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
2204.6 lbs
1000.0 kg
|
|||
2 786,1607 Kč - 7 840,3739 Kč | 3 Skladem |
1.5 in
38.1 mm
|
1.409 in
35.8 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.409 in
35.8 mm
|
1.409 in
35.8 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
2204.6 lbs
1000.0 kg
|
|||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku